C50 Costruita per dare energia
Prestazioni ottimali 50 kW
Potenza in DC Doppia ricarica da 25 kW
Design compatto
235 mm Form factor innovativo
Display interattivo
HD da 21,5”
Branding configurabile
Scheda tecnica del prodotto C50/V1-1
Scheda tecnica del prodotto C50/V1-1 2
Specifiche di potenza
Uscita CC:
Potenza in uscita: 50 kW Condivisione dinamica della potenza: Granularità della potenza di 25 kW
Tensione di uscita: 150 - 980 V Corrente in uscita (continua): 150 A
Numero di uscite: doppia uscita Efficienza totale del sistema: fino al 96% Tensione nominale: (CE): 400 Vca (± 10%) (NA): 480 Vca (± 10%) Corrente in ingresso nominale (RMS): (CE): 77 A (NA): 64 A
Ingresso CA:
Frequenza: (CE): 50 Hz (± 10%) (NA): 60 Hz (± 10%) Sistemi di messa a terra: (CE): TN-C, TN-C-S, TN-S, TT (NA): WYE Dimensioni del cavo di ingresso per fase (senza neutro): cavo multipolare, diametro esterno massimo 28 mm (1,1 pollici)
Fattore di potenza: ≥ 0,99 a pieno carico Distorsione armonica totale (THD): < 3 % Categoria sovratensione: III SPD: (CE): Tipo 1 + 2 (NA): Tipo 1
Interfaccia cliente
Display:
Tipo: LCD antiriflesso a colori HD da 21,5" Luminosità: 1300 nit; Contrasto: 5000:1 Interfaccia: Touchscreen
Configurazione HMI:
Moduli informativi: prezzi, metodo di pagamento, dati di carica, visualizzazione geek, contenuti della guida, informazioni sullo stato inattivo Moduli di branding: colore e carattere del brand, logo, moduli multimediali, codice QR dell'app, schermata di chiusura, codice colore dell'illuminazione a LED Inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, olandese, norvegese (altre lingue disponibili tramite aggiornamento software)
Lingue:
Opzioni del connettore:
CCS1, CCS2, J3400 raffreddati ad aria (NACS)
CMS:
CMS di bilanciamento integrato contenuto in camera d'olio sigillata
Cavo:
Lunghezza: 4,2 m (13,8 piedi); Raggio d’azione: 3,9 m (12,8 piedi); Tipo: Raffreddato ad aria
Metodi di autenticazione:
RFID, Autocharge, Plug & Charge, carta di credito/debito, app mobile
Sistema RFID:
ISO 14443 A/B parte 4 e ISO/IEC 15693 e le seguenti norme: NFC, Calypso, Ultralight, Paypass, HID
Illuminazione:
Doppie strisce LED RGBW sulla parte superiore
Gestione remota:
Controllo degli accessi, configurazione, diagnostica, aggiornamenti software
Scheda tecnica del prodotto C50/V1-1 3
Specifiche del sistema
Condizioni operative:
Temperatura di esercizio da -30 °C a 55 °C (da -22 °F a 131 °F) Stoccaggio/trasporto da -5 °C a 40 °C (da 23 °F a 104 °F) Altitudine: 2500 m (8202 piedi) Umidità: fino al 95%, senza condensa Resistenza all'impatto: IK10 (LED, terminale di pagamento IM30, supporto dispositivo: IK08) Classe di protezione IP: IP54, NEMA 3R; adatto per interni ed esterni Emissione di rumore: 55 dB(A) media a 1 m, 25 °C (77 °F), ISO 11203 Uso previsto: interno ed esterno
Opzioni di montaggio: montaggio a pavimento Grado di inquinamento ambientale: Classe 3
Fattore di forma:
H X L x P: 1967 x 853 x 235 mm (77,4 x 33,6 x 9,3 pollici)
Peso: 175 kg (385 libbre)
Accessibilità: soddisfa i requisiti ADA per altezza, possibilità di accesso e interfaccia utente
Tipo di involucro: corpo in alluminio ad alta resistenza Resistenza alla corrosione: C5-H, ISO 12944
Norme e conformità
Norme di sicurezza:
(CE): IEC 61851-23 ed 1 IEC 61851-1 ed 3 (NA): UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA 22.2 No.346:22
Misurazione:
(CE): Eichrecht (NA): CTEP/NTEP
EMC:
(CE): IEC 61851-21-2 (NA): FCC 47 CFR Parte 15B (Classe A)
Prodotto:
Stati Uniti ed Europa
Connessioni di rete:
GSM/3G/4G, Ethernet 10/100 Base-T
Protocollo di comunicazione di rete: Protocollo di comunicazione veicolo: Corrente nominale di cortocircuito:
Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6J e 2.0.1
DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-3, Autocharge, Plug & Charge
(CE): 35 kA (NA): 35 kA
EN 301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-3 V2.3.2:2023, EN 301 489-52 V1.2.1:2021, EN 300 330 V2.1.1:2017, EN 301 908-1 V15.2.1:2023, EN 301 908-13 V13.2.1: 2022 Spine CC conformi a IEC 62196-1:2014, IEC 62196-3:2014, classe di protezione IP dell’armadio secondo IEC 60529:2013
Direttiva RED:
Norme aggiuntive:
Durata progettata:
10 anni
Scheda tecnica del prodotto C50/V1-1 4
©Copyright ABB E-mobility 2024. Tutti i diritti riservati connessi con i diritti d'autore, i marchi registrati e i marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede, hanno scopo puramente informativo e sono soggette a contratto. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso e non devono essere interpretate come un impegno da parte di ABB E-mobility BV o delle sue affiliate o società holding (ABB E-mobility). ABB E-mobility non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente documento. Ci riserviamo tutti i diritti relativi al presente documento, al suo contenuto e alle illustrazioni in esso contenute. La riproduzione, la divulgazione a terze parti o l’utilizzo dei contenuti - in tutto o in parte - è vietata senza la previa autorizzazione scritta di ABB E-mobility. Non si rilascia alcuna dichiarazione, esplicita o implicita, in merito all'accuratezza, all'affidabilità, alla disponibilità o alla completezza delle informazioni fornite e non si accetta alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite subiti in seguito all'affidamento sulle informazioni fornite nel presente documento.
ABB E-mobility B.V. Heertjeslaan 6 2629 JG Delft Paesi Bassi Telefono: +31 88 4404600 E-mail: info.evci@nl.abb.com e-mobility.abb.com ABB E-mobility Inc. 950 W Elliott Road, Suite 101 Tempe, AZ, 85284 Stati Uniti Telefono: 800-435-7365 E-mail: US-evci@abb.com e-mobility.abb.com ABB E-mobility Inc. 800 Hymus Boulevard Saint-Laurent, QC H4S 0B5 Canada Telefono: 800-435-7365 E-mail: CA-evci@abb.com e-mobility.abb.com
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4Powered by FlippingBook