C50
Costruita per dare energia
Evoluzione nella mobilità
Al servizio dello spazio urbano
C50 è una soluzione di ricarica compatta e di alta qualità, pensata su misura per gli operatori del commercio al dettaglio, flotte aziendali e parcheggi urbani. Ottimizzata per l'utilizzo di un'ora, C50 offre prestazioni superiori con il minimo ingombro..
Con il progressivo consolidamento della mobilità elettrica, è giunto il tempo di entrare in un'era di ricarica accessibile a tutti, con siti di destinazione in una posizione privilegiata atta a soddisfare una domanda sempre più crescente.
Un connubio di estetica e funzionalità
Supermercati, parcheggi aziendali, palestre e negozi sono luoghi ampiamente frequentati, il che li rende mete ideali per una ricarica rapida e comoda dei veicoli elettrici. Grazie a stazioni di ricarica CC all'avanguardia e adatte allo scopo, i clienti possono ricaricare il proprio veicolo in meno di un'ora mentre finiscono le proprie commissioni. Per gli operatori del commercio al dettaglio, la ricarica nei luoghi di destinazione offre un'opportunità senza pari. Integrando la ricarica settimanale nella routine dei consumatori, aumentano i tempi di permanenza, il traffico in loco e la fidelizzazione dei clienti. Non si tratta solo di ricarica, ma di reinventare l'esperienza del cliente e guidare una nuova era di mobilità elettrica conveniente.
• Ottimizzata per un tempo di
permanenza di 1 ora: 50 kW a 150 A
• Massimizza la disponibilità del connettore in loco: Doppia uscita da 25 kW • Design ultra-sottile con una profondità di 235 mm
Branding configurabile
Tempi di ricarica ottimali per il contesto d’uso
Nuovi modelli di business
• Colori, materiali e finiture in linea con l'identità del marchio • Momenti digitali configurabili • Integrazione nelle app di destinazione
Aumenta il tempo medio di permanenza fino a 30 minuti, allineando in modo ottimale i tempi di acquisto e di ricarica.
L'aumento dell'affluenza, le opportunità pubblicitarie e la rivendita di energia elettrica generano nuovi flussi di ricavi.
Gestione da remoto
Nuovi clienti
Fidelizzazione
In grado di integrare perfettamente la ricarica con le app di fidelizzazione per rafforzare le abitudini di acquisto settimanali e aumentare il valore economico di ogni singolo cliente.
In grado di attrarre i conducenti di veicoli elettrici di passaggio, che spendono il 20% in più al minuto rispetto al guidatore medio.
• Configurazione e gestione degli asset • Assistenza in loco con pezzi di ricambio immagazzinati localmente • Gestione operativa completa • Modelli commerciali scalabili
Esperienza di prima classe
Interfaccia intuitiva
Schermo di livello superiore L'ampio touchscreen HD da 21,5 pollici consente una facile interazione e visualizza i dati di ricarica in tempo reale.
Design d’eccellenza
Aggiornamenti automatici
Un'interfaccia digitale simile a quella di uno smartphone e un design industriale garantiscono un'esperienza utente fluida e senza interruzioni.
Materiali di alta qualità ed estetica raffinata si uniscono per creare un design perfetto per i processi di attivazione del marchio.
Gli aggiornamenti over-the-air migliorano costantemente l'esperienza utente e potenziano le funzionalità in tempo reale.
Visibilità per il tuo brand
User experience evoluta con possibilità di personalizzazione in base all'identità del tuo marchio.
Estetica del design
Scegli il posizionamento del logo e i colori personalizzati della stazione di ricarica con vernici per automobili di alta qualità, per un'esperienza del sito di altissimo livello.
Interazione digitale
Inserisci interazioni digitali di marchi nell’interfaccia utente, senza compromettere il tasso di successo della ricarica.
Il nostro cuore tecnologico
Protezione dagli agenti atmosferici
I moduli di potenza di nuova generazione sono sviluppati interamente internamente per una maggiore efficienza e una durata a lungo termine.
Un sistema posteriore di raccolta e filtrazione dell'acqua piovana con prese d'aria laterali ottimizzate mantiene l'umidità lontana dai componenti critici.
96,5%
Progettata con tecnologia SiC
I semiconduttori SiC offrono un'efficienza di conversione fino al 96,5% e riducono i costi energetici del 20-40% rispetto ai sistemi tradizionali a base di silicio.
Efficienza di conversione di picco
Supporto di potenza reattiva
Resilienza ai disturbi della rete
Il supporto di potenza reattiva con capacità di “ride-thorugh” bilancia attivamente la rete contro il 90% dei disturbi noti, massimizzando il tempo di attività della stazione di ricarica. Condivisione della potenza per un utilizzo ottimale L'allocazione dinamica della potenza distribuisce l'alimentazione dove serve, ottimizzando l'erogazione di energia su due prese. Stabilire nuovi standard nel monitoraggio remoto I dati critici della rete e della stazione di ricarica vengono monitorati 10.000 volte al secondo grazie a funzioni di diagnostica remota avanzata, migliorando la manutenibilità.
25 kW
Granularità della potenza
Diagnostica remota avanzata
Oltre 50 anni di test di durata accelerata
500.000 ore
Le stazioni di ricarica e i moduli di alimentazione ABB E-mobility sono progettati con sottogruppi modulari, che consentono di sottoporre a test rigorosi i singoli componenti e sottosistemi.
Test accumulati
Caratteristiche principali
Una soluzione di ricarica completamente gestita
Tu concentrati sul tuo core business, all'infrastruttura di ricarica pensiamo noi.
Dimensioni compatte
Ricarica doppia in CC È possibile ricaricare due veicoli
Spessore di soli 235 mm per adattarsi ad aree di parcheggio strette e garage con spazi limitati.
contemporaneamente grazie a una granularità di 25 kW per un utilizzo ottimale dello spazio.
Funzionamento della rete
Assistenza e manutenzione
Configurazione del sito
Caso aziendale
Ricarica ottimizzata per la destinazione
Integrazione software
Monitoraggio remoto in tempo reale Una toolchain unificata con servizi connessi integrati che massimizza i tassi di successo della ricarica. Elettronica di potenza «in house» La potenza erogata è di 50 kW tramite moduli di potenza SiC progettati internamente.
User experience evoluta Il touchscreen centrale da 21,5" con un'interfaccia utente unica garantisce chiarezza durante il processo di ricarica.
Progettata per durare
Progettata con un durata di vita di 10 anni utilizzando un hardware robusto in grado di resistere alle condizioni più estreme.
D 235 mm A 1967 mm L 653 mm
OCPP 1.6J e 2.0.1
ISO 15118-2
4,2 m 3,9 m
CCS2
Lunghezza e portata del cavo
Doppio connettore
Dimensioni
Pronto
Pronto
Elettrifichiamo la mobilità
— ©Copyright ABB E-mobility 2025. Tutti i diritti riservati sui copyright, sui marchi registrati e sui marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede, a solo scopo informativo e sono soggette a contratto. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere interpretate come un impegno da parte dei membri del gruppo di società ABB E-mobility. ABB E-mobility non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente documento. Ci riserviamo tutti i diritti relativi al presente documento, al suo contenuto e alle illustrazioni in esso presentate. La riproduzione, la divulgazione a terze parti o l'utilizzo dei contenuti - in tutto o in parte - è vietata senza la previa autorizzazione scritta di ABB E-mobility. Non vengono fornite dichiarazioni, esplicite o implicite, in merito all'accuratezza, all'affidabilità, alla disponibilità o alla completezza delle informazioni fornite e non si accetta alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite subiti a seguito dell'affidamento su qualsiasi informazione fornita nel presente documento.
ABB E-mobility Holding Ltd Limmatstrasse 266, 8005 Zurigo, Svizzera
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7Powered by FlippingBook