ABB Brochure_Terra AC Wallbox 2.0

— MOBILITA ' INTELLIGENTE

IL VIAGGIO INI Z IA DA UNA RICARICA INTELLIGENTE

Terra AC wallbox 2.0

• Affida b ile • I nno v ati v a • I deale per case , condomini e imprese

03

INDICE

04

Casi d'uso

05

Benefici Terra AC Wallbox

08

Ricarica intelligente

09

Accessori Terra AC wallbox

10

Specifiche tecniche

I L VIAGGIO INI Z IA D A UNA RICARICA INTE LL IGENTE TER R A AC WA L L B OX 2.0

04

CASI D ' USO Terra AC wallbox offre soluzioni di ricarica personalizzate, intelligenti e collegate in rete per q ualsiasi azienda, abitazione o luogo.

Ricarica a casa Applicazioni in ambito residenziale

Ricarica a destinazione Applicazioni in luoghi di lavoro, hotel, aree di ricarica ad uso privato

Ricarica per flotte Per servizi logistici e di trasporto

https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/#toc-viewreport

T ER R A AC WA L L B OX

05

BENEFICI TERRA AC WALLBOX 2 .0

Soluzione affidabile

V alutata e testata secondo i pi ù elevati standard da organisimi di certificazione di sicurezza indipendenti e terzi.

Le protezioni elettroniche integrate tra cui la protezione da guasto a terra CC e da sovratensione, proteggono sia l ' utente che l ' auto.

Soluzione innovativa

L'app dedicata ChargerSync™ offre agli utenti un ' autenticazione e un controllo semplice del Wallbox, oltre a informazioni dettagliate sullo stato di ricarica.

La funzionalit à intelligente consente alla wallbox di adattare il proprio consumo energetico e fornire una ricarica ottimale, oggi e in futuro.

Configurata per fornire una gestione dinamica del carico , riducendo i costi energetici e prevenendo fastidiosi interventi dei dispositivi di protezione della distribuzione.

Soluzione ideale per case , condomini , imprese

Gestione e monitoraggio di pi ù Wallbox in edifici multisito, ottimizzando i programmi di ricarica e il bilanciamento del carico.

Pu ò essere integrata con i sistemi solari, consentendo l ' utilizzo di

Regola la potenza di ricarica in base al carico degli elettrodomestici ,

energia solare pulita per la ricarica dei veicoli elettrici.

prevedendo il sovraccarico e riducendo i costi energetici.

I L VIAGGIO INI Z IA D A UNA RICARICA INTE LL IGENTE TER R A AC WA L L B OX 2.0

06

CARATTERISTICHE TECNICHE TERRA AC WALLBOX 2 .0

Gestione Carichi • Gestione dinamica della potenza per singola Wallbox integrata. Comunicazione tramite misuratore di energia esterno (ABB D11/D13 o EQ meter) • Gestione dinamica della potenza tramite dispositivo esterno (ABB C-kit) '

Varianti • Monofase: fino a 7,4 kW • Trifase: fino a 11 kW e 22 kW • Tutte le varianti sono adatte per installazioni ad uso interno ed esterno: IP55, IK10 Connettività • Ethernet (RJ45), Bluetooth, WiFi di serie su tutti i modelli • Connettività 4G in alcune varianti • Protocollo OCPP 1.6J • Modbus

Protezioni elettroniche integrate • Monitoraggio continuità PE • Sovracorrente • Sovratensione • Sottotensione • Protezione dai guasti verso terra in corrente continua (RDC-DD) Ai fini della conformità alla norma Impianti CEI 64-8 Sezione 722 è necessaria la protezione a monte del singolo wallbox mediante un interruttore magnetotermico e differenziale almeno di tipo A da 30 mA

Funzioni smart • U tilizzo tramite App o portale web con numerose funzioni di gestione smart • Autenticazione utente tramite ChargerSync App o tessera RFID

Tipo di presa / connettore • Cavo con connettore Tipo 2 • Presa con shutter T2 • Il cavo può essere avvolto attorno alla stazione di ricarica

THE TERRA AC WALLBOX

07

I L VIAGGIO INI Z IA D A UNA RICARICA INTE LL IGENTE TER R A AC WA L L B OX 2.0

08

RICARICA PIU ' INTELLIGENTE PORTAFOLIO IEC W allbox AC per veicoli elettrici R ete di alimentazione: 230 V monofase e 400 V trifase, 50/60 Hz

Monofase 7.4 Pot. nominale (kW)

Peso conf. (1 pz) (kg)

Corrente massima (A)

Tipo di presa o connettore

Altro

Tipo

Codice ordine

32

Presa con shutter tipo 2

RFID

Terra AC W7-S-R-V2-0

ABB6AGC128177

3

Cavo 5 m, tipo 2

RFID

Terra AC W7-G5-R-V2-0

ABB6AGC128169

5

Trifase 11

16

RFID RFID

Terra AC W11-G5-R-V2-0 ABB6AGC128175

6 3

Cavo 5 m, tipo 2 Presa con shutter tipo 2 Cavo 5 m, tipo 2

22

32

Terra AC W22-S-R-V2-0

ABB6AGC128171

RFID, 4G Terra AC W22-G5-R-C-V2-0 ABB6AGC128172

6.5

T ER R A AC WA L L B OX

09

TERRA AC WALLBOX 2 .0 ACCESSORI IEC PORTAFOLIO

W allbox AC per veicoli elettrici R ete di alimentazione: 230 V monofase e 400 V trifase, 50/60 Hz

Peso conf.

(1 pz)

Corrente (A)

Descrizione

Codice ordine

(kg)

Piedistallo Per installazioni a pavimento Accessorio Terra AC, piedistallo in metallo per 1 Wallbox

–

ABB6AGC085345

11.5

–

ABB6AGC085684

11.5

Accessorio Terra AC, piedistallo in metallo per 2 Wallbox

Scheda RFID (MIFARE) Accessorio Terra AC, schede RFID con logo ABB, confezione da 5

–

ABB6AGC082175

0.07

Accessorio Terra AC, schede RFID, confezione da 5

–

ABB6AGC082176

0.07

Cavi di ricarica Lunghezza: 7 m Cavi con 2 connettori dello stesso tipo o di tipi diversi Monofase Accessorio Terra AC, cavo con 2 connettori, 7 m, monofase, da tipo 2 a tipo 2, 32 A Trifase Accessorio Terra AC, cavo con 2 connettori, 7 m, trifase, da tipo 2 a tipo 2, 32 A

32

ABB6AGC082535

2.95

32

ABB6AGC082537

4.18

Ricambi Ricambio Terra AC, set di protezione ac q ua e polvere per ingresso cavi, incluso 1 × 32 mm

–

ABB6AGC085387

0.04

Ricambio Terra AC, copertura frontale (no display CE), 2 viti incluse

–

ABB6AGC085388

0.24

Ricambio Terra AC, copertura frontale (display, CE), 2 viti incluse

–

ABB6AGC101274

0.24

Ricambio Terra AC, copertura di manutenzione, interna (no display CE), 6 viti incluse

–

ABB6AGC085389

0.10

Ricambio Terra AC, copertura di manutenzione, interna (display CE), 4 viti incluse

–

ABB6AGC101275

0.06

Ricambio Terra AC, copertura presa Gen2

–

ABB6AGC123503

0.05

Cavi di ricambio Per la sostituzione dei cavi del caricabatterie nella versione con cavi esistenti Monofase Ricambio Terra AC, sostituzione cavo, 5 m, monofase, connettore tipo 2, 32 A Trifase Ricambio Terra AC, sostituzione cavo, 5 m, trifase, connettore tipo 2, 32 A

32

ABB6AGC082554

1.00

32

ABB6AGC082556

2.95

I L VIAGGIO INI Z IA D A UNA RICARICA INTE LL IGENTE

10

TER R A AC WA L L B OX

TECNICHE SPECIFICHE Informazioni di prodotto Tipo di ricarica Ricarica in modo 3 Potenza nominale e corrente Input/output

Valori IEC: monofase fino a 7.4 kW / 32 A Trifase fino a 22 kW / 32 A

Tensione Input/ouput

IEC: monofase: 184–276 V, 50/60 Hz IEC: Trifase: 320–480 V, 50/60 Hz

Tipo di rete

TT, TN

Tipo di presa o connettore

Presa di tipo 2 con shutter Cavo di tipo 2. Il cavo pu ò essere avvolto attorno al caricabatterie

Protezione

Sovracorrente, sovratensione, sottotensione, protezione da: corrente residua CC, sovratensione integrata e sovratemperatura. Per l ' italia è necessario considerare q uanto indicato dalla norma CEI 64-8 sez. 722

Categoria di sovratensione

III

Interfacaccia utente Autenticazione utente

Scheda ABB RFID (1 inclusa) o ChargerSync™ app o portale

Interfaccia utente / Interfaccia Installatore

ChargerSync™ app o portale / TerraConfig app e portale per installazione/ Interfaccia di alimentazione 12V

OCPP 1.6J (aggiornabile OCPP 2.1), Modbus RTU RS485 (collegamento contatore energetico o controller locale), Modbus TCP/IP (collegamento controller locale)

Protocolli di comunicazione

Indicatore status

5 LED (alimentazione / connettivit à / autorizzazione / ricarica / errore)

Configurazione Autenticazione utente

OCPP 1.6J, ChargerSync™ portale o app, Terraconfig app

Controllo e configurazione

OCPP 1.6J, ChargerSync™ portale o app, Terraconfig app

Caratteristiche generali Classificazione IP e IK

IP55, IK10

Altitudine di funzionamento

2000 m

Intervallo di temperatura di esericzio CE

−30...+50 °C (ne c e ss ari o u n de c la ss ament o )

Intervallo di temperatura di stoccaggio

−40...+80 °C

Montaggio

A parete o a pavimento utilizzando una piedistallo

Dimensioni CE

A × L × P A × L × P

320 × 195 × 110 mm 12.60 × 7.68 × 4.33 pollici

Certificazioni e standard Dichiarazione di conformit à UE

https://new.abb.com/ev-charging/it/prodotti/terra-ac-a-parete

Norme di sicurezza

EN IEC 61851-1: 2019, IEC 62955: 2018, EN IEC 61851-21-2: 2021

Certificazione

CE, CB, RED, RoHS&Reach

Connettivit à Protocollo di comunicazione

OCPP 1.6J, Modbus RTU RS485 (contatore energetico esterno e controller locale, Modbus TCP/IP (controller locale)

Ethernet

1×1/100 BaseT, RJ45 Socket, Ethernet a catena

Comunicazione mobile

Nano-SIM tipo M2M (Machine To Machine): 4G (LTE), 2G

Bluetooth Low Energy

BLE 5.0

RFID

ISO/IEC 14443A, MIFARE™ Classic, 1K e 4K memoria

Dispositivi mobili compatibili

Android 4.4 o superiore / iOS8 o superiore

Contatti configurabili disponibili

1 input, 1 output

Carico nominale del contatto di uscita configurabile

30 VDC, corrente massima 1 A

Design intelligente • L ' App consente una configurazione semplificata del Wallbox • Pronta per l ' integrazione con un sistema energetico avanzato per edifici intelligenti. • Semplici aggiornamenti software tramite App o portale web.

Pensato per l'utente • Consente agli utenti di autenticare il proprio Wallbox tramite l ' app o la scheda RFID. La configurazione è facilmente eseguibile con app e portale web ABB. • Reportistica dei dati di utilizzo • Fornisce informazioni sullo stato del Wallbox (disponibilit à , numero di sessioni, fornitura di energia).

— https://new.abb.com/ev-charging/it/prodotti/terra-ac-a-parete

I nforma z ioni aggiunti v e Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o di modificare il contenuto del presente documento senza preavviso. P er q uanto riguarda gli ordini di ac q uisto, prevalgono i dettagli concordati. ABB AG non si assume alcuna responsabilit à per eventuali errori o possibili lacune di informazioni nel presente documento. Ci riserviamo tutti i diritti su q uesto documento e sull ' oggetto e le illustrazioni in esso contenuti. Q ualsiasi riproduzione, divulgazione a terzi o utilizzo dei suoi contenuti, in tutto o in parte, è vietata senza il previo consenso scritto di ABB AG.

Copyright© 2026 ABB – All rights reserved.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10

new.abb.com

Powered by