ABB Brochure Trevion®

Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.

Comandi KNX capacitivi di ultima generazione ABB Trevion®

— ABB Trevion® Un tocco di perfezione

ABB TREVION® UN TOCCO DI PERFEZIONE

2

— Design e funzionalità non sono mai stati così in sintonia! Con le sue innovative funzioni e possibilità di personalizzazione, aggiunge un tocco di perfezione a qualsiasi ambiente!

— Indice

004 – 008

ABB Trevion®

009

Cornici future® linear

010

Cornici Busch-axcent®

011

Cornici Busch-axcent® pur

012

Cornici in acciaio inossidabile

013

Cornici Busch-art linear®

ABB TREVION® UN TOCCO DI PERFEZIONE

4

— ABB Trevion® Parti dell’elemento di comando

Un elemento di comando completo è composto da: • BCU • Cornice • Dispositivo antirimozione (opzionale) • Keypad • Cover

Cover

Keypad

Dispositivo antirimozione (opzionale)

Keypad, cover e cornici sono disponibili con dimensioni: • 63 mm • 70 mm

Cornice

Per comporre un elemento di comando è necessario utilizzare parti della stessa dimensione

BCU

— ABB Trevion® Composizione dell’elemento di comando

Keypad 63 mm

Cover 63 mm

Cornice 63 mm: • Future Linear • Axcent • Axcent pur • Acciaio inossidabile

BCU

Keypad 70 mm

Cover 70 mm

Cornice 70 mm: • Art Linear

ABB TREVION®

5

— ABB Trevion® Codici d’ordine

Keypad Keypad con feedback acustico, liberamente configurabile da 1 a 4 canali. Da utilizzare con l’unità di accoppiamento al bus BA/U1.0.1. Comando tramite pressione (pulsante capacitivo) o scorrimento delle funzioni parametrizzate, ad esempio commutazione, dimmerizzazione, controllo oscuranti, scenari. Supporto KNX Data Secure. Protezione opzionale contro la rimozione. • Funzione primaria • Sensore di temperatura integrato • Buzzer per feedback acustico • Supporto delle funzioni parametrizzate attraverso l'innovativo concetto

KK/U4.63.1

di animazione LED RGB • Modalità giorno/notte • Luce di orientamento • Funzioni di allarme visive ed acustiche • Funzioni logiche

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

KK/U4.63.1

2CKA006115A0504 Dimensione 63 x 63 mm

-

Per cornici: Future Linear Axcent Axcent pur Acciaio inossidabile

KK/U4.70.1

2CKA006115A0510 Dimensione 70 x 70 mm

-

Per cornici: Art Linear

Unità di accoppiamento al bus KNX Unità di accoppiamento al bus KNX per le keypad KK/U4.63.1 e KK/U4.70.1. Collegamento al bus tramite morsettiera inclusa.

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

BA/U1.0.1

2CKA006120A0080

-

-

BA/U1.0.1

Dispositivo antirimozione

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

CSE/U0.1.1.CK

2CKA006199A0512

-

-

CSE/U0.1.1.CK

ABB TREVION® UN TOCCO DI PERFEZIONE

6

— ABB Trevion® Codici d’ordine

Cover senza icone, 1 area

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Per keypad KK/U4.63.1 LFW/A.1.63.1-81

2CKA006199A0098 2CKA006199A0099 2CKA006199A0100 2CKA006199A0101 2CKA006199A0102 2CKA006199A0103 2CKA006199A0105 2CKA006199A0435 2CKA006199A0451 2CKA006199A0483

Antracite

- - - - - - - - - -

LFW/A.1.63.1-82 LFW/A.1.63.1-83 LFW/A.1.63.1-84 LFW/A.1.63.1-884 LFW/A.1.63.1-885 LFW/A.1.63.1-866

Avorio

Argento

LFW/A.1.63.1-81

Bianco lucido Bianco opaco Nero opaco Acciaio inox

Per keypad KK/U4.70.1 LFW/A.1.70.1-44G

Bianco lucido Bianco opaco

LFW/A.1.70.1-44M LFW/A.1.70.1-45M

Nero opaco

LFW/A.1.70.1-44G

Cover senza icone, 2 aree

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Per keypad KK/U4.63.1 LFAW/A.2.63.1-81

2CKA006199A0319 2CKA006199A0320 2CKA006199A0321 2CKA006199A0322 2CKA006199A0323 2CKA006199A0324 2CKA006199A0326 2CKA006199A0436 2CKA006199A0452 2CKA006199A0484

Antracite

- - - - - - - - - -

LFAW/A.2.63.1-82 LFAW/A.2.63.1-83 LFAW/A.2.63.1-84 LFAW/A.2.63.1-884 LFAW/A.2.63.1-885 LFAW/A.2.63.1-866

Avorio

Argento

LFW/A.2.63.1-81

Bianco lucido Bianco opaco Nero opaco Acciaio inox

Per keypad KK/U4.70.1 LFW/A.2.70.1-44G

Bianco lucido Bianco opaco

LFW/A.2.70.1-44M LFW/A.2.70.1-45M

Nero opaco

LFW/A.2.70.1-44G

ABB TREVION®

7

Cover senza icone, 3 aree

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Per keypad KK/U4.63.1 LFW/A.3.63.1-81

2CKA006199A0116 2CKA006199A0117 2CKA006199A0118 2CKA006199A0119 2CKA006199A0120 2CKA006199A0121 2CKA006199A0123 2CKA006199A0437 2CKA006199A0453 2CKA006199A0485

Antracite

- - - - - - - - - -

LFW/A.3.63.1-82 LFW/A.3.63.1-83 LFW/A.3.63.1-84 LFW/A.3.63.1-884 LFW/A.3.63.1-885 LFW/A.3.63.1-866

Avorio

Argento

LFW/A.3.63.1-81

Bianco lucido Bianco opaco Nero opaco Acciaio inox

Per keypad KK/U4.70.1 LFW/A.3.70.1-44G

Bianco lucido Bianco opaco

LFW/A.3.70.1-44M LFW/A.3.70.1-45M

Nero opaco

LFW/A.3.70.1-44G

Cover senza icone, 4 aree

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Per keypad KK/U4.63.1 LFW/A.4.63.1-81

2CKA006199A0125 2CKA006199A0126 2CKA006199A0127 2CKA006199A0128 2CKA006199A0129 2CKA006199A0130 2CKA006199A0132 2CKA006199A0438 2CKA006199A0454 2CKA006199A0486

Antracite

- - - - - - - - - -

LFW/A.4.63.1-82 LFW/A.4.63.1-83 LFW/A.4.63.1-84 LFW/A.4.63.1-884 LFW/A.4.63.1-885 LFW/A.4.63.1-866

Avorio

Argento

LFW/A.4.63.1-81

Bianco lucido Bianco opaco Nero opaco Acciaio inox

Per keypad KK/U4.70.1 LFW/A.4.70.1-44G

Bianco lucido Bianco opaco

LFW/A.4.70.1-44M LFW/A.4.70.1-45M

Nero opaco

LFW/A.4.70.1-44G

ABB TREVION® UN TOCCO DI PERFEZIONE

8

— ABB Trevion® Codici d’ordine

Cover con icone dimmer/tapparella, 2 aree

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Per keypad KK/U4.63.1 LFDW/A.2.63.1-81

2CKA006199A0311 2CKA006199A0312 2CKA006199A0313 2CKA006199A0314 2CKA006199A0315 2CKA006199A0316 2CKA006199A0318 2CKA006199A0448 2CKA006199A0464 2CKA006199A0496

Antracite

- - - - - - - - - -

LFDW/A.2.63.1-82 LFDW/A.2.63.1-83 LFDW/A.2.63.1-84 LFDW/A.2.63.1-884 LFDW/A.2.63.1-885 LFDW/A.2.63.1-866

Avorio

Argento

LFDW/A.2.63.1-81

Bianco lucido Bianco opaco Nero opaco Acciaio inox

Per keypad KK/U4.70.1 LFDW/A.2.70.1-44G

Bianco lucido Bianco opaco

LFDW/A.2.70.1-44M LFDW/A.2.70.1-45M

Nero opaco

LFDW/A.2.70.1-44G

Cover con icone su/giù, 2 aree

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Per keypad KK/U4.63.1 LFAW/A.2.63.1-81

2CKA006199A0319 2CKA006199A0320 2CKA006199A0321 2CKA006199A0322 2CKA006199A0323 2CKA006199A0324 2CKA006199A0326 2CKA006199A0449 2CKA006199A0465 2CKA006199A0497

Antracite

- - - - - - - - - -

LFAW/A.2.63.1-82 LFAW/A.2.63.1-83 LFAW/A.2.63.1-84 LFAW/A.2.63.1-884 LFAW/A.2.63.1-885 LFAW/A.2.63.1-866

Avorio

Argento

LFAW/A.2.63.1-81

Bianco lucido Bianco opaco Nero opaco Acciaio inox

Per keypad KK/U4.70.1 LFAW/A.2.70.1-44G

Bianco lucido Bianco opaco

LFAW/A.2.70.1-44M LFAW/A.2.70.1-45M

Nero opaco

LFAW/A.2.70.1-44G

ABB TREVION® - CORNICI FUTURE® LINEAR

9

— Cornici future® linear Codici d’ordine

Cornici singole future® linear Dimensioni: (L x H x P): 80 mm x 80 mm x 11 mm.

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Tecnopolimero 1721-183K

2CKA001754A4301

Argento

- - - - - -

1721-181K 1721-182K 1721-885K 1721-884K 1721-184K

ED 055 9

Antracite

1721-184K-500

2CKA001754A4230 2CKA001754A4532 2CKA001754A4531

Avorio

Nero opaco

Bianco opaco Bianco lucido

ED 068 2

Cornici doppie future® linear Dimensioni: (L x P x P): 151 mm x 80 mm x 11 mm.

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Tecnopolimero 1722-183K

ED 354 6 ED 348 8 ED 353 8

Argento

- - - - - -

1722-181K 1722-182K 1722-885K 1722-884K 1722-184K

Antracite

Avorio

2CKA001754A4534 2CKA001754A4415

Nero opaco

Bianco opaco Bianco lucido

ED 356 1

1722-183K-500

ABB TREVION® UN TOCCO DI PERFEZIONE

10

— Cornici Busch-axcent® Codici d’ordine

Cornici singole Busch-axcent® Dimensioni: (L x H x P): 91 mm x 91 mm x 11 mm.

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Tecnopolimero 1721-284

2CKA001754A4331 2CKA001754A4409

Bianco lucido

- - - - - -

1721-281 1721-285 1721-286 1721-288 1721-287

Nero

1721-284

ED 461 9 ED 462 7 ED 464 3 ED 463 5

Giallo Verde

Blu

Rosso

Cornici doppie Busch-axcent® Per l'installazione verticale o orizzontale. Dimensioni: (L x H x P): 162 mm x 91 mm x 11 mm.

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Tecnopolimero 1722-284

ED 363 7

Bianco lucido

- - - - - -

1722-281 1722-285 1722-286 1722-288 1722-287

2CKA001754A4410

Nero

ED 364 5 ED 365 2 ED 367 8 ED 366 0

Giallo Verde

Blu

Rosso

1722-284

CORNICI BUSCH-AXCENT® - CORNICI BUSCH-AXCENT® PUR

11

— Cornici Busch-axcent® pur Codici d’ordine

Cornici singole Busch-axcent® pur Dimensioni: (L x H x P): 91 mm x 91 mm x 11 mm.

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Vetro 1721-245 1721-280 1721-229 1721-226 1721-227 1721-228 1721-225 1721-223

2CKA001754A4800 2CKA001754A4437 2CKA001754A4780 2CKA001754A4770 2CKA001754A4765 2CKA001754A4755 2CKA001754A4760 2CKA001754A4775 2CKA001754A4688 2CKA001754A4708 2CKA001754A4698

Nero

- - - - - - - - - - -

Bianco Ostrica Avocado Corallo Oceano

1721-290

Sole

Viola

Alluminio 1721-270-500 1721-275-500 1721-276-500

Platino

Nero opaco

Titanio

Carta 1721-248 1721-243 Ardesia 1721-290 Cemento 1721-298

2CKA001754A4785 2CKA001754A4790

Blu

- -

Marrone

2CKA001754A4805

Grigio

-

2CKA001754A4795

Grigio

-

Cornici doppie Busch-axcent® pur Per l'installazione verticale o orizzontale. Dimensioni: (L x H x P): 162 mm x 91 mm x 11 mm.

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Vetro 1722-245 1722-280 1722-229 1722-226 1722-227 1722-228 1722-225 1722-223

2CKA001754A4801 2CKA001754A4438 2CKA001754A4781 2CKA001754A4771 2CKA001754A4766 2CKA001754A4756 2CKA001754A4761 2CKA001754A4776 2CKA001754A4689 2CKA001754A4709 2CKA001754A4699

Nero

- - - - - - - - - - -

Bianco Ostrica Avocado Corallo Oceano

1722-290

Sole

Viola

Alluminio 1722-270-500 1722-275-500 1722-276-500

Platino

Nero opaco

Titanio

Carta 1722-248 1722-243 Ardesia 1722-290 Cemento 1722-298

2CKA001754A4786 2CKA001754A4791

Blu

- -

Marrone

2CKA001754A4806

Grigio

-

2CKA001754A4796

Grigio

-

ABB TREVION® UN TOCCO DI PERFEZIONE

12

— Cornici in acciaio inossidabile Codici d’ordine

Cornici singole acciaio inossidabile Finitura in acciaio inossidabile antimpronta. Dimensioni: (L x H x P): 80 mm x 80 mm x 11 mm.

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Acciaio inossidabile 1721-866K

ED 241 5

Acciaio

-

1721-866K-500

Cornici doppie acciaio inossidabile Finitura in acciaio inossidabile antimpronta. Per l'installazione verticale o orizzontale. Dimensioni: (L x H x P): 151 mm x 80 mm x 11 mm .

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Acciaio inossidabile 1722-866K

ED 385 0

Acciaio

-

1722-866K-500

13

CORNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE - CORNICI BUSCH-ART LINEAR®

— Cornici Busch-art linear® Codici d’ordine

Cornici singole Busch-art linear® Per l'installazione verticale o orizzontale.

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Tecnopolimero 1721-44G-500 1721-44M-500 1721-45M-500 1721-441M-500 1721-453M-500 1721-456M-500

2CKA001754A4841 2CKA001754A4842 2CKA001754A4844 2CKA001754A4905 2CKA001754A4906 2CKA001754A4907

Bianco lucido Bianco opaco

- - - - - -

1721-44G-500

Nero opaco

Bianco opaco con cronice oro rosato Nero opaco con cronice oro Nero opaco con cronice cromo

Alluminio 1721-4073 Vetro 1721-4025 1721-4013 1721-4028 Carta 1721-4045 Ardesia 1721-4097 Legno 1721-4083 1721-4086

2CLA897100A1758

Argento

-

2CKA001754A4877 2CKA001754A4882 2CLA897100A3958

Nero

- - -

Nero/oro

Blu

2CKA001754A4897

Nero

-

2CLA897100A2958

Terra rossa

-

2CKA001754A4887 2CKA001754A4892

Rovere

- -

Noce

Cornici doppie Busch-art linear® Per l'installazione verticale o orizzontale.

Tipo

Codice

Dettagli

Moduli

Tecnopolimero 1722-44G-500 1722-44M-500 1722-45M-500 1722-441M-500 1722-453M-500 1722-456M-500

2CKA001754A4849 2CKA001754A4850 2CKA001754A4852 2CKA001754A4911 2CKA001754A4912 2CKA001754A4913

Bianco lucido Bianco opaco

- - - - - -

Nero opaco

Bianco opaco con cronice oro rosato Nero opaco con cronice oro Nero opaco con cronice cromo

Alluminio 1722-4073 Vetro 1722-4025 1722-4013 1722-4028 Carta 1722-4045 Ardesia 1722-4097 Legno 1722-4083 1722-4086

1722-44G-500

2CLA897200A1758

Argento

-

2CKA001754A4878 2CKA001754A4883 2CLA897200A3958

Nero

- - -

Nero/oro

Blu

2CKA001754A4898

Nero

-

2CLA897200A2958

Terra rossa

-

2CKA001754A4888 2CKA001754A4893

Rovere

- -

Noce

ABB TREVION® UN TOCCO DI PERFEZIONE

14

— Note

15

— Electrification Business ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB SACE Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero di contatto 02 2415 1515 attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Costumer Support 02 2415 2415

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

new.abb.com/low-voltage/it

— ABB Trevion®

© Copyright 2025 ABB. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16

new.abb.com

Powered by