Sezionatori OTDC per applicazioni fotovoltaiche

— SMART POWER

Interruttori di manovra-sezionatori OTDC Interruttori per applicazioni fotovoltaiche e sistemi di accumulo dell’energia ESS

• Concepiti per ambienti difficili • Design compatto e modulare • Riduzione delle perdite di potenza

— Gli interruttori di manovra- sezionatori di ABB offrono affidabilità ed efficienza nelle applicazioni in corrente continua quali i parchi solari.

— Sommario

01. Interruttori di manovra-sezionatori DC -

Selezione rapida

5

02. Circuiti

11

03. Panoramica della gamma prodotti

23

INTERRUTTOR I DI MANOVR A -SEZIONATOR I DC

5

— Interruttori di manovra-sezionatori DC

Selezione rapida per IEC Selezione rapida per UL

06 08

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

6

— Panoramica della gamma prodotti Selezione rapida per IEC

L’ampio portafoglio prodotti garantisce la compatibilità globale

dispositivi destinati al mercato nordamericano, così come apparecchi a norma IEC utilizzati nella maggior parte degli altri mercati del mondo. Tutti i dispositivi, quale che sia la norma a cui sono conformi, offrono l’affidabilità e l’efficienza che ci si aspetta da un dispositivo di ABB.

La disponibilità e la compatibilità globale dei nostri interruttori di manovra-sezionatori per applicazioni in corrente continua sono garantite da un ampio portafoglio di dispositivi, che comprende apparecchi con conformità alle norme UL, normalmente richiesta ai

VDC

CIRCUITI

S 20

25

32

OTDC32F2

1 circuito

660

Schema di cablaggio

A pagina 31 OTDC32F3

OTDC32F2

OTDC25F3

1 circuito

1000

Schema di cablaggio A pagina 31 A pagina 31 NOTA: l’elenco completo degli interruttori disponibili è fornito al capitolo Panoramica della gamma prodotti a partire da pagina 23. A pagina 31

INTERRUTTOR I DI MANOVR A -SEZIONATOR I DC

7

VDC CIRCUITI

AMPERAGGIO S

M

L

100

160

200

250

315

400

500

630

800

1000 1000 1250 1600

OTDC100…250E11, OTDC100…250E02

OTDC315…800F11 OTDC315…630F02 OTDC315...630F02S OTDC800...1000F22

OTDC1000…1600E22

1 circuito

Schema di cablaggio 2a, 2b a pagina 14

2a, 2b a pagina 14 e 6c, 6g a pagina 16

6a, 6b a pagina 15

OTDC100…250E22

OTDC315…630F22

2 circuiti

1000

Schema di cablaggio 4a, 4c a pagina 18

4a, 4c a pagina 18

OTDC100…200E33

OTDC315…500F33

3 circuiti

Schema di cablaggio 7a a pagina 20

7a, 7e a pagina 20

OTDC100…200EV22

OTDC315…800FV11 OTDC315…630FV02 OTDC315...630FV02S OTDC800...1000FV22

1 circuito

Schema di cablaggio 6a, 6b a pagina 15

2a, 2b a pagina 14 e 6c, 6g a pagina 16

OTDC315…630FV22

2 circuiti

1500

Schema di cablaggio

4a, 4c a pagina 18

OTDC315…500FV33

3 circuiti

Schema di cablaggio

7a, 7e a pagina 20

NOTA: l’elenco completo degli interruttori disponibili è fornito al capitolo Panoramica della gamma prodotti a partire da pagina 23.

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

8

— Panoramica della gamma prodotti Selezione rapida per UL

VDC

CIRCUITI

AMPERAGGIO XS 16

25

32

OTDC16U2

OTDC25U2

1 circuito

Schema di cablaggio

A pagina 35

A pagina 35

OTDC16U4

OTDC25U4

OTDC32U4

2 circuiti

600

Schema di cablaggio

A pagina 35

A pagina 35

A pagina 35

OTDC16U6

3 circuiti

Schema di cablaggio

A pagina 35

NOTA: l’elenco completo degli interruttori disponibili è fornito al capitolo Panoramica della gamma prodotti a partire da pagina 25.

INTERRUTTOR I DI MANOVR A -SEZIONATOR I DC

9

— Legenda; US e UFS

= sistema collegato a terra = sistema non collegato a terra

U e UF

VDC CIRCUITI

AMPERAGGIO S

M

L

100

200

250

320

400

600

800

1000

800

1000

OTDC100…245U11, OTDC100…245U02

OTDC250…600UF11 - UF02 OTDC250...600UF02/20S OTDC800...1000UF22

OTDC800…1000US22

1 circuito

Schema di cablaggio

OTDC250…600UF_ 2a, 2b a pagina 14 OTDC800...1000UF22 6c, 6g a pagina 16

2a, 2b a pagina 14

6m a pagina 19

OTDC100…200U22 OTDC250…600UF22 OTDC250…600UFS22

2 circuiti

1000

Schema di cablaggio

OTDC250…600UF_ 4a, 4c a pagina 18 OTDC250…600UFS_ 3 a pagina 17

4a, 4c a pagina 18

OTDC100…200U33

3 circuiti

Schema di cablaggio

7a a pagina 20

OTDC100…200USV22 OTDC250…600UFV11 - UFV02 OTDC250...600UFV02/20S OTDC800...1000UFV22

1 circuito

Schema di cablaggio

OTDC250…600UF_ 2a, 2b a pagina 14 OTDC800...1000UFV22 6c, 6g a pagina 16

6a, 6b a pagina 15

1500

OTDC250…600UFV22 OTDC250…600UFSV22

2 circuiti

Schema di cablaggio

OTDC250…600UFV_ 4a, 4c a pagina 18 OTDC250…600UFSV_ 3 a pagina 17

NOTA: l’elenco completo degli interruttori disponibili è fornito al capitolo Panoramica della gamma prodotti a partire da pagina 23.

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

10

— Gli interruttori di manovra- sezionatori per corrente continua sono la soluzione perfetta per qualsiasi impianto fotovoltaico, indipendentemente dalle dimensioni o dalla collocazione geografica.

PANOR AMI CA DELL A GAMMA PRODOTT I

11

— Circuiti

Circuito 1a - Circuito singolo Circuito 2a, 2b - Circuito singolo Circuito 6a, 6b - Circuito singolo Circuito 6c, 6g - Circuito singolo Circuito 3 - Doppio circuito Circuito 4a, 4c - Doppio circuito Circuito 6m - Circuito singolo Circuito 7a, 7e - Triplo circuito

12 14 15 16 17 18 19 20

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

12

— Circuiti Circuito 1a - Circuito singolo

OTDC250…400UF _S_+OTDCKIT400FS11

OTDC600UF _S_+OTDCKIT600FS11

1000 VDC / 1500 VDC OTDC_UF02S/OTDC_UFV02S OTDC_UF20S/OTDC_UFV20S

1000 VDC / 1500 VDC OTDC_UF02S/OTDC_UFV02S OTDC_UF20S/OTDC_UFV20S

OTDC250…400UF_+OTDCKIT400FS101

OTDC600UF_+OTDCKIT600FS101

1000 VDC / 1500 VDC OTDC_UF11/OTDC_UFV11

1000 VDC / 1500 VDC OTDC_UF02/OTDC_UFV02

1000 VDC / 1500 VDC OTDC_UF11/OTDC_UFV11

1000 VDC / 1500 VDC OTDC_UF02/OTDC_UFV02

OTDCKIT600FS101

OTDCKIT400FS101

PANOR AMI CA DELL A GAMMA PRODOTT I

13

— Circuiti Circuito 1a - Circuito singolo

— Circuito 1a personalizzato sul campo con accessori Separatori di fase sono inclusi nei tipi OTDC_02/20 - installazione obbligatoria.

Dimensioni telaio

Interruttore

Descrizione Kit barra di collegamento Kit barra di collegamento Kit barra di collegamento

Tipo

Codice ABB

Quantità richiesta

OTDC250…400UF11, _UFV11,_UF_11-ESS

OTDCKIT400FS101

1SCA157317R1001

1

OTDC250…400UF02, _UFV02

OTDC250…400UFV02S, _UFV20S

OTDCKIT400FS11

1SCA157318R1001

1

OTDC600UF11, _UFV11, _UF_11-ESS

OTDCKIT600FS101

1SCA157319R1001

1

OTDC600UF02, _UFV02

Kit barra di collegamento

M

OTDC600UFV02S, _UFV20S

OTDCKIT600FS11

1SCA157320R1001

1

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

14

— Circuiti Circuito 2a, 2b - Circuito singolo

— Circuito 2a

— Circuito 2b

OTDC100…250E_, OTDC100…245U_

1000 VDC OTDC_E11

1000 VDC OTDC_U02 OTDC_E02

1000 VDC OTDC_U20 OTDC_E20

1000 VDC OTDC_U02S OTDC_E02S

1000 VDC OTDC_U20S OTDC_E20S

OTDC315…630F_S, OTDC250…600UF_S

OTDC315…800F_, OTDC250…600UF_

1000 VDC / 1500 VDC OTDC_F02/OTDC_FV02S OTDC_UF02S/OTDC_UFV02S

1000 VDC / 1500 VDC OTDC_F20S/OTDC_FV20S OTDC_UF20S/OTDC_UFV20S

1000 VDC / 1500 VDC OTDC_F02/OTDC_FV02 OTDC_UF02/OTDC_UFV02

1000 VDC / 1500 VDC OTDC_F11/OTDC_FV11, OTDC_F11-ESS/FV11-ESS OTDC_UF11/OTDC_UFV11, OTDC_UF11-ESS/UFV11-ESS

PANOR AMI CA DELL A GAMMA PRODOTT I

15

— Circuiti Circuito 6a, 6b - Circuito singolo

— Circuito 6a

OTDC100..200EV_, OTDC100...200UV_ 1500 VDC OTDC_EV22, OTDC_UV22

OTDC1000…1600E_, OTDC800…1000U_ 1000 VDC OTDC_E22, OTDC_U22

2 x OTDCKIT250S11

— Circuito 6a, 6b nella versione di serie Separatori di fase sono inclusi nei tipi OTDC_22 - installazione obbligatoria.

Codice ABB 1000 Vdc

Dimensioni telaio

Interruttore

1500 Vdc

S

OTDC100...200UV22 OTDC100...200EV22

-

Vedere a pagina 52 Vedere a pagina 48

— Circuito 6a, 6b con accessori Separatori di fase sono inclusi nei tipi OTDC_22 - installazione obbligatoria. Per OTDC1000...1600E22 e OTDC800...1000U22, OTDCKIT1250B11- installazione obbligatoria.

Dimensioni telaio

Quantità richiesta

Interruttore

Descrizione Kit barra di collegamento Kit barra di collegamento

Tipo

Codice ABB

S

OTDC100…200E

OTDCKIT250S11

1SCA148902R1001

2

OTDC1000…1600E22 OTDC800…1000U22

OTDCKIT1250B11

1SCA143479R1001 1SCA144021R1001

2 2

L

Calotta

OTDCS1250T2

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

16

— Circuiti Circuito 6c, 6g - Circuito singolo

— Circuito 6g

— Circuito 6c

OTDC800...1000F_, OTDC800...1000UF_

1000, 1500 VDC OTDC_F22/FV22, OTDC_UF22/UFV22

— Circuito 6c, 6g Il kit di barra di collegamento OTDCKIT800FS11 è incluso nel pacchetto - installazione obbligatoria. I separatori di fase non sono inclusi e non sono richiesti.

Dimensioni telaio

Quantità richiesta

Interruttore

Descrizione Kit barra di collegamento

Tipo

Codice ABB

M

OTDC800…1000F22, _FV22, UF22, UFV22, _F_-ESS

OTDCKIT800FS11

1SCA160635R1001 1

PANOR AMI CA DELL A GAMMA PRODOTT I

17

— Circuiti Circuito 3 - Doppio circuito

OTDC100..200US_

OTDC250..400UFS_

OTDC600UFS_

1000 VDC OTDC_US22

1000 VDC / 1500 VDC OTDC_UFS22/OTDC_UFSV22

1000 VDC / 1500 VDC OTDC_UFS22/OTDC_UFSV22

2 x OTDCKIT250S11

— Circuito 3 nella versione di serie I kit di collegamento sono installati di serie nei tipi con collegamento a terra OTDC_S_. Separatori di fase sono inclusi nei tipi OTDC_22 - installazione obbligatoria.

Codice ABB 1000 Vdc

Dimensioni telaio

Interruttore

1500 Vdc

S

OTDC100..200US22

Vedere il sito Web Vedere il sito Web

-

M

OTDC250...400UFS22, _UFSV22

Vedere a pagina 79

OTDC600UFS22, _UFSV22

— Circuito 3 con accessori Separatori di fase sono inclusi nei tipi OTDC_22 - installazione obbligatoria.

Dimensioni telaio

Quantità richiesta

Interruttore

Descrizione Kit barra di collegamento

Tipo

Codice ABB

M

OTDC250...400UF22, _UFV22

OTDCKIT400FS11 OTDCKIT600FS11

1SCA157318R1001 1SCA157320R1001

1 1

OTDC600UF22, _UFV22

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

18

— Circuiti Circuito 4a, 4c - Doppio circuito

— Circuito 4a

— Circuito 4c

OTDC100…250E22, OTDC100…245U22

OTDC315...630F_, OTDC250...600UF_ 1000 VDC / 1500 VDC OTDC_F22/OTDC_FV22 OTDC_UF22/OTDC_UFV22

1000 VDC

Il separatore di fase è obbligatorio per il collegamento dei tipi OTDC_22.

PANOR AMI CA DELL A GAMMA PRODOTT I

19

— Circuiti Circuito 6m - Circuito singolo

OTDC800…1000US22

1000 VDC

— Circuito 6m nella versione di serie Separatori di fase sono inclusi nei tipi OTDC_22 - installazione obbligatoria.

Codice ABB 1000 Vdc

Dimensioni telaio

Interruttore

1500 Vdc

L

OTDC800…1000US22

Vedere a pagina 101

-

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

20

— Circuiti Circuito 7a, 7e - Triplo circuito

— Circuito 7a

— Circuito 7e

OTDC100…200E33, OTDC100…200U33

OTDC315…500F_33

1000 VDC

1000 / 1500 VDC

Il separatore di fase è obbligatorio per il collegamento dei tipi OTDC_33.

PANOR AMI CA DELL A GAMMA PRODOTT I

21

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

22

— Per la massima copertura del mercato globale, offriamo dispositivi conformi alle norme IEC e alle norme UL.

INFORMAZIONI PER L' ORDINE

23

— Panoramica della gamma prodotti

Applicazioni fotovoltaiche (PV)

24

Interruttori di manovra-sezionatori manuali OTDC16...32 Codici modello e tabella di configurazione poli

27 28 30 35 39 42 45 46 47 51 56 62 69 70 72 77 82 89

Dati tecnici

Informazioni per l'ordine, IEC Informazioni per l'ordine, UL

Informazioni per l'ordine, per accessori IEC e UL

Disegni dimensionali

Interruttori di manovra-sezionatori manuali OTDC100..250 Codici modello e tabella di configurazione poli

Dati tecnici

Informazioni per l'ordine, IEC Informazioni per l'ordine, UL

Informazioni per l'ordine, per accessori IEC e UL

Disegni dimensionali

Interruttori di manovra-sezionatori manuali OTDC315...1000 Codici modello e tabella di configurazione poli

Dati tecnici

Informazioni per l'ordine, IEC Informazioni per l'ordine, UL

Informazioni per l'ordine, per accessori IEC e UL

Disegni dimensionali

Interruttori di manovra-sezionatori manuali OTDC800...1600 Codici modello e tabella di configurazione poli

99

Dati tecnici

100 101 103 107

Informazioni per l'ordine, IEC e UL

Informazioni per l'ordine, per accessori IEC e UL

Disegni dimensionali

Sistemi di accumulo dell’energia (ESS)

108

Interruttori di manovra-sezionatori manuali OTDC315..1000 Dati tecnici

111 113

Informazioni per l'ordine, IEC

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

24

— Interruttori di manovra-sezionatori DC Per applicazioni fotovoltaiche tipiche Gli interruttori di manovra-sezionatori per corrente continua di ABB garantiscono l’affidabilità delle manovre di commutazione in un’ampia gamma di applicazioni fotovoltaiche (PV). Sono duraturi, non richiedono praticamente alcun intervento di manutenzione e sono facili da installare in ogni situazione immaginabile.

In base alla configurazione del parco solare e ai desideri del cliente, gli interruttori di manovra-sezionatori OTDC possono essere utilizzati in una o più sezioni della struttura complessiva, sul lato in corrente continua prima dell’inverter.

Situazioni di utilizzo tipiche degli interruttori di manovra-sezionatori per corrente continua includono: • combinatori di stringhe (string combiner box) • ricombinatore (recombiner box) • ingresso inverter

PANOR AMI CA DELL A GAMMA PRODOTT I

25

Combinatore di stringhe

Ricombinatore

Lato DC inverter

Combinatore di stringhe Gli interruttori di manovra-sezionatori possono essere utilizzati anche per scollegare array fotovoltaici singoli. Nelle sorgenti fotovoltaiche di dimensioni maggiori vengono spesso utilizzati array, costituiti da stringhe collegate in parallelo, insieme a combinatori che raggruppano insieme singole stringhe. I combinatori rappresentano un punto di installazione ideale per i dispositivi fotovoltaici, per esempio per i dispositivi di comando e di protezione dalle sovracorrenti. Gli interruttori all’interno dei combinatori consentono di sostituire i fusibili e di condurre in sicurezza la manutenzione sugli array singoli. Ricombinatore In prossimità dell’inverter possono essere installati anche sezionatori supplementari per fornire una

possibilità di isolamento, per esempio per l’isolamento di fusibili locali. Per gli interventi di assistenza, l’isolamento può essere richiesto ‘in vista’ dell’inverter o di altri punti dell’impianto che più spesso richiedono manutenzione. Anche questi interruttori possono essere integrati all’interno dell’inverter, anche se più frequentemente sono alloggiati in un ricombinatore. Lato DC inverter Questi stessi dispositivi possono essere utilizzati per scollegare completamente l’inverter dal lato in corrente continua. Per questo impiego, l’interruttore di manovra- sezionatore è installato appena prima dell’inverter sul lato in corrente continua oppure all’interno dell’inverter stesso. Questo tipo di sezionamento principale è una buona pratica ed è generalmente richiesto dalle norme di installazione.

— Sezionatori di stringa per uso residenziale

Sezionatori di stringa Gli interruttori di manovra-sezionatori possono essere utilizzati per sezionare e isolare pannelli e stringhe singole installati sul tetto e così consentire ai tecnici della manutenzione di eseguire in sicurezza gli interventi di riparazione. Gli interruttori di manovra-sezionatori possono essere utilizzati per sezionare e isolare pannelli e stringhe singole installati sul tetto e così consentire ai tecnici della manutenzione o ai vigili del fuoco di eseguire in sicurezza gli interventi di riparazione.

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

26

— Interruttori di manovra-sezionatori

manuali OTDC16...32 Compatti e affidabili

Affidabili in condizioni estreme Nei sistemi fotovoltaici gli interruttori di manovra-sezionatori devono funzionare in continuo in presenza di alte temperature, interrompere la corrente e fornire l’isolamento a tensioni straordinariamente elevate. Gli interruttori di manovra- sezionatori OTDC soddisfano tutti questi requisiti. Nonostante le dimensioni compatte, gli OTDC sono caratterizzati da valori nominali di tensione di isolamento molto generosi.

Efficienza energetica Un’altra qualità di questi dispositivi è la loro eccellenza termica. Grazie ad aumenti temperatura contenuti e alle ridotte perdite resistive l’applicazione non si surriscalda e conserva la propria efficienza energetica. Gli OTDC, inoltre, possono essere utilizzati senza declassamento quando le temperature ambiente sono superiori ai valori delle condizioni normali.

Facilità di installazione Sono disponibili tre opzioni di montaggio: su porta, su base e su guida DIN. L’interruttore è dotato di terminali a tunnel che ricevono cavi a trefoli fini, ma al tempo stesso sufficientemente ampi da alloggiare cavi fino a 16 mm2 di sezione. Sono fornite di serie barre di cortocircuito. L’installazione è rapida e perfetta in ogni circostanza.

— Istruzioni di installazione OTDC16…32F_

— Sito Web

— Interruttori DC da 16 a 32 ampere incapsulati

— Istruzioni di installazione OTDC16…3U_

interruttori OTDC da 16 a 32 ampere

INFORMAZIONI PER L' ORDINE

27

— Panoramica della gamma prodotti Codici modello e tabella di configurazione poli

Codici modello La comprensione dei codici modello seguenti consentirà di identificare rapidamente il prodotto corretto per le proprie esigenze. Il semplice sistema di denominazione consente di vedere a colpo d'occhio il tipo di prodotto, l'amperaggio nominale, la classificazione standard e il numero di poli.

— Spiegazione per i tipi da 16 a 32 ampere, versione aperta

Taglia interruttore Amperaggio nominale (IEC/UL): 16A, 25A e 32A

Marchio ABB Interruttore di manovra-sezionatore DC

OTDC

16

3

F

Numero di poli

Simboli

Standard

2

2

Simboli

3

3

IEC

F

4

4

Montaggio su base, IEC e 508i, non collegato a terra Montaggio su base, IEC e 508i, non collegato a terra (include ponticelli montati di serie) Montaggio su porta, IEC

U

6

6

US

FT

Montaggio su porta, IEC e 508i, non collegato a terra

UT

Montaggio su porta, UL, ponticelli montati di serie

UST

— Versione a 2 poli

— Versione a 3 poli

— Versione a 4 poli

— Versione a 6 poli

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

28

— Dati tecnici OTDC16…32F e OTDC16…32U, IEC

— Dati tecnici secondo IEC 60947 per interruttori di manovra-sezionatori OTDC16...32

Taglia interruttore

OTDC16F

OTDC25F

OTDC32F

Tensione nominale di isolamento Ui

Grado di inquinamento 2 1)

V 1250

1250

1250

Grado di inquinamento 3 1)

V 1000

1000

1000

Tensione nominale di tenuta a impulso

kV 8

8

8

Corrente termica nominale, Ith

All’aperto, condizioni normali ² )

A

25

32

45

Nel quadro 40 °C

A

25

32

45

Nel quadro 60 °C

A

25

32

32

...con sezione trasversale del cavo o della barra Cu

mm² 4

6

10

Corrente di esercizio nominale / poli in serie, DC-21B

660 V

Un circuito V 16/2P

25/2P

32/2P 36A/3P 32/2Px2

Due circuiti

V 16/2Px2

25/2Px2

1000 V

Un circuito V 10/2P

16/2P

20/2P

V 16/3P

25/3P

32/3P

Due circuiti

V 10/2Px2

16/2Px2

20/2Px2

Corrente di breve durata nominale, 1000 V, 1 s Valore RMS Icw

kA

0,8

0,8

0,8

Perdita di potenza/polo

Alla corrente nominale

W 0,15

0,3

0,5

Dimensioni cavo terminale

Cu

mm² 2,5…16

2,5…16

2,5…16

Coppia di serraggio terminali

Coppia resistente richiesta

Nm 1,2...1,4

1,2...1,4

1,2...1,4

Taglia interruttore

OTDC16U

OTDC25U

OTDC32U

Tensione nominale di isolamento Ui

Grado di inquinamento 2 1)

V 1250

1250

1250

Grado di inquinamento 3 1)

V 1000

1000

1000

Tensione nominale di tenuta a impulso

kV 8

8

8

Corrente termica nominale, Ith

All’aperto, condizioni normali ² )

A

40

50

63

Nel quadro 40 °C

A

32

40

50

Nel quadro 60 °C

A

25

32

40

...con sezione trasversale del cavo o della barra Cu

mm² 4

6

10

Corrente di esercizio nominale, DC-21B / Poli in serie

660 V

Un circuito V 16/2P

25/2P

32/2P

Due circuiti

V 16/2Px2

25/2Px2

32/2Px2

Tre circuiti

V 16/2Px3

25/2Px3

32/2Px3

1000 V 3)

Un circuito V 10/2P

16/2P

20/2P

Due circuiti

V 10/2Px2

16/2Px2

20/2Px2

Tre circuiti

V 10/2Px3

16/2Px3

20/2Px3

Corrente di breve durata nominale, 1000 V, 1 s Valore RMS Icw

kA

1,0

1,0

1,0

Corrente di cortocircuito condizionale nominale I p (RMS)

I p (RMS), 1000 V

kA

10

10

10

Potenza max fusibile, gPV

A

80

80

80

Perdita di potenza/polo

Alla corrente nominale

W 0,1

0,2

0,35

Dimensioni cavo terminale

Cu

mm² 2,5…16

2,5…16

2,5…16

Coppia di serraggio terminali

Coppia resistente richiesta

Nm 1,2...1,4

1,2...1,4

1,2...1,4

1) Se utilizzato con maniglia esterna. Per l’uso con maniglia a montaggio diretto, vedere le istruzioni di installazione. 2) Condizioni normali definite nella norma IEC 60947-1, sezione 6.1. 3) Solo tipi U e UT. (Non applicabile a US e UST)

INFORMAZIONI PER L' ORDINE

29

— Dati tecnici OTDC16…32U, UL

— Dati tecnici secondo UL508I per sezionatori fotovoltaici OTDC16...32U Adatti all’impiego in sistemi fotovoltaici in conformità all'articolo 690 della normativa NEC.

Taglia interruttore

OTDC16U

OTDC25U

OTDC32U

UL Listed

Standard

UL508i

UL508i

UL508i

Temperatura ambiente nominale

°C -20…+60

-20…+60

-20…+60

Corrente nominale / Poli in serie

600 V

Un circuito Due circuiti

A A

16/2P

25/2P

32/2P

16/2Px2

25/2Px2

32/2Px2

Cortocircuito nominale

600 V

kA

5

5

5

Tipo di protezione

Potenza max fusibile, fusibile RK5 A

80

80

80

Gamma sezioni filo

MCM

12-6 AWG

12-6 AWG

12-6 AWG

Dati tecnici secondo IEC 60947

Vedere la tabella IEC per il tipo

OTDC16U

OTDC25U

OTDC32U

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

30

— Informazioni per l'ordine, IEC OTDC16…32, 1000 VDC

Interruttori di manovra-sezionatori OTDC, montaggio su base o guida DIN, IEC I tipi OTDC16…32F comprendono morsetti terminali IP20 e manopole per maniglia con protezione IP20. I tipi OTDC16…32U comprendono morsetti terminali con protezione contro i contatti accidentali e protezione IP20. I tipi OTDC16…32US comprendono un kit barra di collegamento premontato. Alberini e maniglie devono essere ordinati separatamente per i tipi OTDC_U.

— OTDC16…32F2

— Circuito singolo

Corrente di esercizio nominale [A] DC - 21B 660 VDC 1000 VDC

Peso/ unità [kg]

Numero di poli

Tipo

Codice ABB

2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2

16 25 32

10 16 20 16 25 32 10 16 20

OTDC16F2 OTDC25F2 OTDC32F2 OTDC16F3 OTDC25F3 OTDC32F3 OTDC16U2 OTDC25U2 OTDC32U2 OTDC16US2 OTDC25US2

1SCA121454R1001 1SCA121455R1001 1SCA121456R1001 1SCA121457R1001 1SCA121458R1001 1SCA121459R1001 1SCA134369R1001 1SCA134375R1001 1SCA141976R1001 1SCA134372R1001 1SCA134378R1001

0,14 0,14 0,14 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

— OTDC16…32F3

- - -

16 25 32 16 25

— OTDC16…32U2

- -

— Doppio circuito

Corrente di esercizio nominale [A] DC - 21B 660 VDC 1000 VDC

— OTDC16…32F4

Peso/ unità [kg]

Numero di poli

Tipo

Codice ABB

4 4 4 4 4 4 4 4 4

16 25 32 16 25 32 16 25 32

10 16 20 10 16 20

OTDC16F4 OTDC25F4 OTDC32F4 OTDC16U4 OTDC25U4 OTDC32U4 OTDC16US4 OTDC25US4 OTDC32US4

1SCA121461R1001 1SCA121462R1001 1SCA121463R1001 1SCA134370R1001 1SCA134377R1001 1SCA136703R1001 1SCA134373R1001 1SCA134379R1001 1SCA136704R1001

0,22 0,22 0,22 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

— OTDC16…32U4

- - -

INFORMAZIONI PER L' ORDINE

31

— Informazioni per l'ordine, IEC OTDC16…32, 1000 VDC

— Triplo circuito

Corrente di esercizio nominale [A] DC - 21B 660 VDC 1000 VDC

Peso/ unità [kg]

Numero di poli

Tipo

Codice ABB

6 6 6 6

16 25 32 16

10 16 20

OTDC16U6 OTDC25U6 OTDC32U6 OTDC16US6

1SCA134371R1001 1SCA141960R1001 1SCA141963R1001 1SCA134374R1001

0,37 0,37 0,37 0,37

— OTDC16…32U6

-

USCITA 1

USCITA 2

USCITA 1

USCITA 2

USCITA 3

USCITA 1

INGRESSO 1

INGRESSO 2

INGRESSO 1

INGRESSO 2

INGRESSO 3

INGRESSO 1

— Circuito singolo

— Doppio circuito

— Triplo circuito, tipi U

— Triplo circuito, tipi US

— NOTA: l’elenco completo degli accessori disponibili è fornito al capitolo Accessori a partire da pagina 39. Capitolo Disegni dimensionali a partire da pagina 42.

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

32

— Informazioni per l'ordine, IEC OTDC16…32, 1000 VDC

Interruttori di manovra-sezionatori OTDC, montaggio su porta, IEC I tipi OTDC16…32FT_ comprendono morsetti terminali con protezione IP20. La confezione comprende i kit barra di collegamento. I tipi OTDC16…32U_T comprendono morsetti terminali con protezione contro i contatti accidentali e protezione IP20 I tipi OTDC16…32US_ comprendono un kit barra di collegamento OEZXY86 premontato. Alberini e maniglie devono essere ordinati separatamente per i tipi OTDC_FT e _U_T.

— OTDC16…32FT2

— Circuito singolo

Corrente di esercizio nominale [A] DC - 21B 660 VDC 1000 VDC

Peso/ unità [kg]

Numero di poli

Tipo

Codice ABB

— OTDC16…32FT3

2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2

16 25 32

10 16 20 16 25 32 10 16 20

OTDC16FT2 OTDC25FT2 OTDC32FT2 OTDC16FT3 OTDC25FT3 OTDC32FT3 OTDC16UT2 OTDC25UT2 OTDC32UT2 OTDC16UST2 OTDC25UST2

1SCA123839R1001 1SCA123842R1001 1SCA123845R1001 1SCA123840R1001 1SCA123843R1001 1SCA123846R1001 1SCA134387R1001 1SCA134388R1001 1SCA141966R1001 1SCA134581R1001 1SCA134578R1001

0,14 0,14 0,14 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

- - -

16 25 32 16 25

— OTDC16…32UT2, OTDC16…32UST2

- -

USCITA 1

USCITA 1

INGRESSO 1

INGRESSO 1

USCITA 2

INGRESSO 2

— Circuito singolo

— Circuito singolo per tipi F_3

USCITA 1

INGRESSO 1

USCITA 1

INGRESSO 1

— Circuito singolo, tipi US

— Circuito singolo, tipi U

INFORMAZIONI PER L' ORDINE

33

— Informazioni per l'ordine, IEC OTDC16…32, 1000 VDC

— Doppio circuito

Corrente di esercizio nominale [A] DC - 21B 660 VDC 1000 VDC

Peso/ unità [kg]

Numero di poli

— OTDC16…32FT4

Tipo

Codice ABB

4 4 4 4 4 4 4 4 4

16 25 32 16 25 32 16 25 32

10 16 20 10 16 20

OTDC16FT4 OTDC25FT4 OTDC32FT4 OTDC16UT4 OTDC25UT4 OTDC32UT4 OTDC16UST4 OTDC25UST4 OTDC32UST4

1SCA123841R1001 1SCA123844R1001 1SCA123847R1001 1SCA134390R1001 1SCA134391R1001 1SCA136705R1001 1SCA134582R1001 1SCA134579R1001 1SCA136706R1001

0,22 0,22 0,22 0,26 0,26 0,18 0,26 0,26 0,26

- - -

— OTDC16…32UT4, OTDC16…32UST4

USCITA 1

USCITA 2

INGRESSO 1

INGRESSO 2

— Doppio circuito

INGRESSO 2

USCITA 2

USCITA 1

USCITA 2

INGRESSO 1

USCITA 1

INGRESSO 1

INGRESSO 2

— Doppio circuito, tipi US

— Doppio circuito, tipi U

— NOTA: l’elenco completo degli accessori disponibili è fornito al capitolo Accessori a partire da pagina 39. Capitolo Disegni dimensionali a partire da pagina 42.

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

34

— Informazioni per l'ordine, IEC OTDC16…32, 1000 VDC

Interruttori di manovra-sezionatori OTDC, montaggio su porta, IEC I tipi OTDC16…32U_T comprendono morsetti terminali con protezione contro i contatti accidentali e protezione IP20 I tipi OTDC16…32US_ comprendono un kit barra di collegamento OEZXY86 premontato. Alberini e maniglie devono essere ordinati separatamente per i tipi OTDC_U_T.

— Triplo circuito

Corrente di esercizio nominale [A] DC - 21B 660 VDC 1000 VDC

Peso/ unità [kg]

Numero di poli

Tipo

Codice ABB

6 6

16 16

10

OTDC16UT6 OTDC16UST6

1SCA134580R1001 1SCA134583R1001

0,37 0,37

— OTDC16…32UT6, OTDC16…32UST6

-

USCITA 1

USCITA 2

USCITA 3

INGRESSO 1

INGRESSO 2

INGRESSO 3

— Triplo circuito, tipi U

— Triplo circuito, tipi US

— NOTA: l’elenco completo degli accessori disponibili è fornito al capitolo Accessori a partire da pagina 39. Capitolo Disegni dimensionali a partire da pagina 42.

INFORMAZIONI PER L' ORDINE

35

— Informazioni per l'ordine, UL OTDC16…32, 600 VDC

Interruttori di manovra-sezionatori OTDC, montaggio su base o guida DIN, UL I tipi OTDC16…32U comprendono morsetti terminali con protezione contro i contatti accidentali e protezione IP20. I tipi OTDC16…32US comprendono un kit barra di collegamento premontato. Alberini e maniglie devono essere ordinati separatamente per i tipi OTDC_U.

— Circuito singolo

Corrente di esercizio nominale [A]

Peso/ unità [kg]

Numero di poli

Tipo

Codice ABB

660 VDC

2 2 2 2 2

16 25 32 16 25

OTDC16U2 OTDC25U2 OTDC32U2 OTDC16US2 OTDC25US2

1SCA134369R1001 1SCA134375R1001 1SCA141976R1001 1SCA134372R1001 1SCA134378R1001

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

— OTDC16…32U2

— Doppio circuito

Corrente di esercizio nominale [A]

Peso/ unità [kg]

Numero di poli

Tipo

Codice ABB

660 VDC

4 4 4 4 4 4

16 25 32 16 25 32

OTDC16U4 OTDC25U4 OTDC32U4 OTDC16US4 OTDC25US4 OTDC32US4

1SCA134370R1001 1SCA134377R1001 1SCA136703R1001 1SCA134373R1001 1SCA134379R1001 1SCA136704R1001

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

— OTDC16…32U4

USCITA 1

INGRESSO 2

USCITA 2

USCITA 1

USCITA 2

INGRESSO 1

USCITA 1

INGRESSO 1

INGRESSO 1

USCITA 1

INGRESSO 1

INGRESSO 2

— Circuito singolo, tipi US

— Circuito singolo, tipi U

— Doppio circuito, tipi US

— Doppio circuito, tipi U

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

36

— Informazioni per l'ordine, UL OTDC16…32, 600 VDC

— Triplo circuito

Corrente di esercizio nominale [A]

Peso/ unità [kg]

Numero di poli

Tipo

Codice ABB

660 VDC

6 6 6 6

16 25 32 16

OTDC16U6 OTDC25U6 OTDC32U6 OTDC16US6

1SCA134371R1001 1SCA141960R1001 1SCA141963R1001 1SCA134374R1001

0,37 0,37 0,37 0,37

— OTDC16…32U6

USCITA 1

USCITA 2

USCITA 3

INGRESSO 1

INGRESSO 2

INGRESSO 3

— Triplo circuito, tipi U

— Triplo circuito, tipi US

— NOTA: l’elenco completo degli accessori disponibili è fornito al capitolo Accessori a partire da pagina 39. Capitolo Disegni dimensionali a partire da pagina 42.

INFORMAZIONI PER L' ORDINE

37

— Informazioni per l'ordine, UL OTDC16…32U_T, 600 VDC

Interruttori di manovra-sezionatori OTDC, montaggio su porta, UL I tipi OTDC16…32U_T comprendono morsetti terminali con protezione contro i contatti accidentali e protezione IP20 I tipi OTDC16…32US_ comprendono un kit barra di collegamento OEZXY86 premontato. Alberini e maniglie devono essere ordinati separatamente per i tipi OTDC_U_T.

— Circuito singolo

Corrente di esercizio nominale [A]

Peso/ unità [kg]

Numero di poli

Tipo

Codice ABB

660 VDC

2 2 2 2 2

16 25 32 16 25

OTDC16UT2 OTDC25UT2 OTDC32UT2 OTDC16UST2 OTDC25UST2

1SCA134387R1001 1SCA134388R1001 1SCA141966R1001 1SCA134581R1001 1SCA134578R1001

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

— OTDC16…32UT2, OTDC16…32UST2

— Doppio circuito

Corrente di esercizio nominale [A]

Peso/ unità [kg]

Numero di poli

— OTDC16…32UT4, OTDC16…32UST4

Tipo

Codice ABB

660 VDC

4 4 4 4 4 4

16 25 32 16 25 32

OTDC16UT4 OTDC25UT4 OTDC32UT4 OTDC16UST4 OTDC25UST4 OTDC32UST4

1SCA134390R1001 1SCA134391R1001 1SCA136705R1001 1SCA134582R1001 1SCA134579R1001 1SCA136706R1001

0,26 0,26 0,18 0,26 0,26 0,26

USCITA 1

INGRESSO 2

USCITA 2

USCITA 1

USCITA 2

INGRESSO 1

USCITA 1

INGRESSO 1

INGRESSO 1

USCITA 1

INGRESSO 1

INGRESSO 2

— Circuito singolo, tipi US

— Circuito singolo, tipi U

— Doppio circuito, tipi US

— Doppio circuito, tipi U

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

38

— Informazioni per l'ordine, UL OTDC16…32U_T, 600 VDC

— Triplo circuito

Peso/ unità [kg]

Corrente di esercizio nominale [A]

Numero di poli

660 VDC

1000 VDC

Tipo

Codice ABB

6 6

16 16

10

OTDC16UT6 OTDC16UST6

1SCA134580R1001 1SCA134583R1001

0,15 0,15

-

— OTDC16…32UT6, OTDC16…32UST6

USCITA 1

USCITA 2

USCITA 3

INGRESSO 1

INGRESSO 2

INGRESSO 3

— Triplo circuito, tipi U

— Triplo circuito, tipi US

— NOTA: l’elenco completo degli accessori disponibili è fornito al capitolo Accessori a partire da pagina 39. Capitolo Disegni dimensionali a partire da pagina 42.

INFORMAZIONI PER L' ORDINE

39

— Informazioni per l'ordine, per accessori IEC e UL OTDC16…32

Guida agli accessori degli interruttori di manovra-sezionatori per corrente continua

1. Interruttore di manovra-sezionatore 2. Alberino 3. Maniglia selettore (sono disponibili opzioni per montaggio diretto o montaggio esterno con alberino) 4. Targhetta

Nota: gli accessori elencati non vengono inclusi automaticamente nell'ordine. Vedere la pagina seguente per gli accessori raccomandati.

1

2

3

— Montaggio su base

1

4

2

— Montaggio su porta

3

— NOTA: le informazioni fornite in questa immagine sono valide sia per la versione IEC che per la versione UL del prodotto raffigurato.

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

40

— Informazioni per l'ordine, per accessori IEC e UL Manopole per maniglia

— Manopole per maniglia per interruttori montati su base e guida DIN Montaggio diretto sull’interruttore, alberino non necessario, per interruttori con montaggio su base e su guida DIN. Bloccabile con un lucchetto con diametro anello 5 mm, vedere la tabella in basso.

Colore

Lunghezza maniglia [mm] Tipo

Codice ABB

Per interruttori OTDC16…32F, OTDC16…32U_ Nero 31

— OHBS1

OHBS1

1SCA109087R1001 1SCA109088R1001 1SCA109095R1001 1SCA109096R1001 1SCA109089R1001 1SCA109090R1001 1SCA108598R1001 1SCA108599R1001 1SCA108320R1001 1SCA108319R1001 1SCA108667R1001 1SCA108688R1001

Nero

31 31 31

OHBS1/1

Rosso Rosso

OHRS1

OHRS1/1

— OHRS2

Nero Nero

40 40 40 40 39 39 39 39

OHBS2

OHBS2/1

Rosso Rosso

OHRS2

OHRS2/1

Nero Nero

OHBS3

— OHRS3

OHBS3/1

Rosso Rosso

OHRS3

OHRS3/1

— Informazioni speciali per l'ordine di manopole per maniglie

Tipo maniglia

Bloccabile con lucchetto

Alberino attraverso maniglia Abilitazione intaglio 45 mm *)

OHBS1_, OHRS1_ OHBS2_, OHRS2_ OHBS3_, OHRS3_

No

No No No

Sì Sì Sì

Sì

No

*) In posizione I la maniglia deve rimanere entro l’altezza dell’intaglio

INFORMAZIONI PER L' ORDINE

41

— Informazioni per l'ordine, per accessori IEC e UL Maniglie e alberini per selettore

— Maniglie selettore, per interruttori OTDC16…32FT e OTDC16…32U_T montati su porta Indicazione I-O e ON-OFF. Non è necessario un alberino separato.

Colore

Blocco con lucchetto

Grado di protezione

Tipo

Codice ABB

Montaggio a scatto, foro su porta 22,5 mm, per OTDC16…32FT e OTDC16…32U_T Nero Non bloccabile con lucchetto IP54, NEMA 1

— OHBS3PH

OHBS1PH OHYS1PH OHBS3PH OHYS3PH OHBS2PJ OHYS2PJ OHBS1RH OHYS1RH OHBS3RH OHYS3RH OHBS2RJ OHYS2RJ

1SCA105211R1001 1SCA105294R1001 1SCA105236R1001 1SCA105327R1001 1SCA105231R1001 1SCA105322R1001 1SCA105212R1001 1SCA105295R1001 1SCA105237R1001 1SCA105328R1001 1SCA105232R1001 1SCA105323R1001

Rosso-giallo Non bloccabile con lucchetto

IP54, NEMA 1 IP54, NEMA 1 IP54, NEMA 1

Nero

Sì, con 1 lucchetto

Rosso-giallo Sì, con 1 lucchetto

Nero

Sì, con 3 lucchetti max

IP65, NEMA 1, 3R, 12 IP65, NEMA 1, 3R, 12

Rosso-giallo Sì, con 3 lucchetti max

Montaggio a vite, distanza fori 36 mm, per OTDC16…32FT e OTDC16…32U_T Nero Non bloccabile con lucchetto IP54, NEMA 1

— OHBS2PJ

Rosso-giallo Non bloccabile con lucchetto

IP54, NEMA 1 IP54, NEMA 1 IP54, NEMA 1

Nero

Sì, con 1 lucchetto

Rosso-giallo Sì, con 1 lucchetto

Nero

Sì, con 3 lucchetti max

IP65 *) , NEMA 1, 3R, 12 IP65 *) , NEMA 1, 3R, 12

Rosso-giallo Sì, con 3 lucchetti max

*) Distanza fori 36/48 mm

— OHYS3RH

— Maniglie selettore per interruttori OTDC16…32FT e OTDC16…32U_T montati su base e su guida DIN Indicazione I-O e ON-OFF, per alberini di diametro 6 mm, foro porta 22,5 mm.

Colore Blocco con lucchetto e interblocco porta

Grado di protezione Tipo

Codice ABB

Nero

Non bloccabile con lucchetto

IP54, NEMA 1

OHBS1PH

1SCA105211R1001

— OHYS2RJ

Non bloccabile con lucchetto, interblocco porta in posizione ON Sì, con 1 lucchetto (diametro anello 5...6,3 mm) Sì, con 1 lucchetto (diametro anello 5...6,3 mm), interblocco porta in posizione ON Sì, con 3 lucchetti max (diametro anello 5...8 mm), interblocco porta in posizione ON, escludibile Sì, con 3 lucchetti max (diametro anello 5...8 mm), interblocco porta in posizione ON

Nero Nero

IP54, NEMA 1 IP54, NEMA 1

OHYS1PH OHBS3PH

1SCA105294R1001 1SCA105236R1001

Nero

IP54, NEMA 1

OHYS3PH

1SCA105327R1001

Nero

IP65, NEMA 1, 3R, 12

OHBS2PJ

1SCA105231R1001

— OHBS3

Nero

IP65, NEMA 1, 3R, 12

OHYS2PJ

1SCA105322R1001

Maniglia selettore con cerniera di chiusura in metallo

Sì, con 3 lucchetti max (diametro anello 5...8 mm), interblocco porta in posizione ON, escludibile

Nero

IP65, NEMA 1, 3R, 12

OHBS2AJEH

1SCA108230R1001

— OHBS2

— Alberini di prolunga per maniglie selettore

Lunghezza alberino [mm]

Peso/ unità [kg]

H [mm]

Tipo

Codice ABB

Per interruttori OTDC16…32F and OTDC16…32U, diametro alberino 6 mm 85

OXS6X85 OXS6X105 OXS6X120 OXS6X130 OXS6X160 OXS6X180 OXS6X250

1SCA101647R1001 1SCA108043R1001 1SCA101654R1001 1SCA101655R1001 1SCA101656R1001 1SCA101659R1001 1SCA101660R1001

0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6

105 120 130 160 180 250

— OXS6X_

Vedere i disegni dimensionali

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

42

— Disegni dimensionali 16…32 (IEC e UL), montaggio su base

OTDC16…32F_

Numero di poli

A

B

C

D

2

66,2

54,1

38,3

22

3

77,6

65,5

49,7

33,4

4

89

76,9

61,1

44,8

OTDC 16-36U_

[mm/in]

02

04

06

64/2,52

87/3,43

109,5/4,31

A

54/2,13

77/3,03

100/3,94

B

38,5/1,52

61/2,40

84/3,31

C

22/0,87

45/1,77

67,5/2,66

D

INFORMAZIONI PER L' ORDINE

43

— Disegni dimensionali OTDC16...32FT & OTDC16…32U_T, montaggio su porta

OTDC16...32FT

[mm/in]

02

04

06

B C D

64/2,52 38/1,50 22/0,87 79/3,11

87/3,43 61/2,40 45/1,77 102/4,02

110/4,33 84/3,31 68/2,68 124,5/4,9

E

OTDC16…32U_T

[mm/in]

02

04

06

B C D

64/2,52 38/1,50 22/0,87 79/3,11

87/3,43 61/2,40 45/1,77 102/4,02

110/4,33 84/3,31 68/2,68 124,5/4,9

E

Maniglie per interruttori montati su base e guida DIN

— OH_S1A_, OH_S3A_

— OH_S2A_

[mm]

OH_S1A_

OH_S3A_

A

31,5

37,5

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

44

— Interruttori di manovra-sezionatori manuali OTDC100..250 Compatti e dalle prestazioni affidabili

Facilità di installazione Il meccanismo di comando può essere situato tra i poli o sul lato dell’interruttore Per le applicazioni a doppio circuito possono essere realizzate versioni speciali a quattro poli. Per via del design simmetrico, i collegamenti sono indipendenti dalla polarità. L’interruttore funziona in entrambi i modi.

Affidabili in condizioni estreme Il design delle piastre spegniarco è stato accuratamente ottimizzato per le applicazioni in corrente continua. Grazie alla doppia interruzione magnetica, il potere di interruzione è equilibrato a tutti i livelli di corrente. Gli interruttori di manovra- sezionatori devono funzionare in continuo in presenza di alte temperature, interrompere la corrente e fornire l’isolamento a tensioni straordinariamente elevate.

Sicurezza e protezione Il modello OTDC è l’unico interruttore per corrente continua con contatti visibili disponibile sul mercato. Il funzionamento dell’interruttore non risente dei picchi di tensione ed è indipendente dall’operatore (intervento rapido a scatto quick-make/ quick-break).

— Istruzioni di

— Sito Web OTDC 100…250A

installazione per OTDC100…250_

INFORMAZIONI PER L' ORDINE

45

— Panoramica della gamma prodotti Codici modello e tabella di configurazione poli

— Spiegazione per i tipi OTDC100...250E_(IEC) and OTDC100...245U_(UL98B) con telaio S

Tensione

Marchio ABB Interruttore di manovra-sezionatore DC

Simboli

Barre/kit di collegamento

1000 Vdc

Vuoto

Taglia interruttore / Amperaggio nominale

Simboli

1500 Vdc

V

Applicazione

Barre/kit di collegamento non inclusi

Vuoto

Simboli

Simboli

Versioni collegate a terra (kit barra di collegamento montato di serie)

100A, 160A, 200A, 250A 100A, 200A, 245A

S

IEC

Fotovoltaico (PV)

Vuoto

Sistema di accumulo dell’energia (ESS)

UL

EES

11 K

-ESS

S

OTDC

200

U V

Standard

Maniglia inclusa

Simboli

Simboli

IEC

E

Nessuna maniglia e nessun alberino Maniglia esterna Montaggio diretto, azionamento frontale Azionamento laterale (maniglia non inclusa)

Vuoto -

Numero di poli

UL98B

U

P

Simboli

Due poli, meccanismo tra i poli Due poli, meccanismo all'estremità dell'interruttore Quattro poli, meccanismo tra i poli

11

K

20

02

S

22

Sei poli, meccanismo tra i poli

33

— Configurazione 02

— Configurazione 11

— Configurazione 22

— Configurazione 20 (solo azionamento laterale)

— Configurazione 33

I NTERRUTTOR I DI MANOVRA -SEZ IONATOR I OTDC E OTDCP

46

— Dati tecnici OTDC100…250, IEC e UL

— Dati tecnici secondo IEC 60947 per interruttori di manovra-sezionatori OTDC100E…250E

Taglia interruttore

OTDC100E

OTDC160E

OTDC200E

OTDC250E

Tensione nominale di isolamento Ui Tensione nominale di tenuta a impulso

Grado di inquinamento 3

V 1500

1500

1500

1500

kV 12

12

12

12

Corrente termica nominale, Ith

All’aperto, condizioni normali ¹ )

A A A A

100 100 100 100

160 160 160 160

200 200 200 200

250 250 250 200 120 250 250

Nel quadro 40 °C Nel quadro 50 °C Nel quadro 60 °C

...con sezione trasversale del cavo o della barra Cu

mm² 35 V 100 V 100 V 100 V 100 2)

70

95

Corrente di esercizio nominale, DC-21B

1000 V 1 circuito 2P

160 160 160

200 200 200

2 circuiti 3 circuiti

4P 6P

1500 V 1 circuito 4P

160 2)

200 2)

Corrente di breve durata nominale, 1000 V, 1 s Valore RMS Icw

1s

kA kA

5

5

5

5

0,1 s

10

10

10

10

Perdita di potenza/polo

Alla corrente nominale

W 2

4

6

9,5

Dimensioni bullone terminale

Filettatura metrica diametro x lunghezza Coppia resistente richiesta

mm M8x25

M8x25

M8x25

M8x25

Coppia di serraggio terminali

Nm 15…22

15…22

15…22

15…22

1) Condizioni normali definite nella norma IEC 60947-1, sezione 6.1 2) 2 poli in serie

— Dati tecnici secondo UL98B per sezionatori fotovoltaici OTDC100...245U Adatti all’impiego in sistemi fotovoltaici in conformità all'articolo 690 della normativa NEC.

Taglia interruttore

OTDC100U

OTDC200U

OTDC245U 1)

UL Listed

Standard

UL98B

UL98B

UL98B

Temperatura ambiente nominale

°C -20…+50

-20…+50

-20…+50

Corrente nominale

1000 VDC 1 circuito 2P

A

100

200

250 1)

2 circuiti

4P

A

100

200

3 circuiti

6P

A

100

200

1500 VDC 1 circuito 4P

A

100 2)

200 2)

Cortocircuito nominale

1000 VDC

kA

10

10

10

Tipo di protezione

Interruttore automatico

Interruttore automatico

Interruttore automatico

Capocorda meccanico

OZXA200

OZXA200

OZXA250

Gamma sezioni filo

4-300 kcmil Cu/Al

4-300 kcmil Cu/Al

250-500 kcmil Cu/Al

Coppia di serraggio

lb-in. 200

200

275

Dati tecnici secondo IEC 60947

Vedere la tabella IEC per il tipo

OTDC160E

OTDC250E

OTDC250E

1) Per i dettagli del quadro, consultare le istruzioni di installazione o ABB. 2) 2 poli in serie

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118

new.abb.com

Powered by