ABB One - Brochure KIT

Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.

Soluzioni per proteggere, gestire e trasformare la mobilità elettrica.

Scopri i Kit per la ricarica in corrente alternata (AC) e continua (DC).

#mobility

2 ABB ONE - INTRODUZIONE — ABB One Scopri ABB One per la mobilità elettrica : la soluzione completa con kit progettati per soddisfare diverse esigenze di ricarica. Ogni kit offre una combinazione di prodotti , servizi e strumenti indispensabili per un’esperienza sicura, completa e senza stress . Inizia subito.

Le sue applicazioni:

Retail & Hospitality

Residenziale

Lavoro

Perché affidarsi a un kit ABB One:

Semplifica e guida la scelta

Facilita l’installazione e la configurazione

Ottimizza i costi

Aumenta il valore per il cliente

Messa in servizio

Validità offerta dal 1/10/2023 al 31/12/2023

— I Kit

7,4 AC

7,4 AC

24 DC

22 AC

Protect 24 DC

Protect 7,4 AC

Energy 7,4 AC

Protect 22 AC

Lavoro, Retail & Hosp itality

Residenziale

Lavoro, Retail & Hospi tality

Wall box e protezioni

1WB AC 22 KW + 1 protezione linea

1WB DC 24 KW + 1 protezione linea

1WB AC 7,4 + 1 protezione linea

1WB AC 7.4 KW + 1 protezione linea

Gestione dinamica dei carichi

Meter bidirezionale

Integrazione con sistemi di terze parti

*

*

*

*

Servizi di connettività

Supporto alla messa in servizio

+

Inclusa e mandatoria in sito

Su richiesta, da remoto** Su richiesta, da remoto** Su richiesta, da remoto**

*Integrazione con piattaforme terze (Mobility Service Provider) per la vendita del servizio di ricarica sempre disponibile, tuttavia principalmente pensato per rispondere ad esigenze di parcheggi ad accesso pubblico.

**Da ordinare con codice dedicato

Come usufruire degli incentivi statali? Usa la guida ABB e aiuta i tuoi clienti a scoprire come ottenerli.

4

ABB ONE - KIT PROTECT AC

— Kit Protect AC

I kit Protect per il residenziale , lavoro , retail & hospitality garantiscono massima sicurezza di installazione del Wallbox , grazie alla protezione della linea. In più, semplifica e ottimizza la messa in servizio grazie all’app di configurazione e al supporto da remoto di tecnici specializzati. Installazione sicura, semplicità garantita.

Facilità e protezione garantite. Kit Protect 7,4 AC

n.1 interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 6kA classe A

n.1 Terra AC Wallbox da 7,4kW con presa T2 shutter e RFID

cod. 6AGC101252

cod. DS201C40A30

Ricarica agile e affidabile. Kit Protect 22 AC

n.1 Terra AC Wallbox da 22kW con cavo e spina T2 RFID

n.1 Interruttori automatici 6KA 4P

n.1 DDA204 A 40A 30MA blocco differenziale classe A cod. B427981

cod. S529259

cod. 6AGC082589

Prodotti correlati & accessori suggeriti: Piedistallo basic metallico per 1 Wallbox - cod. 6AGC085345 Meter bidirezionale per controllo carichi - cod. B213121

Validità offerta dal 1/10/2023 al 31/12/2023

5

Scopri i dettagli dei kit, delle App e dei portali sul sito.

Tutti i vantaggi dei kit Protect AC • Protezione della linea con interruttore differenziale e magnetotermico. * • App e portali dedicati per utenti finali e installatori. • Monitoraggio dei consumi. • Gestione da remoto. • Connettività integrata. • Assistenza tecnica tramite numero verde con interno dedicato. • Prodotto sempre attuale grazie alla possibilità di aggiornamento del firmware sia in locale che da remoto .

*Le protezioni devono essere conformi ad un progetto redatto da un tecnico abilitato.

ABB ti offre un team di tecnici specializzati per supportarti da remoto . Hai bisogno di aiuto per la messa in servizio del tuo Terra AC Wallbox?

Cod. 6AGC117885

6

ABB ONE - KIT ENERGY AC

— Kit Energy AC

La soluzione completa kit Energy risponde a tutte le esigenze di mobilità elettrica per la casa o il condominio . Oltre alla protezione* della linea si garantisce la gestione dinamica dei carichi , sul singolo Wallbox, che permette di modulare in modo intelligente la potenza ed evitare blackout. La gestione flessibile dell’energia.

Kit Energy 7,4 AC Gestione carichi con meter bidirezionale.

n.1 Terra AC Wallbox da 7,4kW con presa T2 shutter e RFID

n.1 interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 6kA classe A

n.1 meter bidirezionale cod. B213121

cod. DS201C40A30

cod. 6AGC101252

Prodotti correlati & accessori suggeriti: Piedistallo basic metallico per 1 Wallbox cod. 6AGC085345

Validità offerta dal 1/10/2023 al 31/12/2023

7

Scopri i dettagli dei kit, delle App e dei portali sul sito.

Tutti i vantaggi dei kit Energy AC • Protezione della linea con interruttore differenziale magnetotermico. * • Gestione dinamica dei carichi con meter bidirezionale . ** • App e portali dedicati per utenti finali e installatori. • Monitoraggio dei consumi. • Gestione da remoto. • Connettività integrata. • Assistenza tecnica tramite numero verde con interno dedicato. • Prodotto sempre attuale grazie alla possibilità di aggiornamento del firmware sia in locale che da remoto . *Le protezioni devono essere conformi ad un progetto redatto da un tecnico abilitato. ** Sul singolo wallbox è prevista la gestione dei carichi. il meter dipende dal tipo di impianto e dalle sue caratteristiche, quindi deve essere validato da un tecnico.

ABB ti offre un team di tecnici specializzati per supportarti da remoto . Hai bisogno di aiuto per la messa in servizio del tuo Terra AC Wallbox?

Cod. 6AGC117885

8

ABB ONE - KIT PROTECT DC

— Kit Protect DC Massima sicurezza e connettività.

Il kit Protect in corrente continua è pensato per uffici, retail & hospitality . Garantisce massima sicurezza grazie alla protezione della linea inclusa*.

“Charger Connect” e i servizi di connettività inclusi, consentono al tuo dispositivo di essere sempre connesso, aggiornato, e di accedere a funzionalità avanzate di monitoraggio. La messa in servizio in sito con i tecnici ABB E-Mobility ti offre tutto il supporto necessario in fase di configurazione .

*Le protezioni devono essere conformi ad un progetto redatto da un tecnico abilitato.

Kit Protect 24 DC Kit in corrente continua con connettività avanzata.

n.1 Terra DC Wallbox da 24kW con connettore CCS2

n.1 interruttore magnetotermico S204 C50 6 kA

n.1 DDA204 A-63/0,03 AP-R blocco differenziale classe A cod. B428016

cod. S551106

cod. 6AGC077815

Portale di monitoraggio Asset professional**

Charging authorization** cod. 6AGC107666

Charger Connect**

Messa in servizio con tecnici ABB E-mobility certificati

cod. 6AGC117532

cod. 6AGC107660

cod. 6AGC064781

**Durata asset professional: 1 anno - Durata Charging authorization: 1 anno e 3 utenze - Durata Charger Connect: 2 anni

Prodotti correlati & accessori suggeriti: Supporto per cavo con connettore CCS-2 - cod. 6AGC076603

Validità offerta dal 1/10/2023 al 31/12/2023

9

Scopri i dettagli dei kit, delle App e dei portali sul sito.

Tutti i vantaggi del kit Protect DC • Con ingombri ridotti e installazione a parete, Wallbox DC permette la ricarica veloce in DC di un veicolo fino a 920 Vdc. • Messa in servizio con tecnici certificati.

• Connettività integrata tramite SIM inclusa nella fornitura.** • Portale dedicato per la gestione da remoto della Wallbox. • Monitoraggio e download dei consumi tramite portale. • Gestione delle autorizzazioni tramite tessera o PIN.***

• Assistenza tecnica tramite numero verde ABB, con tecnici specializzati (800 551166). • Prodotto sempre attuale grazie alla possibilità di aggiornamento del firmware. • Integrazione con sistemi di terze parti per la vendita del servizio di ricarica (Mobility Service Provider).

** La connettività è inclusa per 2 anni. Allo scadere dei due anni deve essere rinnovata attivando il codice d’ordine Charger Connect 6AGC064781. *** Inclusa la gestione tramite PIN o tessera RFID per 3 utenti.

Vuoi saperne di più sul Wallbox in corrente continua? Esplora tutte le sue caratteristiche in dettaglio sul nostro sito.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10

new.abb.com

Powered by