Welcome M - documento di selezione rapida videocifotono ABB - catalogo 2021
— Welcome M Welcome IP Soluzioni per impianti di videocitofonia
• Sistemi di connessione a 2 fili e reti Lan/WiFi • Integrazione con sistemi di domotica, videosorveglianza • App ABB Welcome per iOS e Android • Display posti interni da 4,3” e 7” • Smart Touch da 10''
Welcome M e Welcome IP sono le soluzioni più avanzate per una nuova libertà installativa. Comfort, sicurezza e design per entrare nel futuro della videocitofonia.
— Welcome M e Welcome IP sono sistemi di videocitofonia progettati per rispondere a qualsiasi esigenza installativa: unità monofamiliari, edifici plurifamiliari, grandi complessi residenziali. Tutto nel modo più semplice e funzionale. Scegliere ABB permette di lavorare in modo agevole e sicuro con la garanzia di poter offrire sistemi e soluzioni di alta qualità e flessibilità.
— Indice
Clicca su uno dei riquadri per andare al capitolo corrispondente. Se vuoi tornare all'indice, clicca sull'icona
presente su ogni pagina del documento.
— 01
— 02
— 03
Welcome IP
Introduzione
Welcome M
P 43
P 2
P 7
— 04
— 05
Istruzioni di montaggio
Soluzioni digitali ABB Welcome
P 71
P 77
WELCOME M WELCOME IP SOLUZIONI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA
2
— Casa Aumentata Costruire l'evoluzione
Casa Aumentata è una soluzione che mette le persone al centro di un progetto, integrando il meglio delle soluzioni ABB, con la gestione degli impianti in maniera intelligente e automatizzata, tramite l’utilizzo di un sistema di supervisione e controllo in grado di garantire l’efficienza energetica e gestionale, l’affidabilità, la sicurezza e il comfort. Casa Aumentata è un’abitazione capace di evolversi nel tempo insieme a chi la vive, con soluzioni su misura per il comfort, la sicurezza domestica e la gestione energetica. Home Automation, videocitofonia, antintrusione, sistemi di ricarica per veicoli elettrici, produzione e gestione dell’energia: tutte le funzioni sono integrate tra loro e ampliabili nel tempo.
La Casa Aumentata è un sistema modulare che permette di scegliere la configurazione ideale in base alle esigenze odierne e predisporre semplicemente le possibili integrazioni future.
Soluzione personalizzabile , comprende tutto ciò che serve per rispondere ai bisogni dei clienti in tema di comfort, energia e sicurezza. Domani i tuoi clienti potranno aggiungere elementi ancora più innovativi all’impianto e prodotti esterni compatibili con il sistema.
INTRODUZIONE
3
Efficienza L’efficienza non è solo energetica, ma anche economica.
Affidabilità e Sicurezza Sicurezza e continuità di servizio sono funzioni essenziali nella gestione di un impianto domestico. Si tratta di condizioni che devono essere garantite in ogni momento all’interno della propria abitazione, permettono protezione da un gran numero di eventi rischiosi per tutti gli occupanti.
Comfort Livelli sempre più elevati di comfort sono richiesti per chi desidera una vita quotidiana, agevole e bene organizzata. Solo soluzioni intelligenti e automatizzate lo garantiscono.
Gestione intelligente e automatizzata Le soluzioni digitali lavorano in sinergia per semplificare e migliorare la vita di coloro che le usano. L’automazione garantisce maggiore precisione nel raggiungimento degli obiettivi come viene richiesto nelle moderne abitazioni di oggi.
Budget e sostenibilità sono temi fondamentali per tutte le abitazioni. Solo attraverso tecnologie intelligenti integrabili e digitali è possibile risparmiare energia e risorse.
Nascono nuove esigenze: oggi la casa ideale deve rispondere ai bisogni di ogni membro della famiglia, ridurre i consumi, rispettare l’ambiente, proteggere da pericoli esterni e interni. Tutto nel modo più semplice e immediato. Un ecosistema di servizi per rispondere ai bisogni di comfort, sicurezza ed efficienza energetica, per soddisfare sempre e al meglio le diverse esigenze di chi la casa la vive.
Consulenza dedicata
Gli esperti ABB sono al tuo fianco per portare i tuoi progetti residenziali a un nuovo livello e soddisfare le esigenze dei clienti con soluzioni personalizzate.
Potrai ricevere affiancamento nello studio di impianti automatizzati su misura per abitazioni in costruzione e ristrutturazione.
Se lo vorrai, ti supporteremo nella scelta della ditta installatrice per la realizzazione e l’assistenza post vendita , mettendo sempre al centro i tuoi clienti.
WELCOME M WELCOME IP SOLUZIONI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA
4
— Welcome M e Welcome IP Tecnologie e soluzioni a confronto
Due sistemi, due tecnologie per realizzare impianti videocitofonici scegliendo la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Dal semplice impianto di videocitofonia alle possibilità di integrazione con sistemi di home automation. L’evoluzione della videocitofonia oltre a subire profondi cambiamenti da un punto di vista formale, ha raggiunto elevati livelli tecnologici trasformando un semplice sistema di chiamata e risposta in una soluzione integrabile con altri sistemi per il controllo, la videosorveglianza e l’automazione degli edifici. Un unico sistema con cui è possibile accedere alla gestione di tutti i servizi di Casa Aumentata. Welcome M e Welcome IP consentono, in base alle specifiche esigenze di ogni utente e al contesto installativo in cui andranno ad operare, di adottare la soluzione migliore e maggiormente performante.
Welcome M e Welcome IP, tecnologie a confronto Welcome M e Welcome IP, pur mantenendo tutte le caratteristiche funzionali di sistema, sono basati su differenti tecnologie sia costruttive che installative.
— Welcome M
Adotta una tecnologia a 2 fili che attualmente è la più utilizzata. Consente in modo semplice e veloce di realizzare impianti videocitofonici in qualsiasi contesto applicativo, da edifici unifamiliari a grandi complessi residenziali, garantendo funzionalità e flessibilità di sistema. Oltre che per la realizzazione di nuovi impianti, Welcome M è particolarmente performante nei casi di ristrutturazione o sostituzione di vecchi impianti citofonici o videocitofonici. In questi casi il cablaggio presente viene mantenuto, ma si vanno solo a sostituire o inserire gli apparecchi e i componenti del sistema.
— Welcome IP
Adotta una tecnologia impiantistica basata su reti Lan. Attraverso cavi di rete tutti i componenti del sistema vengono connessi, consentendo in questo modo di poter accedere ad un sistema più ampio e gestire le molteplici funzioni di un edificio domotico come ad esempio, telecamere di videosorveglianza, sensori, accessi o attivare ogni tipologia di sistema domotico. Un sistema quindi più ampio facilmente espandibile nel tempo. Inoltre nei casi in cui non è possibile portare nelle postazioni videocitofoniche la connessione di rete, sarà sufficiente oltre all’alimentazione di rete una connessione WiFi.
INTRODUZIONE
5
— Welcome M Edificio monofamiliare
Appartamento
Posto interno
Posto interno
Posto interno
OUT
a b
M2301 Mini System Controller
One On
Status
All On ABB-Welcome M
L L
N N
Alimentatore
a 2 b 2 OUT
Posto esterno
Posto esterno
83325/2-5.. Outdoor video distributor ABB- Wel come
Concentratore
IN 1
IN 2
b 2 a 2
b 2
a 2
— Installazione IP
Posto interno
Posto interno
Posto interno
Posto interno
PoE
Posto interno
PoE
Posto interno
Posto esterno
Smart Access Point Pro
— Il sistema di videocitofonia Welcome M offre una perfetta sintesi di sicurezza, semplicità ed eleganza. Flessibile, garantisce soluzioni modulari e integrabili con altri sistemi di Casa Aumentata ABB. Attraverso la tecnologia a 2 fili offre estrema semplicità installativa, sia per nuovi impianti, che nei casi di ristrutturazione. Display interni da 4,3” a 7” ad alta risoluzione e monitor touch da 10”.
7
— 02
Welcome M Apre al futuro
— Indice
Presentazione del sistema Welcome M
8
Confronto posti interni
18
Kit preconfigurati
20
Nuovi start kit
24
Posti interni
25
Posti esterni
30
Dispositivi di sistema
36
Informazioni per l'ordine
40
WELCOME M WELCOME IP SOLUZIONI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA
8
— Sicurezza, prestazioni e soluzioni al top della categoria
Welcome M è il sistema di videocitofonia ABB, sicuro, facile da installare, semplice da usare.
Flessibilità
Grazie alla sua estrema flessibilità consente soluzioni installative modulari espandibili e integrabili con altri sistemi di Home Automation ABB. La tecnologia a 2 fili garantisce inoltre estrema semplicità installativa, anche nei casi di ristrutturazione. Attraverso avanzate funzionalità, come la connessione WiFi alla rete domestica, ogni casa esprimerà la personalità di chi la abita, con soluzioni tecnologicamente innovative e un prodotto estremamente raffinato.
Modulare
Semplicità installativa
Integrazione con altri sistemi ABB
Connessione WiFi
WELCOME M
9
Funzione vivavoce Funzione che consente di amplificare la comunicazione audio e di parlare direttamente senza l’utilizzo di una cornetta.
Sistema di connessione a 2 fili Due cavi, facili da installare. Il sistema di citofonia e videocitofonia Welcome M lavora costantemente come sistema bus a 2 cavi. Ciò significa che le linee esistenti, in circostanze normali, possono essere riutilizzate con grande vantaggio. La tecnologia a 2 fili garantisce estrema semplicità installativa riducendo sia i tempi di posa che le possibilità di errore. Memorizzazione immagini In caso di assenza, per ogni chiamata senza risposta, vengono memorizzate automaticamente due immagini di chi ci ha citofonato. Inoltre durante la conversazione tra un posto esterno e un posto interno sarà possibile scattare in modo manuale una fotografia della persona che ha chiamato.
Integrazione dei sistemi di videocitofonia Welcome M con i sistemi di domotica ABB Il sistema di videocitofonia Welcome M può integrarsi anche con i sistemi di domotica più evoluti. Ad esempio con il sistema ABB-free@home®, grazie al quale sarà possibile combinare tutte le funzioni necessarie ad ottenere una confortevole automazione degli ambienti e il controllo in remoto dell’apparato videocitofonico tramite applicazione mobile aprendo in questo modo nuovi possibili scenari. Monitor da 7’’ Il display touch screen da 7” consente un’ampia visione di quello che succede fuori casa grazie all’alta risoluzione del monitor. Tutti i comandi sono a sfioramento e consentono con facilità di accedere a tutte le funzionalità del posto interno, dalle impostazioni dello schermo alle chiamate intercomunicanti, alla registrazione di messaggi vocali. I comandi retroilluminati consentono in modo veloce di accedere alle principali funzionalità. Accesso da remoto Attraverso l’installazione di un IP Gateway e di una App sul proprio smartphone o tablet (iOS e Android), è possibile un controllo remoto del proprio impianto di videocitofonia. Si potrà quindi identificare e accogliere i visitatori da qualsiasi zona della casa come terrazzo, giardino o da una posizione esterna della propria abitazione.
Funzione TLOOP Funzione che consente di migliorare
sensibilmente la qualità della ricezione sonora verso i portatori di protesi o apparecchi acustici, assicurandone una comunicazione chiara e perfetta.
Funzione intercomunicante Con Welcome M è possibile chiamare posti interni dello stesso appartamento o di altri appartamenti dello stesso impianto. È garantita comunque la possibilità di bloccare le chiamate indesiderate salvaguardando la propria privacy. La funzione intercomunicante è disponibile su tutti i posti interni senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. Deviazione di chiamata Durante i periodi di assenza questa funzione consente di deviare le chiamate che arrivano alla propria abitazione, verso un differente posto interno come quello di altri condomini, oppure verso la portineria.
WELCOME M WELCOME IP SOLUZIONI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA
10
— Design compatto, performance assolute
Semplicità installativa, comfort e sicurezza sono i concept seguiti da ABB per realizzare il nuovo sistema di videocitofonia Welcome M.
Utilizzabile mediante dispositivi mobile In caso di assenza, è possibile attivare il trasferimento delle chiamate o sul proprio cellulare, in modo da poter rispondere anche quando non si è in casa, oppure sul videocitofono di un altro condomino, con possibilità di intercomunicazione estendibile fino a ben 32 utenze. Posto esterno Mini Il posto esterno MINI monoblocco, per installazione a parete, ha dimensioni particolarmente compatte per adattarsi ad ogni necessità. Grazie alle sue dimensioni può essere installato su colonnine con larghezza 100 mm. Sensore di luminosità a Led per indicazione di stato, altoparlante e microfono in unico modulo, tasti retroilluminati. Posti interni video da 4,3” a 7” Display da 4,3” a 7” ad alta risoluzione che consentono un’ampia visione delle immagini. Le varie funzionalità sono attivabili da comandi a sfioramento e retroilluminati. Le forme, minimali ed eleganti, si accompagnano a una tecnologia accessibile, semplice e intuitiva grazie anche all’aiuto di simbologie di immediata e facile comprensione. Versioni da incasso e sporgenti.
Memoria di immagine La funzione “Memoria di immagine” permette di conservare fino a 25 immagini delle persone che hanno citofonato, con data e ora. Posto interno video con WiFi Posto interno con schermo da 4,3” e connessione WiFi tramite rete domestica. Controllo intuitivo delle funzioni e programmabilità per adattare il monitor alle necessità dell’impianto. Tutto ciò che serve, da casa e da remoto, con la garanzia dell'assoluta protezione dei dati secondo gli standard di sicurezza più elevati. Telecamera grandangolare e a infrarossi Il posto esterno è dotato di telecamera grandangolare a 104° che assicura una visione ampia e visione a infrarossi che permette, senza l’attivazione di segnalazioni esterne, di controllare gli ambienti circostanti all’abitazione. Può essere integrato con una telecamera aggiuntiva.
WELCOME M
11
— Servizio PRO Al fianco degli installatori per gli impianti più complessi
— Servizio gratuito PRO
PRO è il supporto alla messa in servizio degli impianti Welcome M con oltre 10 posti installati o per impianti particolarmente complessi. È un servizio gratuito in cui un tecnico ABB è disponibile sull’impianto a fianco dell’installatore ed è a disposizione per una giornata di lavoro (8h inclusi i tempi di uscita).
Ogni ragione sociale può accedere al servizio nella misura di massimo 2 interventi per famiglia di prodotto in un anno. Per accedere al servizio, l’installatore deve rivolgersi al rappresentante ABB della sua zona.
— Come funziona il servizio PRO L’installatore ha bisogno di supporto? Mettilo in contatto con il commerciale ABB di zona
NUMERO VERDE 0224151515 Attivo da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00
L’installatore deve realizzare un impianto complesso
— 1. Mettilo in contatto con il commerciale ABB di zona
— 2. Il tecnico ABB è disponibile sull’impianto al fianco dell’installatore nel giorno e all’orario concordato
— 3. Entro 48h (escluso festivi) l’installatore sarà contattato da ABB
Ogni ragione sociale può accedere al servizio nella misura di massimo 2 interventi per famiglia di prodotto in un anno (2 per Welcome M, 2 per ABB-free@home®). Per accedere al servizio, l’installatore deve rivolgersi al rappresentante ABB della sua zona.
— 4. Il commerciale prenoterà online il servizio PRO
WELCOME M WELCOME IP SOLUZIONI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA
12
— Welcome M Software di configurazione
— Facile configurazione con il software di gestione totalmente gratuito di ABB Welcome M.
Gestione dei contatti
Creazione di etichette per tutti i tipi di posto esterno
Creazione di un messaggio sul display del posto esterno
Programmazione di tessere/badge per aprire il posto esterno
— Gestione dei contatti
— Stampa etichette
WELCOME M
13
— Soluzioni installative Nessun limite all’immaginazione
Posto esterno video con pulsantiera numerica Welcome M
WELCOME M WELCOME IP SOLUZIONI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA
14
— ABB OneTouch Il cuore di un sistema aperto al futuro
ABB OneTouch è un pannello di controllo per la gestione di sistemi come ABB Welcome M, ABB Welcome IP, ABB-free@home® e dispositivi wireless abilitato Matter. ABB OneTouch con display da 7”, consente in modo semplice e intuitivo il comando e il controllo di tutte le funzioni di supervisione della casa, garantendo efficienza, affidabilità, sicurezza e comfort.
Dotato di un display touchscreen capacitivo, ABB OneTouch può essere utilizzato come System Access Point indipendente, oppure gestire impianti ABB-free@home® cablati con System Access Point standard. Attraverso dispositivi wireless aggiuntivi, consente una facile espansione del sistema.
Innovazione ed efficienza, tutti i vantaggi in un solo gesto. ABB OneTouch può trasformare ogni spazio abitativo in un ambiente evoluto grazie alla praticità di una gestione totale e centralizzata di tutti i servizi con soluzioni su misura.
Massima connessione Grazie all'esclusivo sistema operativo ABB-free@home®, ABB OneTouch permette una agevole connessione ai sistemi di citofonia ABB Welcome, ai dispositivi wireless ABB-free@ home® e ai dispositivi
Accesso remoto Controllo centralizzato tramite un'unica app mobile che consente di gestire tutti i servizi connessi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo in cui ci si trova.
Espandibilità ABB OneTouch
Ampia compatibilità ABB OneTouch è pronto all’integrazione con una vasta gamma di dispositivi, tra cui MotionBlinds, Philips Hue, LEDVANCE, finestre Velux, Sonoro, Miele, HomeConnect, Faber, CoolAutomation, Sonos, garantendo una connessione fluida per una abitazione totalmente connessa.
Controllo completo Direttamente da un unico pannello, è possibile una gestione centralizzata della
rappresenta il punto di partenza perfetto per intraprendere un viaggio nella smart home. Infatti tutte le funzioni sono integrate tra loro e ampliabili nel tempo.
videocitofonia, illuminazione, tapparelle, riscaldamento e raffrescamento e
compatibili con lo standard Matter.
tutto quanto il sistema domotico può offrire.
WELCOME M
15
Dalla risposta alla porta, alla regolazione dell'illuminazione e all'azionamento delle tapparelle, al controllo della musica, ABB OneTouch trasforma qualsiasi spazio in un ambiente più intelligente e connesso.
Caratteristiche funzionali
• Connettività wireless, supporta Wi-Fi dualband (5 GHz e 2,4 GHz) per una connessione stabile e veloce. • Compatibilità con i sistemi di videocitofonia ABB Welcome M, ABB Welcome IP e il sistemia di gestione domotica ABB-free@home®. • Automazione integrata con dispositivi wireless tramite il sistema operativo ABB-free@home®. • Controllo vocale attraverso i dispositivi Alexa, Siri e Google Assistant. • Display da 7” con eccellente risoluzione di colori
Welcome M
Welcome IP
e immagini, ampio angolo di visione e interfaccia touch reattiva. Sensore di
free@home®
temperatura integrato per il monitoraggio e il controllo della temperatura con possibilità di collegare un sensore esterno. • Design compatto con una profondità nella versione da incasso di soli 10 mm. Disponibile nei classici colori bianco e nero. • Interfaccia utente intuitiva a garanzia di un utilizzo semplice e veloce.
Assistenti vocali
Connessione WiFi
WELCOME M
17
— Welcome M con schermo da 4,3” Nuovi nella forma, nuovi nella tecnologia
Non solo la tecnologia, ma le esigenze di un design moderno riflettono un ruolo sempre più importante all’interno di ogni edificio. Nuove idee che combinano estetica e funzionalità, consentendo di trasformare e migliorare il comfort e l’efficienza di ogni abitazione. La nuova serie di videocitofoni Welcome M, esalta lo stile personale, attraverso una tecnologia innovativa e un’estetica rinnovata, con forme essenziali che ne permettono una perfetta integrazione nelle moderne architetture residenziali. La nuova serie di posti interni è composta da due modelli: con ricevitore vivavoce e con ricevitore a cornetta. Lo schermo da 4,3” consente una visione estremamente nitida delle immagini. Praticità e semplicità di utilizzo, con una interfaccia utente semplice e intuitiva. Comandi attivabili tramite sei pulsanti a sfioramento programmabili. Ad ogni apparecchio possono essere abbinate tre chiamate intercomunicanti.
— Videocitofono vivavoce 4,3”
— Videocitofono con cornetta 4,3”
Semplice da usare Interfaccia utente intuitiva visualizzabile su schermo ad alta definizione da 4,3”
Facile da installare L’installazione è resa estremamente facilitata dalla pratica basetta di montaggio a parete
Personalizzabile Tre pulsanti virtuali per chiamate intercomunicanti e pulsanti programmabili
Maggiore flessibilità
Un solo alimentatore di sistema consente
la gestione fino a 50 dispositivi videocitofonici
WELCOME M WELCOME IP SOLUZIONI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA
18
— Confronto posti interni
2TMA310051W0001 2TMA310051W0002 2TMA310051W0003 2TMA310051W0004 2TMA310051B0001 2TMA310051B0002 2TMA310051B0003 2TMA310051B0004 2TMA310161W0001 2TMA310161B0001
WLI 414B WLI414N
WLI403B WLI413B
WLI412B WLI412N
OneTouch 7"
SmartTouch® 10"
Monitor 7''
Monitor 7'' Touch
Caratteristiche tecniche Colore
Bianco, Nero
Bianco, Nero
Bianco
Bianco, Nero
Solo audio Video
Touch screen
Dimensioni del display
10"
7"
7"
7"
Disponibile versione T-loop
Tipo di montaggio Installazione ad incasso Installazione a parete Installazione da scrivania
Altre caratteristiche Connessione WiFi
Cronologia delle immagini (3 foto per evento)
Sorveglianza
Integrazione APP ABB Welcome Integrazione con Smart Home Chiamata da stanza a stanza Chiamata da casa a casa
Chiama portineria Campanello di piano Suoneria modificabile Alimentazione locale Silenziare uno o tutti Apertura più porte Inoltro di chiamata Registrazione video Intercomunicazione
Lista nera per chiamate interc. Integraz. camera terze parti Cercapersone /trasmissione
Messaggio audio di assenza personalizzato
Aggiornamento remoto del firmware
Aggiornamento firmware da SD card
Supporto diretto all'APP di Welcome
SD card
Funzione di sblocco automatico
WELCOME M
19
WLI501B WLI511B
WLI202B WLI212B
WLI304B WLI314B
WLI103B
WLI101B WLI111B WLI102B
Videocitofono con cornetta 4,3''
Videocitofono vivavoce 4,3''
Monitor vivavoce 4,3'' Wi-Fi
Citofono con cornetta
Audio vivavoce
Bianco
Bianco
Bianco
Bianco
Bianco
4.3"
4.3"
4.3"
In APP
In APP In APP
In APP In APP
Connessione Internet richiesta Connessione Internet richiesta
WELCOME M WELCOME IP SOLUZIONI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA
20
— Informazioni per l’ordine Kit preconfigurati
I kit preconfigurati, sono una comoda soluzione per qualsiasi esigenza installativa, e consentono di realizzare una installazione base di un sistema citofonico o videocitofonico per un'abitazione. Con i kit monofamiliari è possibile realizzare un impianto video o audio a singola chiamata, facilmente espandibile fino a 2 o 4 chiamate. Le soluzioni StartKit rappresentano invece la base installativa per applicazioni impiantistiche più estese, con l’installazione fino a 100 posti interni audio e 50 posti interni video.
Kit monofamiliare vivavoce da parete
Contiene: • 1x WLI304B Videocitofono vivavoce 4,3'' • 1x WLE101A Posto esterno Mini monoblocco da parete, 1 pulsante • 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA
Tipo
Codice
Dettagli Da parete
M20521
WLK315B
Kit monofamiliare vivavoce da incasso
Contiene: • 1x WLI304B Videocitofono vivavoce 4,3'' • 1x WLE211A Posto esterno Mini monoblocco da incasso, 1 pulsante, RFID • 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA • 1x WLS200X Scatola pre-installazione
Tipo
Codice
Dettagli
M20522
WLK317B
Da incasso
Kit bifamiliare vivavoce da parete
Contiene: • 2x WLI304B Monitor vivavoce 4,3'' • 1x WLE102A Posto esterno Mini monoblocco da parete, 2 pulsanti • 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA
Tipo
Codice
Dettagli Da parete
M20621
WLK316B
WELCOME M
21
Kit WiFi monofamiliare da parete
Contiene: • 1x WLI501B Monitor vivavoce 4,3'' Wi-Fi • 1x WLE111A Posto esterno Mini monoblocco da parete, 1 pulsante, RFID
• 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA • 4x WLR401N Portachiavi transponder ID
Tipo
Codice
Dettagli Da parete
M20481
WLK401B
Kit WiFi monofamiliare da incasso
Contiene: • 1x WLI501B Monitor vivavoce 4,3'' Wi-Fi • 1x WLE211A Posto esterno Mini monoblocco da incasso, 1 pulsante, RFID • 1x WLS200X Scatola pre-installazione
• 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA • 4x WLR401N Portachiavi transponder ID
Tipo
Codice
Dettagli
M20482
WLK411B
Da incasso
Kit 7'' monofamiliare da parete
Contiene: • 1x WLI403B Monitor 7'' • 1x WLE111A Posto esterno Mini da parete, 1 pulsante, RFID
• 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA • 4x WLR401N Portachiavi transponder ID
Tipo
Codice
Dettagli Da parete
M20491
WLK501B
WELCOME M WELCOME IP SOLUZIONI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA
22
— Informazioni per l’ordine Kit preconfigurati
Kit 7'' monofamiliare da incasso
Contiene: • 1x WLI403B Monitor 7'' • 1x WLE211A Posto esterno Mini da incasso, 1 pulsante, RFID • 1x WLS200X Scatola pre-installazione
• 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA • 4x WLR401N Portachiavi transponder ID
Tipo
Codice
Dettagli
M20492
WLK511B
Da incasso
Kit monofamiliare videocitofono con cornetta 4.3’’ da incasso
Contiene: • 1x WLI202B Monitor 4,3"" con cornetta • 1x WLF302A Telaio posto esterno 2 moduli • 1x WLS802G Scatola da incasso 2 moduli • 1x WLM300X Modulo video • 1x WLM101A Modulo audio 1/2 pulsanti • 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA
Tipo
Codice
Dettagli
M20541
WLK212B
Da incasso
Kit monofamiliare vivavoce 4.3’’ da incasso
Contiene: • 1x WLI304B Monitor vivavoce 4,3"
• 1x WLF302A Telaio posto esterno 2 moduli • 1x WLS802G Scatola da incasso 2 moduli • 1x WLM300X Modulo video • 1x WLM101A Modulo audio 1/2 pulsanti • 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA
Tipo
Codice
Dettagli
M20531
WLK314B
Da incasso
WELCOME M
23
Kit audio
Contiene: • 1x WLI101B Citofono con cornetta
• 1x WLF301A Telaio posto esterno 1 modulo • 1x WLS801G Scatola da incasso 1 modulo • 1x WLM101A Modulo audio con 1/2 pulsanti • 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA
Tipo
Codice
Dettagli
M20001-02
WLK611B
-
WELCOME M WELCOME IP SOLUZIONI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA
24
— Novità Nuovi Start Kit
Start kit audio
Contiene: • 2x WLI101B Citofono con cornetta • 1x WLM102A Modulo audio • 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA
Tipo
Codice
Dettagli
M20581
WLK203X
-
Start kit video moduli universali
Contiene: • 1x WLM900X Modulo camera universale • 1x WLM700X Modulo audio universale • 1x WLD104X Alimentatore controller 1200 mA
Tipo
Codice
Dettagli
M20591
WLK204X
-
Start kit video mini
Contiene: • 1x WLM300X Modulo video • 1x WLM102A Modulo audio • 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA
Tipo
Codice
Dettagli
M20611
WLK205X
-
Start kit video
Contiene: • 1x WLM300X modulo video • 1x WLM100A modulo audio • 1x WLD104X Alimentatore controller 1200 mA
Tipo
Codice
Dettagli
M20601
WLK206X
-
WELCOME M
APRE AL FUTURO
25
— Informazioni per l’ordine Posti interni
Audio vivavoce Posto interno vivavoce con 4 pulsanti. Il pulsante della luce può essere personalizzato come citofono intercomunicante da stanza a stanza, o chiamata al centralino di portineria. • Differenti suonerie per chiamata fuori porta e chiamata al piano, scelta tra cinque diverse suonerie • La suoneria può essere fissa o ciclica • Funzione di chiamata al piano, un pulsante collegato funge da pulsante di chiamata al piano: tutti i posti interni con lo stesso indirizzo attivano una chiamata di piano
• Tipo di installazione: da parete • Dimensioni: 178 x 81 x 22 mm
Tipo
Codice
Dettagli 4 pulsanti
Moduli
83210 AP-624-500-02 WLI103B
-
Citofono con cornetta Posto interno audio con 2 o 5 pulsanti programmabili.
Tipo
Codice
Dettagli 3 pulsanti
Moduli
M22002-W-02 M22003-W-02 M22001-W-02
WLI101B WLI111B WLI102B
- - -
3 pulsanti con T-loop
6 pulsanti
Videocitofono con cornetta 4,3” Sperimenta la sicurezza, la funzionalità e la semplicità del nostro videocitofono con cornetta 4,3”, una soluzione base completa per il tuo sistema di videocitofonia. È dotato di un display non touch, cornetta integrata e sei pulsanti touch ad accesso rapido. Per la massima comodità, supporta fino a 5 funzioni conversazione e 5 funzioni interruttore. L’unità è disponibile con montaggio a parete o su scrivania e offre un’esperienza utente intuitiva. • Trasmissione video in diretta e acquisizione immagini dei visitatori • Pulsanti touch ad accesso rapido per apriporta, funzione Mute (tacitazione), pulsanti virtuali e monitoraggio • Supporta 5 ingressi citofono virtuali e 5 funzioni interruttore programmabili • Disponibile collegamento a telecamera esterna • Display non-touch da 4,3” (risoluzione: 1024 x 600 px) • Installazione: montaggio a parete (staffa metallica inclusa) e su scrivania (richiede staffa 42311D)
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
M22471-W M22473-W
WLI202B WLI212B
-
- -
Con T-loop
WELCOME M WELCOME IP SOLUZIONI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA
26
— Informazioni per l’ordine Posti interni
Videocitofono vivavoce 4,3” Sperimenta la sicurezza, la funzionalità e la semplicità del nostro videocitofono vivavoce 4,3”, una soluzione base completa per il tuo sistema di videocitofonia. È dotata di un display non-touch e sei pulsanti touch ad accesso rapido. Per la massima comodità, supporta fino a 5 funzioni conversazione e 5 funzioni interruttore. L’unità è disponibile con montaggio a parete o su scrivania e offre un’esperienza utente intuitiva. • Trasmissione video in diretta e acquisizione immagini dei visitatori • Pulsanti touch ad accesso rapido per apriporta, funzione Mute (tacitazione), pulsanti virtuali e monitoraggio • Supporta 5 ingressi citofono virtuali e 5 funzioni interruttore programmabili • Disponibile collegamento a telecamera esterna • Display non-touch da 4,3” (risoluzione: 1024 x 600 px) • Installazione: Montaggio a parete (staffa metallica inclusa) e su scrivania (richiede staffa 42311D)
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
M22481-W M22483-W
WLI304B WLI314B
-
- -
Con T-loop
Monitor vivavoce 4,3'' Wi-Fi Posto interno audiovideo con 2 pulsanti programmabili. Grazie alla connessione al modem-router domestico, permette l'inoltro di chiamata su app Welcome per iOS e Android, fino a 8 dispositivi mobili. Le comunicazioni tramite portale MyBuildings sono criptate per garantire la sicurezza e la privacy. L'associazione del display alla rete Wi-Fi avviene scannerizzando un QR code tramite app. Allo stesso account, è possibile associare diversi monitor 4,3'' Wi-Fi e/o IP gateway (es. casa, ufficio, seconda casa, ecc.). Supporta la memoria di immagine; le immagini sono salvate nella memoria dello smartphone/del tablet.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
M22401-W M22403-W
WLI501B WLI511B
-
- -
Con T-loop
WELCOME M
27
Monitor 7'' Posto interno audiovideo con 1 pulsante programmabile (utilizzabile per una funzione in modo diretto o per accedere a 5 pulsanti digitali). Supporta la memoria di immagine.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
M22411-W M22413-W
WLI403B WLI413B
Bianco
- -
Bianco con T-loop
Monitor 7'' Touch Posto interno audiovideo con display touch capacitivo, con 1 pulsante programmabile. Tramite scheda SD, è possibile importare un file audio .wav da utilizzare come suoneria. Supporta la memoria di immagine. Due colori disponibili. Il supporto da parete è compreso nella confezione. Possibilità di montaggio ad incasso con scatola WLS412X.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
M22381-W-02 M22381-B-02
WLI412B WLI412N
Bianco
- -
Nero
Scatola da incasso per monitor 7'' Scatola da incasso per monitor 7" touch WLI412B e WLI412M.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
42361F
WLS412X
-
-
Supporto da parete per monitor 7'' Supporto da parete per il montaggio del monitor 7" su scatola da frutti generica o su supporto da tavolo WLI901X.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
42361S-W 42361S-B
WLS412B WLS412N
Bianco
- -
Nero
WELCOME M WELCOME IP SOLUZIONI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA
28
— Informazioni per l’ordine Posti interni
ABB OneTouch 7" ABB OneTouch è un pannello di automazione domestica per il comando e controllo di sistemi come ABB Welcome M, ABB Welcome IP, ABB-free@home® e dispositivi wireless abilitati Matter. Consente in modo pratico la gestione di luci, tapparelle, riscaldamento e raffrescamento, musica, apparecchi videocitofonici, ecc. La connessione avviene tramite il sistema operativo ABB-free@home® e offre una gestione centralizzata tramite un'app, per una gestione anche da remoto. La configurazione è semplice grazie al supporto Wi-Fi dual band e all’interfaccia intuitiva.
NOVITÁ Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
M2249-2W M2249-2B
WLI414B WLI414N
Bianco
- -
Nero
Supporto ABB OneTouch 7" Supporto per il montaggio a parete di ABB OneTouch 7" e per montaggio su scatola da incasso 42491F.
NOVITÁ Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
42491S-W 42491S-B
2TMA320161W0001 2TMA320161B0001
Supporto da parete per ABB OneTouch - bianco Supporto da parete per ABB OneTouch - nero
- -
Scatola da incasso Scatola da incasso per ABB OneTouch 7" 42491S-W e 42491S-B.
NOVITÁ Tipo 42491F
Codice
Dettagli
Moduli
2TMA320161B0002
Scatola da incasso per ABB OneTouch
-
WELCOME M
29
ABB SmartTouch® 10" Il pannello ABB SmartTouch® funge da postazione video interna del sistema ABB Welcome e consente di visualizzare e comandare funzioni standard di KNX e free@home®. È dotato di un display touchscreen capacitivo con una risoluzione di 1280 x 800 pixel. Il touch panel viene collegato con entrambi i sistemi bus, o KNX o in alternativa free@home®, e con il bus ABB Welcome. Se il touch panel viene collegato con il bus ABB Welcome, per impostare la configurazione utilizzare l'interruttore rotante situato sul retro del touch panel. Possibilità di avere il collegamento del campanello di piano a bordo.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
2TMA310051W0001 ST/U101.1-811 2TMA310051W0002 ST/U10.2.1-811 2TMA310051W0003 ST/U10.3.1-811 2TMA310051W0004 ST/U10.4.1-811 2TMA310051B0001 ST/U10.1.1-825 2TMA310051B0002 ST/U10.2.1-825 2TMA310051B0003 ST/U10.3.1-825 2TMA310051B0004 ST/U10.4.1-825
Vetro bianco, cornice acciaio Vetro bianco, cornice grafite
- -
Vetro bianco, cornice oro satinato - Vetro bianco, cornice oro rosato -
Vetro nero, cornice acciaio Vetro nero, cornice grafite
- -
Vetro nero, cornice oro satinato -
Vetro nero, cornice oro rosato
-
Supporto SmartTouch® 10"
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
2TMA310161W0001 ST/A10.1-811 2TMA310161B0001 ST/A10.1-825
Supporto da parete per SmartTouch 10" - bianco Supporto da parete per SmartTouch 10" - nero
- - -
KNXM0013
6136/07 UP
Scatola da incasso per SmartTouch 10"
Supporto da tavolo Stand metallico per scrivania. Elevata stabilità grazie ad un peso di 0,4 kg.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
42311D-02
WLI901X
-
-
Centralino di portineria Posto interno audiovideo con display touch, dotato di 3 pulsanti programmabili. Consente di intercettare le chiamate provenienti dai posti esterni per tutti gli indirizzi nell'impianto o solamente per alcuni di essi (lista VIP). È possibile installare più dispositivi qualora nel complesso residenziale siano presenti più concierge.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
M2303-02
WLP101C
-
-
WELCOME M WELCOME IP SOLUZIONI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA
30
— Informazioni per l’ordine Posti esterni
Modulo audio Modulo audio in alluminio con LED di stato per ipoudenti (squilla/occupato, in chiamata, sblocco del varco), con o senza pulsante/i a bordo. È dotato di un contatto in tensione (es. per elettroserratura) e di un contatto privo di tensione (NO o NC, es. per cancello automatico), con ingresso per collegamento di un pulsante apriporta locale che comanda il prioritario fra i due. È possibile regolare il tempo di chiusura/apertura e il volume in chiamata. Consente di rilevare lo stato di chiusura di una porta tramite collegamento di un contatto NC.
Tipo
Codice
Dettagli Alluminio
Moduli
M251021A-A-02 M251022A-A-02 M251023A-A-02
WLM100A WLM101A WLM102A
- - -
Alluminio, con 1 pulsante sdoppiabile Alluminio, con 2 pulsanti sdoppiabili
Modulo video Modulo video con orientamento della telecamera regolabile, riscaldatore anticondensa e IR per immagini notturne. Dispone di un ingresso per il collegamento di una telecamera analogica supplementare.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
M251021C-02
WLM300X
-
Modulo pulsanti rettangolari Modulo da 3 o 4 pulsanti rettangolari con retroilluminazione. Tramite apposito DIP switch sul modulo audio, i pulsanti sono sdoppiabili in modo tale che la parte sinistra e quella destra chiamino due interni differenti.
Tipo
Codice
Dettagli 3 pulsanti 4 pulsanti
Moduli
51381SP3 51381SP4
WLM213X WLM214X
- -
WELCOME M
31
Modulo pulsanti tondi Modulo da 1, 2 o 3 pulsanti circolari con retroilluminazione. Disponibili con o senza card reader integrato (DESFire, IC, 13,56 MHz).
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
51381RP1 51381RP2 51381RP3 51382RP1 51382RP2 51382RP3
WLM221X WLM222X WLM223X WLM231X WLM232X WLM233X
1 pulsante circolare 2 pulsanti circolari 3 pulsanti circolari
- - - - - -
1 pulsante circolare, con NFC/IC 2 pulsanti circolari, con NFC/IC 3 pulsanti circolari, con NFC/IC
Modulo tastiera Modulo tastiera alfanumerica in alluminio
• Consente l’apertura della porta utilizzando un codice numerico • Possono essere programmate 3.000 password personalizzate • Retroilluminazione automatica per visibilità notturna • Tasto dedicato per chiamata al centralino di portineria
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
51381K-A
WLM401A
-
-
Modulo display e card reader Modulo display con card reader • Tipo di chiamata mediante indirizzo fisico/indirizzo logico • È possibile registrare fino a 5000 schede • Apertura della porta mediante scheda DESFire o NFC o IC • Uscita Wiegand disponibile
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
51381CR 51382CR
WLM50ID WLM50IC
Tecnologia ID (125 kHz)
- -
Tecnologia IC (13,56 MHz)
Portachiavi e tessere transponder Portachiavi transponder utilizzabile per sbloccare l'elettroserratura in impianti Welcome M. Disponibile in due versioni: • tecnologia ID (125 kHz). Tag compatibili a modulo WLM50ID e posti esterni Mini. • tecnologia IC (13,56 MHz). Tag o tessere compatibili a modulo WLM50IC.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
51023F-B-02 51024F-B-02
WLR401N WLR402N
Tecnologia ID (125 kHz)
- - - -
Tecnologia IC (13,56 MHz)
TS/T 1
2CSKK6400C 2CSKK6401C
Set di 10 tessere IC (13,56 MHz) Set di 1000 tessere IC (13,56 MHz)
TS/T 1.1
WELCOME M WELCOME IP SOLUZIONI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA
32
— Informazioni per l’ordine Posti esterni
Modulo impronta digitale Modulo lettore di impronte digitali. Consente di memorizzare fino a 64 impronte, da utilizzare per lo sblocco dell'elettroserratura collegata sul retro del modulo audio.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
51381FP-A
WLM402A
-
-
Modulo portanomi Modulo portanomi retroilluminato con etichetta intercambiabile.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
51021DN-02
WLM600X
-
-
Moduli standalone
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
2TMA200160X0005 WLE901X 2TMA200160X0007 WLE902X 2TMA200010X0001 WLE903X
Tastiera standalone, inox M2700KP-S
- - -
Impronta dig. standalone, inox M2700FP-S Card reader standalone, inox M2700TP-S, tecnologia IC (13,56 MHz)
Telaio modulare Telaio in alluminio per posto esterno, disponibile in diverse modularità (righe x colonne). Più telai sono affiancabili.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
41391CF-A 41392CF-A 41393CF-A 41394CF-A 41395CF-A 41396CF-A 41398CF-A 413910CF-A
WLF301A WLF302A WLF303A WLF304A WLF305A WLF306A WLF308A WLF310A
1X1 2x1 3x1 4x1 5x1 3x2 4x2 5x2
- - - - - - - -
WELCOME M
33
Scatola da incasso Scatola da incasso, disponibile in diverse modularità (righe x colonne) da scegliere in base al telaio.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
41381F-H 41382F-H 41383F-H 41384F-H 41385F-H 41386F-H
WLS801G WLS802G WLS803G WLS804G WLS805G WLS806G
Per telaio 1x1 Per telaio 2x1 Per telaio 3x1 Per telaio 4x1 Per telaio 5x1 Per telaio 3x2
- - - - - -
Kit accoppiamento scatole Elementi accoppiamento utilizzati quando si devono collegare tra loro più scatole per montaggio a incasso.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
51381J
WLR113X
-
-
Ricambi pulsanti rettangolari Cover di ricambio per pulsanti rettangolari. Disponibili per pulsanti di altezza 1/3 o 1/4 di modulo.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
51021P3-02 51021P4-02
WLR203X WLR204X
10 pezzi da 1/3 10 pezzi da 1/4
- -
Visiera antipioggia Visiera in alluminio, disponibile in diverse modularità (righe x colonne) da scegliere in base al telaio. La visiera antipioggia non esiste per le modularità 4x3 e 5x2.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
41021WC-A 41022WC-A 41023WC-A 41024WC-A 41028WC-A 41025WC-A 41026WC-A
WLV201X WLV202X WLV203X WLV204X WLV205X WLV206X WLV208X
Per telaio 1x1 Per telaio 2x1 Per telaio 3x1 Per telaio 4x1 Per telaio 5x1 Per telaio 3x2 Per telaio 4x2
- - - - - - -
Tetti antipioggia Può essere aggiunto come opzione per l'installazione da incasso.
Tipo
Codice
Dettagli 1 colonna 2 colonne
Moduli
41381RH 41382RH
WLV801A WLV802A
- -
WELCOME M WELCOME IP SOLUZIONI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA
34
— Informazioni per l’ordine Posti esterni
Posto esterno Mini da parete Posto esterno video monoblocco IP54 per impianto monofamiliare o bifamiliare, con LED di stato per ipoudenti (squilla/occupato, in chiamata, sblocco del varco). Per installazione ad appoggio parete (larghezza 99 mm). È dotato di un contatto in tensione (es. per elettroserratura) e di un contatto privo di tensione (NO o NC, es. per cancello automatico), con ingresso per collegamento di un pulsante apriporta locale che comanda il prioritario fra i due. È possibile regolare il tempo di chiusura/apertura e il volume in chiamata. Disponibile in 2 versioni: con o senza lettore transponder ID (125KHz) per apertura dell’elettroserratura tramite badge (es. WLR401N).
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
M21311P1-A-02 M21311P2-A-02 M21312P1-A-02 M21312P2-A-02
WLE101A WLE102A WLE111A WLE112A
1 pulsante 2 pulsanti
- - - -
1 pulsante, con card reader ID (125 kHz) 2 pulsanti, con card reader ID (125 kHz)
Posto esterno Mini da incasso Posto esterno video monoblocco IP54 per impianto monofamiliare o bifamiliare, con LED di stato per ipoudenti (squilla/occupato, in chiamata, sblocco del varco) e lettore transponder ID (125KHz) per apertura dell’elettroserratura tramite badge (es. WLR401N). Per installazione ad incasso (larghezza 105 mm); scatola da incasso compresa nella confezione. È dotato di un contatto in tensione (es. per elettroserratura) e di un contatto privo di tensione (NO o NC, es. per cancello automatico), con ingresso per collegamento di un pulsante apriporta locale che comanda il prioritario fra i due. È possibile regolare il tempo di chiusura/apertura e il volume in chiamata.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
M21362P1-A-02 M21362P2-A-02
WLE211A WLE212A
1 pulsante, con card reader ID (125 kHz) 2 pulsanti, con card reader ID (125 kHz)
- -
Scatola opzionale per posto esterno Mini da incasso Accessorio opzionale (la scatola da incasso è inclusa nella confezione del posto esterno Mini da incasso) da usare come placeholder in caso di futura installazione di Welcome M oppure per facilitare lavori di intonacatura. Qualora venga murata questa scatola, la scatola da incasso viene serrata ad essa tramite viti.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
41361F-02
WLS200X
-
-
Visiera parapioggia per posto esterno Mini da incasso Cornice parapioggia per posti esterni Mini da incasso. L'installazione con posti esterni Mini da parete è possibile ma non consigliata.
Tipo
Codice
Dettagli
Moduli
41311RH-02
WLE000A
-
-
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86Powered by FlippingBook