Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.
— Quest’anno il prezzo resta fermo. Il valore cresce.
A prile - M a gg io 2026
— Welcome M, soluzioni per impianti di videocitofonia
Semplicità installativa, comfort e sicurezza sono i concept seguiti da ABB per realizzare il sistema di videocitofonia Welcome M. Dalla memorizzazione delle immagini di chi ha suonato, permettendone una successiva visualizzazione alla possibilità di associare il monitor allo smartphone.
In un contesto di mercato in cui molti si preparano a ritoccare i prezzi, ABB sceglie di andare controcorrente, confermando il proprio impegno verso installatori e partner. Stabilità di listino significa più certezze, più competitività e più valore per i tuoi progetti. È il momento giusto per proporre soluzioni di videocitofonia affidabili, evolute e senza sorprese sui costi.
KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3” DA PARETE
KIT BIFAMILIARE VIVAVOCE 4,3” DA PARETE
428 ,00 €
304 ,00 €
COD. WLK315B Kit monofamiliare Vivavoce 4,3” Basic: - posto esterno video monoblocco - posto interno Vivavoce 4,3” Basic - alimentatore controller Mini
COD. WLK316B Kit bifamiliare Vivavoce 4,3” Basic: - posto esterno Mini a 2 chiamate - 2 posti interni Vivavoce 4,3” Basic - alimentatore controller Mini
Prezzi consigliati - IVA ESCLUSA Prezzo riservato agli operatori di settore e non cumulabile con le altre promozioni in corso.
— Quest’anno il prezzo resta fermo. Il valore cresce.
A prile - M a gg io 2026
Codice
Descrizione
Prezzo*
WELCOME M WLI101B
Citofono 3 pulsanti M22002-W
29,00 € 80,00 € 108,00 € 128,00 € 149,00 € 239,00 € 176,00 € 156,00 € 227,00 € 270,00 € 402,00 € 431,00 € 199,00 € 207,00 € 370,00 € 373,00 € 374,00 € 304,00 € 428,00 € 485,00 € 464,00 € 243,00 € 184,00 €
WLI103B
Citofono vivavoce 4 pulsanti 83210 AP-624-500-02
WLM700X WLI304B WLI202B WLI501B WLI403B WLD202X WLK205X WLK206X WLK204X WLK212B WLK611B WLK203X WLK501B WLK511B WLK314B WLK315B WLK316B WLK411B WLK401B WLE212A WLE102A WLM800X WLM900X WLI414B WLI414N WLI401B WLI401N
Modulo audio universale - ASM30-AM Monitor 4,3'' vivavoce M22481-W Monitor 4,3'' cornetta M22471-W Monitor 4,3'' WiFi vivavoce M22401-W
Monitor 7'' bianco M22411-W
Interfaccia 4 videocamere 83327-500
Starter Kit Video - Mini System controller (650 mA) - M20611
Starter Kit Video (1200 mA) - M20601 Start kit video moduli universali M20591
Kit monofamiliare monitor con cornetta - M20541 Kit/Startkit audio - M20021 (135 mm) Start kit audio 2 citofoni M20581 Kit monofamiliare da parete 7" M20491 Kit monofamiliare da incasso 7" M20492 Kit monofamiliare vivavoce da incasso 4,3'' M20531 Kit monofamiliare vivavoce 4,3'' mini da parete M20521 Kit bifamiliare vivavoce 4,3'' mini da parete M20621 Kit monofamiliare da incasso 4.3'' WiFi - M20482
Kit monofamiliare da parete 4.3'' WiFi - M20481
Posto esterno mini 2 pulsanti RFID incasso - M21362P2
Posto esterno mini 2 pulsanti parete - M21311P2
Modulo pulsanti universale ASM32-SB Modulo camera universale - ASM31-VM
49,00 €
246,00 € 372,00 € 372,00 € 380,00 € 380,00 € 24,00 € 24,00 €
One Touch 7'' bianco M2249-2W One Touch 7'' nero M2249-2B
One Touch 7” bianco + supporto da parete +adattatore LAN One Touch 7” nero + supporto da parete + adattatore LAN
2TMA320161W0001 Supporto parete Lite & One Touch bianco - 42491S-W 2TMA320161B0001 Supporto parete Lite & One Touch nero - 42491S-B
2TMA320161B0002
Scatola incasso IP Touch 7” Lite & One Touch - 42491F
37,00 €
Prezzi consigliati - IVA ESCLUSA Prezzo riservato agli operatori di settore e non cumulabile con le altre promozioni in corso.
abb.it/lowvoltage
© Copyright 2026 ABB. All rights reserved.
Page 1 Page 2Powered by FlippingBook