— Norma CEI 64/8 - Variante 5 Scelta semplificata per la protezione contro le sovratensioni
Cos’è? Oggi la Variante 5 della Nuova Norma CEI 64/8, in assenza di una valutazione di rischio fornisce un metodo molto semplice per la scelta, il dimensionamento e l’ installazione degli SPD.
Quando? “Obbligatorietà” o “Dovere” di protezione quando le possibili conseguenze influiscono sulla vita umana: • servizi pubblici e patrimonio culturale • attività commerciali o industriali • edifici pubblici con alta densità di persone • quando l’analisi semplificata lo richiede • quando la valutazione di rischio non viene effettuata • quando nelle singole unità abitative, il valore dell’impianto elettrico supera di 5 volte il costo dell’SPD
SPD Tipo 1
Soluzione smart: Se l’edificio è protetto da un parafulmine Calcolo di dimensionamento: Se corrente di impulso 12,5 kA per polo e 50 kA tra N e terra
Quale scegliere? Per scegliere la tipologia di SPD la norma prevede una soluzione facile e veloce. Una soluzione più specifica
SPD Tipo 2
è data dal calcolo di dimensionamento.
Soluzione smart: Sì, se l’edificio NON è protetto da un parafulmine Calcolo di dimensionamento: Sì, corrente di scarica 5 kA per polo e 20 kA tra N e terra
<10 mt
È sufficiente che il livello di protezione della tensione sia inferiore alla tenuta della tensione nominale di queste apparecchiature
Distanza? Distanza fra SPD e apparecchiature sensibili da proteggere
>10 mt
Si inserisce un SPD aggiuntivo vicino alle apparecchiature oppure, scelgo un livello di protezione della tensione non superiore al 50% della tensione nominale da proteggere
Distanze per semplificazione calcolo di rischio
Definisce come stantard che la l unghezza delle linee elettriche esterne (aeree o interrate) fino ad ingresso impianto sia di un 1Km
Fra conduttore attivo “L” ed conduttore di protezione “PE”
< 50 cm
>50 cm: necessaria ulteriore protezione
Installazione
La soluzione più semplice che consente di azzerare la caduta di tensione ai capi degli SPD è il collegamento “entra-esci” dei conduttori attivi.
Gli SPD attualmente adottati sono quelli “a tecnologia combinata” che condensano i vantaggi degli SPD basati su spinterometri e SPD a varistori. Le soluzioni si basano su schemi 1+1 o 3+1
RCD
SPD
SPD SPD
SPD
Numero documento: 9AKK108469A8048
Page 1Powered by FlippingBook