— Scaricatori di sovratensione Protezione linea lato corrente alternata Guida di scelta rapida
Nome prodotto
Nome prodotto
Codice prodotto
Codice prodotto
Quadro primario di distribuzione ( Tipo1-2 e/o Tipo2)
Sottoquadro di distribuzione ( Tipo2 e/o Tipo2-3)
Tipo di edificio da proteggere
Distanza al sottoquadro di distribuzione > 10m
Sistemi TT e TN-S a 230/400V c.a.
OVR T2 3N 40-275 P QS OVR T2 3N 40-275 P TS QS
OVR023N40275 OVR023N40275TS
OVR T1-T2 3N 100-255 P TS
OVR12N100255TS
Aree industriali, aree pubbliche, uffici, grandi edifici residenziali
Sistemi TN-C a 230/400V c.a.
Distanza al sottoquadro di distribuzione > 10m
OVR T1-T2 3L 75-255 P TS
OVR123L75255TS
OVR T2 3L 40-275 P QS OVR T2 3L 40-275 P TS QS
OVR233L40275 OVR233L40275TS
Sistemi TT e TN a 230/400V c.a. OVR T1-T2 3N 12,5-275s P QS Sistemi TT e TN a 230/400V c.a. OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS OVR T1-T2 3N 12,5-275s P TS QS
Distanza dal sottoquadro di distribuzione/utenze < 10m OVR233N20275 OVR T2-T3 3N 20-275 P QS OVR233N20275TS OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS
OVR123N12275S OVR123N12275STS OVR123N12275S OVR123N12275STS
Edifici residenziali con parafulmine, linea elettrica aerea o antenna
OVR T1-T2 3N 12,5-275s P TS QS
- Protezione estesa con varistori aggiuntivi
Sistemi TT e TN a 230/400V c.a.
Distanza dal sottoquadro di distribuzione alle utenze < 10m - Protezioni aggiuntive non necessarie - Protezioni aggiuntive non necessarie Distanza dal sottoquadro di distribuzione alle utenze < 10m - Protezioni aggiuntive non necessarie - Protezioni aggiuntive non necessarie
OVR T2 3N 40-275 P QS OVR T2 3N 40-275 P TS QS
OVR023N40275 OVR023N40275TS
Edifici residenziali senza parafulmine, linea elettrica aerea o antenna
Sistemi TT (trifase senza neutro) e TNC a 230/400V c.a. OVR233L40275 OVR T2 3L 40-275 P QS OVR233L40275TS OVR T2 3L 40-275 P TS QS
July 15, 2024
Slide 1
— Scaricatori di sovratensione Protezione linea lato corrente continua Guida di scelta rapida
Nome prodotto
Nome prodotto
Codice prodotto
Lato corrente alternata
Codice prodotto
Lato corrente continua
Tipo di edificio da proteggere
Sistemi PV fino a 1000V c.c.
Versione trifase
OVR PV T2 40-1000 P OVR PV T2 40-1000 P TS
OVRPV22401000 OVRPV22401000TS OVRPV12121000 OVRPV12121000TS
OVR T2 3N 40-275 P QS OVR T2 3N 40-275 P TS QS
OVR023N40275 OVR023N40275TS
OVR PV T1-T2 12,5-1000 P QS OVR PV T1-T2 12,5-1000 P TS QS
Impianti fotovoltaici
Sistemi PV fino a 1500V c.c.
Versione monofase
OVR PV T2 40-1500 P OVR PV T2 40-1500 P TS
OVRPV22401500 OVRPV22401500TS OVRPV1251500 OVRPV1251500TS OVRPV12101500 OVRPV12101500TS
OVR T2 1N 40-275 P QS OVR T2 1N 40-275 P TS QS
OVR021N40275 OVR021N40275TS
OVR PV T1+T2 5-1500 P QS OVR PV T1+T2 5-1500 P TS QS OVR PV T1+T2 10-1500 P QS OVR PV T1+T2 10-1500 P TS QS
Codice documento: 9AKK108469A8048
July 15, 2024
Slide 2
Page 1 Page 2Powered by FlippingBook