QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE
130
— Cassette modulari in poliestere - APO Tabella di scelta
Tipo
APO 1
APO 31
APO 41
Basi con pareti chiuse
AxLxP
186 x 151 x 85
302 x 186 x 131
302 x 302 x 131
Tipo
AP1B
AP31B
AP41B
Cod. ordine Q.tà imballo
4TBO856000C0100 4TBO856001C0100 4TBO856002C0100
4
4
1
Base con 1 parete aperta
AxLxP
302 x 186 x 131
302 x 302 x 131
Tipo
-
AP31B1
AP41B1
Cod. ordine Q.tà imballo
4TBO852057C0100 4TBO852079C0100
L'evidenziazione indica il lato aperto
4
4
Base con 2 pareti aperte
AxLxP
302 x 186 x 131
302 x 302 x 131
Tipo
-
AP31B2
AP41B2
Cod. ordine Q.tà imballo
4TBO856009C0100 4TBO856010C0100
L'evidenziazione indica i lati aperti
4
4
Base con 4 pareti aperte
AxLxP
302 x 186 x 131
302 x 302 x 131
Tipo
-
AP31B4
AP41B4
Cod. ordine Q.tà imballo
4TBO856017C0100 4TBO856018C0100
4
4
Coperchio in poliestere Coperchio grigio fissaggio a vite
AxLxP
186 x 151 x 45
302 x 186 x 45
302 x 302 x 45
Tipo
AP1PC
AP31PC
AP41PC
Cod. ordine Q.tà imballo
4TBO856025C0100 4TBO856026C0100 4TBO856027C0100
4
4
4
Coperchio trasparente con portello Portella trasparente con viti di fissaggio ad aletta
AxLxP
302 x 186 x 35
302 x 302 x 45
Tipo
-
AP31STHC
AP41STHC
Cod. ordine Q.tà imballo
4TBO856034C0100 4TBO856035C0100
4
4
Spessore di rialzo Poliammide PA6 rinforzato con fibre di vetro
AxLxP
186 x 151 x 35
302 x 186 x 35
302 x 302 x 35
Tipo
AP1DE
AP31DE
AP41DE
Cod. ordine Q.tà imballo
4TBO856040C0100 4TBO856041C0100 4TBO856042C0100
4
4
4
Piastra di fondo Pertinax 5 mm
AxL
140 x 105 AP1MHP
228 x 139 AP31MHP
254 x 228 AP41MHP
Tipo
Cod. ordine
4TBO851190C0100 4TBO851187C0100 4TBO851278C0100
Lamiera zincata Sendzimir 2 mm
AxL
134 x 99
249 x 134
249 x 249
Tipo
AP1MS
AP31MS
AP41MS
Cod. ordine
4TBO851191C0100 4TBO851188C0100 4TBO851279C0100
Perforata 1,5 mm
AxL
134 x 99
249 x 134 AP31MSP
249 x 249 AP41MSP
Tipo
-
Cod. ordine Q.tà imballo
4TBO852875C0100 4TBO852876C0100
1
1
1
CT_quadri_CAP3-5.indd 130
28/06/22 11:03
Powered by FlippingBook