QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE
138
— Cassette modulari in poliestere - APO Codici d'ordine
Chassis universali Include: • Chassis nudo montato di morsetto di terra e piastra di protezione. • L’imballo comprende le viti di fissaggio e i dadi di rialzo.
APO 31
APO 41
APO 71
APO 51
APO 61
302 x 186 14 moduli AP31D141
302 x 302 14 moduli AP41D141
372 x 302 28 moduli AP71D282
488 x 302 42 moduli
603 x 302 42 moduli AP61D423
Tipo
APACC852283
Cod. ord. 4TBO851326C0100 4TBO851336C0100 4TBO851353C0100 4TBO852283C0100 4TBO851345C0100
186 x 302 14 moduli AP31D142
302 x 302 28 moduli AP41D282
372 x 302 36 moduli AP71D362
603 x 302 56 moduli AP61D564
Tipo Cod. ord.
4TBO851330C0100 4TBO851338C0100 4TBO851358C0100
4TBO851347C0100
Coprifori Per l'otturazione di finestrature rettangolari
Descrizione
Tipo
Codice d'ordine
Conf./ N° pezzi
Per aperture 45 mm
1 m
VS828056 4TBW828056C0100
Profilato d’otturazione
Descrizione
Tipo
Codice d'ordine
Conf./ N° pezzi
Per 4 moduli
4
FORSTBP4 4TBR610142C0200
CT_quadri_CAP3-5.indd 138
28/06/22 11:03
Powered by FlippingBook