ACCESSORI E VENTILAZIONE PER QUADRI ARIA, APO E POLYSAFE
151
Gestione della temperatura
Riscaldatore per quadri elettrici IP20 Il loro utilizzo evita la condensa nei quadri elettrici.
Sono costituiti da un elemento riscaldante (termistore PTC) inserito in un dispersore in lega di alluminio. Il termistore PTC è un componente che modifica la propria impedenza in base alla temperatura di funzionamento; è intrinsecamente stabile e garantisce al riscaldatore doti di primaria sicurezza e stabilità di esercizio.
VA7930 VA7950 VA7975 VA7910 VA7975 VA7910
Le principali prerogative dei riscaldatori impieganti PTC sono: • assorbimento elettrico (o potenza dissipata) pressoché costante nell’intervallo di tensione di alimentazione tra 100 e 250V; • assorbimento elettrico legato con legge inversa all’andamento della temperatura ambiente.
La particolare geometria tubolare del dispersore consente un efficace scambio termico con l’elemento riscaldante; ciò permette elevate potenze ed ingombri limitati (soprattutto in larghezza e profondità). Montaggio a scatto su profilato DIN 35 mm. Necessita di termostato.
VA7915
Dimensioni (mm) Peso (kg)
Corrente allo spunto (A)
Fusibile/ MCB (A)
Codice
Conf./ N°pezzi
Descrizione
H
L P
VA8300
Riscaldatore anticondensa 30W, 110-240 Vac-dc Riscaldatore anticondensa 50W, 110-240 Vac-dc Riscaldatore anticondensa 75W, 110-240 Vac-dc Riscaldatore anticondensa 100W, 110-240 Vac-dc Riscaldatore anticondensa 150W, 110-240 Vac-dc Riscaldatore anticondensa con ventilatore 300W, 110-240 Vac 50-60H
125 125 42 0,30 1.0-1.5 2 / C6
VA7930
1/1
150 150 42 0,40 1.0-1.5 2 / C6
VA7950
1/1
150 150 42 0,40 2.0-2.5 2 / C6
VA7975
1/1
150 150 51 0,45 2.0-3.0 2 / C6
VA7910
150 150 51 0,55 5.0-6.0 4 / C10 VA7915
1/1
125 125 91 0,75 8.0-10
4 / C10 VA8300
1/1
Tutti i riscaldatori con PTC assorbono allo spunto una potenza superiore a quella nominale secondo un transitorio della durata di qualche decina di secondi. Nel caso si intenda alimentare i riscaldatori a mezzo di un trasformatore ausiliario occorre dimensionare la sua potenza apparente considerando 1,5 volte la potenza nominale dei riscaldatori a ventilazione naturale e 2 volte di quelli a ventilazione forzata.
CT_quadri_CAP6-12.indd 151
28/06/22 11:06
Powered by FlippingBook