Quadri e contenitori in materiale isolante

SCATOLE DI DERIVAZIONE E SCATOLE STAGNE

185

Staffe per fissaggio a parete

Descrizione

Tipo

Codice d’ordine

Conf./ N° pezzi 20/240

In materiale isolante

12858

M128580000

Cutter universale

Descrizione

Tipo

Codice d’ordine

Conf./ N° pezzi

Da usare per connessioni di derivazioni laterali

12894

M128940000

1/30

Morsettiere Le morsettiere complete sono composte da una combinazione di portamorsetti e barre morsetti come mostrato nella descrizione nella prima tabella, con le barre morsetti già montate sui portamorsetti. Le morsettiere complete hanno configurazioni standard. Per esigenze diverse (morsettiere personalizzate), i portamorsetti e le barre morsetti devono essere acquistati separatamente nelle versioni indicate successivamente in questa pagina.

Descrizione

Per scatole [tipo]

Tipo

Codice d’ordine

Conf./ N°pezzi

Composto da 12538x2 + 12531x2 Composto da 12539x2 + 12531x2

12804 12808

12490 12491 12492 12494 12493 12497

M124900000 M124910000 M124920000 M124940000 M124930000 M124970000

10/60 10/60 10/40 10/40 10/40 10/40

Composto da 12540x1 + 12531x1 + 12532x1 12812

Composto da 12540x2 + 12533x2 Composto da 12540x2 + 12534x2 Composto da 12543x2 + 12535x2

12814 12816 12818

Portamorsetti La realizzazione della morsettiera si completa abbinando ai portamorsetti le barre morsetti necessarie, prestando attenzione a tenere separate le barre morsetti l’una dall’altra.

Descrizione

Per scatole [tipo]

Tipo

Codice d’ordine

Conf./ N°pezzi 12/360 12/360 12/144 12/108

Portamorsetti Portamorsetti Portamorsetti Portamorsetti

12804 12808

12538 12539 12540 12543

M125380000 M125390000 M125400000 M125430000

12812 - 12814 - 12816

12818

Barre morsetti Le barre morsetti sono installabili su ogni tipo di portamorsetti; sono agganciabili a questi a scatto tramite 2 clip per barra, attraverso due fori aggiuntivi alle estremità della barra stessa.

Descrizione N. fori x Ø fori [mm] + N. fori x Ø fori [mm]

Tipo

Codice d’ordine

Conf./ N°pezzi 20/240 20/240 20/240 20/240 20/240

5x4,5

12531 12532 12533 12534 12535

M125310000 M125320000 M125330000 M125340000 M125350000

10x4,5 + 3x5,6 16x4,5 + 3x5,6 15x4,5 + 6x5,6 19x4,5 + 6x5,6

CT_quadri_CAP6-12.indd 185

28/06/22 11:07

Powered by