APPROFONDIMENTI TECNICI
195
MISTRAL41F e Multimedia
Codici
1SLM004100A1300 1SLM004100A1301 1SLM004100A1302 1SLM004100A1303 1SLM004100A1304 1SLM004100A1305 1SLM004100A1400 1SLM004100A1401 1SLM004100A1402 1SLM004100A1403 1SLM004100A1404 1SLM004100A1405 1SLM004100A6305
Numero di moduli Dim. (L x A x P) in mm
4
6
8
12
18
24
152 x 202 x 105 192 x 202 x 105 232 x 250 x 108 320 x 250 x 108 430 x 250 x 108 320 x 435 x 108 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016
Colore
Tipo di porta
Trasparente / cieca
Trasparente / cieca
Trasparente / cieca
Trasparente / cieca
Trasparente / cieca
Trasparente / cieca
Classe di protezione Resistenza al fuoco
II
II
II
II
II
II
GWT 850 °C
GWT 850 °C
GWT 850 °C
GWT 850 °C
GWT 850 °C
GWT 850 °C
Materiale
Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico
Resistenza agli impatti meccanici
IK08
IK08
IK08
IK08
IK08
IK08
Norme di riferimento Temp. di installazione Resistenza al calore
IEC 60670
IEC 60670
IEC 60670
IEC 60670
IEC 60670
IEC 60670
-15°C / + 60 °C -15°C / + 60 °C -15°C / + 60 °C -15°C / + 60 °C -15°C / + 60 °C 15°C / + 60 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
Valore IP
IP41
IP41
IP41
IP41
IP41
IP41
Potenza max. dissipabile
11 W
14 W
18 W
22 W
27 W
41 W (Multimedia 61 W)
Telaio estraibile Corrente massima Interasse guide DIN
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
63 A
63 A
63 A
63 A
125 A
63 A
–
–
–
–
–
150 mm
Halogen free Ingresso cavi
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Flangia con prefrattura
Flangia con prefrattura
Flangia con prefrattura
Flangia con prefrattura
Flangia con prefrattura
Flangia con prefrattura
Codici
1SLM004100A1306 1SLM004100A1307 1SLM004100A1308 1SLM004100A1309 1SLM004100A1310 1SLM004100A1406 1SLM004100A1407 1SLM004100A1408 1SLM004100A1409 1SLM004100A1410 1SLM004100A6307 1SLM004100A6309
Numero di moduli
36 (2 x 18)
36 (3 x 12)
48
54
72
Dimensioni (L x A x P) in mm
430 x 435 x 108 320 x 600 x 108 320 x 735 x 108 430 x 600 x 128 430 x 735 x 128 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016
Colore
Tipo di porta
Trasparente / cieca
Trasparente / cieca
Trasparente / cieca
Trasparente / cieca
Trasparente / cieca
Classe di protezione Resistenza al fuoco
II
II
II
II
II
GWT 850 °C
GWT 850 °C
GWT 850 °C
GWT 850 °C
GWT 850 °C
Materiale
Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico
Resistenza agli impatti meccanici
IK08
IK08
IK08
IK08
IK08
Norme di riferimento
IEC 60670
IEC 60670
IEC 60670
IEC 60670
IEC 60670
Temperatura di installazione
-15°C / + 60 °C 15°C / + 60 °C -15°C / + 60 °C -15°C / + 60 °C -15°C / + 60 °C
Resistenza al calore
BPT 70 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
Valore IP
IP41
IP41
IP41
IP41
IP41
Potenza max. dissipabile
47 W
50 W (Multimedia 63 W)
59 W
59 W (Multimedia 74 W)
82 W
Telaio estraibile Corrente massima Interasse guide DIN
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
125 A
100 A
100 A
125 A
125 A
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Halogen free Ingresso cavi
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Flangia con prefrattura
Flangia con prefrattura
Flangia con prefrattura
Flangia con prefrattura
Flangia con prefrattura
Nota: le versioni con scatola e frontale separato hanno le stesse caratteristiche del prodotto standard
CT_quadri_CAP6-12.indd 195
28/06/22 11:07
Powered by FlippingBook