APPROFONDIMENTI TECNICI
197
MISTRAL41W
Codici
1SPE007717F1500 1SPE007717F1600 1SPE007717F1700 1SPE007717F1800 1SPE007717F2200 1SPE007717F1900
Numero di moduli Dim. (L x A x P) in mm
2
4
8
12
18
24
68 x 210 x 93
96 x 210 x 93
202 x 257 x 120 292 x 257 x 120 382 x 257 x 120 292 x 382 x 120
Colore
bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 Nessuna porta Nessuna porta Nessuna porta Nessuna porta Nessuna porta Nessuna porta
Tipo di porta
Classe di protezione Resistenza al fuoco
II
II
II
II
II
II
GWT 650 °C
GWT 650 °C
GWT 650 °C
GWT 650 °C
GWT 650 °C
GWT 650 °C
Materiale
Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico
Resistenza agli impatti meccanici Norme di riferimento Temp. di installazione Resistenza al calore
IK08
IK08
IK08
IK08
IK08
IK08
IEC 60670
IEC 60670
IEC 60670
IEC 60670
IEC 60670
IEC 60670
-15 °C / + 60 °C -15 °C / + 60 °C -15 °C / + 60 °C -15 °C / + 60 °C -15 °C / + 60 °C 15 °C / + 60 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
Valore IP
IP41
IP41
IP41
IP41
IP41
IP41
Potenza max. dissipabile
9,2 W
9,3 W
17,7 W
23,8 W
29,8 W
30,2 W
Corrente massima Interasse guide DIN
63 A
63 A
63 A
63 A
63 A
63 A
–
–
–
–
–
125 mm
Halogen free Ingresso cavi
No
No
No
No
No
No
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Codici
1SPE007717F2300 1SPE007717F2000 1SPE007717F2100 1SPE007717F2400 1SPE007717F2500
Numero di moduli
36 (2 x 18)
36 (3 x 12)
48
54
72
Dimensioni (L x A x P) in mm
382 x 382 x 120 292 x 507 x 120 292 x 656 x 120 382 x 507 x 120 382 x 656 x 120 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 bianco RAL 9016 Nessuna porta Nessuna porta Nessuna porta Nessuna porta Nessuna porta
Colore
Tipo di porta
Classe di protezione Resistenza al fuoco
II
II
II
II
II
GWT 650 °C
GWT 650 °C
GWT 650 °C
GWT 650 °C
GWT 650 °C
Materiale
Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico
Resistenza agli impatti meccanici
IK08
IK08
IK08
IK08
IK08
Norme di riferimento
IEC 60670
IEC 60670
IEC 60670
IEC 60670
IEC 60670
Temperatura di installazione
-15 °C / + 60 °C 15 °C / + 60 °C -15 °C / + 60 °C -15 °C / + 60 °C -15 °C / + 60 °C
Resistenza al calore
BPT 70 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
BPT 70 °C
Valore IP
IP41
IP41
IP41
IP41
IP41
Potenza max. dissipabile
37,5 W
36,8 W
44,8 W
45,2 W
54,4 W
Corrente massima Interasse guide DIN
63 A
63 A
63 A
63 A
63 A
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Halogen free Ingresso cavi
No
No
No
No
No
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Liscio
Nota: le versioni con scatola e frontale separato hanno le stesse caratteristiche del prodotto standard
CT_quadri_CAP6-12.indd 197
28/06/22 11:07
Powered by FlippingBook