APPROFONDIMENTI TECNICI
199
MISTRAL 65H
Codici
1SLM006500A2114 1SLM006500A2110 1SLM006500A2111 1SLM006500A2112 1SLM006500A2113 1SLM006500A2214 1SLM006500A2210 1SLM006500A2211 1SLM006500A2212 1SLM006500A2213 1SLM006500A3114*
Numero di moduli
4
8
12
18
24
Dimensioni (L x A x P) in mm
152 x 202 x 117 grigio RAL 7035
232 x 250 x 154 grigio RAL 7035
320 x 250 x 155 grigio RAL 7035
430 x 250 x 155 grigio RAL 7035
320 x 435 x 155 grigio RAL 7035
Colore
Tipo di porta
Cieca / Trasparente Cieca / Trasparente Cieca / Trasparente Cieca / Trasparente Cieca / Trasparente
Classe di isolamento Resistenza al fuoco
II
II
II
II
II
GWT 750°C
GWT 750 °C
GWT 750 °C
GWT 750 °C
GWT 750 °C
Materiale
Termoplastico
Termoplastico
Termoplastico
Termoplastico
Termoplastico
Resistenza agli impatti meccanici Temperatura di installazione
IK10
IK10
IK10
IK10
IK10
-25°C / + 60°C
-25°C / + 60°C
-25°C / + 60°C
-25°C / + 60°C
-25°C / + 60°C
Resistenza al calore Grado di protezione
BPT 70°C
BPT 70°C
BPT 70°C
BPT 70°C
BPT 70°C
IP65 12 W
IP65 20 W
IP65 27 W
IP65 32 W 125 A
IP65 34 W 125 A
Potenza max. dissipabile
Corrente massima Telaio estraibile
63 A
63 A
63 A
No No No
No No
No
No
Sì Sì Sì
Modulo supplementare
Sì Sì
Sì Sì
Montaggio interruttori scatolati
Sì
Interasse guide DIN
–
–
–
–
150 – 125 mm
Halogen free Ingresso cavi
No
No
No
No
No
Prefratture
Prefratture
Prefratture
Prefratture
Prefratture
Codici
1SLM006500A2115 1SLM006500A2116 1SLM006500A2118 1SLM006500A2215 1SLM006500A2216 1SLM006500A2117 1SLM006500A2218 1SLM006500A2119 1SLM006500A3115* 1SLM006500A3116* 1SLM006500A2217 1SLM006500A3118* 1SLM006500A2219
Numero di moduli
36
36
48
54
72
Dimensioni (L x A x P) in mm
430 x 435 x 155 grigio RAL 7035
320 x 600 x 155
320 x 735 x 155 grigio RAL 7035
430 x 600 x 155 grigio RAL 7035
430 x 735 x 155 grigio RAL 7035
Colore
Tipo di porta
Cieca / Trasparente Cieca / Trasparente Cieca / Trasparente Cieca / Trasparente Cieca / Trasparente
Classe di isolamento Resistenza al fuoco
II
II
II
II
GWT 750°C
GWT 750 °C
GWT 750 °C
GWT 750 °C
GWT 750 °C
Materiale
Termoplastico
Termoplastico
Termoplastico
Termoplastico
Resistenza agli impatti meccanici Temperatura di installazione
IK10
IK10
IK10
IK10
-25°C / + 60°C
-25°C / + 60°C
-25°C / + 60°C
-25°C / + 60°C
-25°C / + 60°C
Resistenza al calore Grado di protezione
BPT 70°C
BPT 70°C
BPT 70°C
BPT 70°C
BPT 70°C
IP65 43 W 125 A
IP65 51 W 125 A
IP65
IP65 63 W 125 A
IP65 81 W 125 A
Potenza max. dissipabile
64 W
Corrente massima Telaio estraibile
125 A
Sì Sì Sì
Sì Sì Sì
Sì Sì Sì
Sì Sì Sì
Sì Sì Sì
Modulo supplementare
Montaggio interruttori scatolati
Interasse guide DIN
150 – 125 mm 150 – 125 mm 150 – 125 mm 150 – 125 mm 150 – 125 mm
Halogen free Ingresso cavi
No
No
No
No
No
Prefratture
Prefratture
Prefratture
Prefratture
Prefratture
* Per i quadri, i moduli indicano le dimensioni Norme di riferimento IEC60670 - EN60439-3
CT_quadri_CAP6-12.indd 199
28/06/22 11:07
Powered by FlippingBook