QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE
216
— Quadri ARIA Grado di resistenza agli urti IK
Il grado IK secondo le prescrizioni della Norma IEC 62262. Nella tabella che segue è indicata la procedura stabilita dalla Norma IEC 62262 per determinare il grado di resistenza agli urti IK.
Essa indica l’energia di impatto alla quale l’involucro resiste. La prova si svolge facendo cadere un peso da un’altezza stabilita, si ottiene così la resistenza agli urti che viene espressa in joule.
IK 0
IK 06
0,25 kg
Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 1,00 J
Nessuna protezione contro gli urti
IK 01
IK 07
0,50 kg
0,25 kg
Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 0,150 J
Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 2,00 J
IK 08
IK 02
1,7 kg
0,25 kg
Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 5,00 J
Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 0,200 J
IK 03
IK 09
5 kg
0,25 kg
Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 0,350 J
Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 10,00 J
IK 04
IK 10
5 kg
0,25 kg
Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 0,500 J
Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 20,00 J
IK 05
0,25 kg
Resistenza agli urti con energia di impatto fino a 0,700 J
CT_quadri_CAP6-12.indd 216
28/06/22 11:07
Powered by FlippingBook