Quadri e contenitori in materiale isolante

APPROFONDIMENTI TECNICI

219

— Quadri Polysafe Rispondenza normativa e caratteristiche tecniche

Quadro universale in poliestere La gamma è costituita da sedici tipologie di quadri con modularità 250mm, aventi dimensioni comprese tra 500 x 500 e 1250 x 1000 mm in una sola profondità di 320mm nelle versioni con porta cieca e porta trasparente e con i seguenti gradi di protezione: • Quadri con porta cieca IP55 e IP65 - grado di resistenza meccanica IK10 - in acc. alla norma EN/IEC 62208 • Quadri con porta trasparente IP 54 - grado di resistenza meccanica IK08 - in acc. alla norma EN/IEC 62208 Il quadro è realizzato con poliestere autoestinguente rinforzato fibra di vetro stampato a caldo ed esente da alogeni, colorato nella massa RAL 7035 (grigio chiaro), percentuale minima di fibra 25%. Il quadro è costituito da un pannello posteriore, 2 pannelli laterali, un pannello superiore, un pannello di base e una porta incassata assicurate alla struttura a mezzo di cerniere in acciaio inox posizionate ad intervallo di 250mm che garantiscono un angolo di apertura massima di 100°. Le cerniere non sono visibili a porta chiusa. La chiusura della porta è assicurata da un meccanismo a cinque punti (tre punti per larghezza 500mm) comandata da una maniglia centrale. Un sistema di sollevamento della porta presente per i quadri di maggiori dimensioni, assicura il perfetto centraggio della porta durante le operazioni di chiusura. La maniglia di chiusura è predisposta a tutti i tipi serratura a profilo semi-cilindrico (profondità standard 40mm, profondità alternativa 45mm). La profondità standard del quadro è 320mm, ma può essere aumentata fino a 640mm adottando un kit di estensione. Il quadro può essere accoppiato sia in altezza che in larghezza per mezzo di apposito kit di accoppiamento. La piastra di montaggio (in pertinax, in lamiera zincata, o in metallo perforata) può essere lavorata e cablata all’esterno del quadro e inserita successivamente. La piastra di montaggio viene fissata direttamente ai punti predisposti sul pannello di fondo oppure con l’ausilio di squadrette regolabili in profondità (intervalli di 12,5mm). Il telaio di montaggio modulare per apparecchi DIN ed equipaggiato con funzioni modulari con altezza 150mm, cieche o finestrate, o funzioni modulari con altezza 300mm. Essi garantiscono un grado di protezione IP20 a porta aperta. L’aggiunta di un tetto e la realizzazione di apposite aperture consente una ventilazione naturale nel quadro (IP44/54). Il quadro è progettato per installazione a muro, a pavimento e a palo, resiste a temperature comprese tra -25° fino a +70°C, +130°C di picco e offre massima protezione sia agli utilizzatori grazie al doppio isolamento, all’alto grado di protezione IP65/IP55 (IP54 per quadri con porta finestrata) in accordo alla norma IEC 60529, EN60529. I quadri sono indicati sia per utilizzo interno che esterno. Resistono alla corrosione e sono esenti da manutenzione. I quadri vengono fissati al muro per mezzo di squadrette metalliche aderenti e fissate posteriormente senza l’ausilio di viti. Queste squadrette possono essere montate verticali o orizzontali. È possibile installare il quadro a terra (utilizzo stradale) mediante l’utilizzo di uno speciale telaio di fissaggio. Tutti i quadri con larghezza 750 e 1000 mm possono essere installati su un basamento DIN per mezzo di un telaio di adattamento. In tutti questi casi il grado di protezione e il doppio isolamento sono garantiti.

I quadri hanno le seguenti approvazioni UL e CSA: • quadri con singola porta: tipi 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 12K e 13. • quadri con doppia porta: tipi 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 12K e 13. • quadri accoppiati: tipi 3, 3R, 3S, 12, 12K e 13

Norme di riferimento : IEC 60529, EN 60529, EN 50102, EN 50298, IEC 61439-5.

CT_quadri_CAP6-12.indd 219

28/06/22 11:07

Powered by