QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE
296
— Elenco per codice d'ordine
Codice d'ordine
Tipo
Descrizione
Pag.
M128550000 M128560000 M128580000 M128580000 M128580000 M128600000 M128610000 M128610000 M128610000 M128630000 M128630000 M128630000 M128650000 M128660000 M128940000 M128940000 M131410000 M131430000 M131440000 M131510000 M131610000 M131650000 M131710020 M131750020 M131800000 M131830000 M131860000 M131870000 M131880000 M131890000 M131900000 M132000000 M132040020 M132050020 M132060020 M132080020
12855 12856 12858 12858 12858 12860 12861 12861 12861 12863 12863 12863 12865 12866 12894 12894 13141 13143 13144 13151 13161 13165 13171 13175 13180 13183 13186 13187 13188 13189 13190 13200 13204 13205 13206 13208
Scatole stagne Europa65 - Guide DIN in metallo 184 Scatole stagne Europa65 - Guide DIN in metallo 184
Quadretti per automazione - Staffe per fissaggio a parete
159
Scatole stagne Europa65 - Staffe per fissaggio a parete In materiale isolante 185
Staffe di fissaggio (solo per quadretti d’emergenza con isolamento IP65)
191 169
Mini EUROPA40 - Piombatura per viti
Quadretti per automazione - Mostrine coprimodulo - 1 modulo 159 Mostrine coprimodulo 1 modulo - Frontali da pannello 165 Mini EUROPA40 - Mostrine coprimodulo grigio RAL 7035 169
Quadretti per automazione - Mostrine coprimodulo - 4 moduli
159
Mostrine coprimodulo 4 moduli - Frontali da pannello 165 Mini EUROPA40 - Mostrine coprimodulo grigio RAL 7035 169
Serratura a chiave cifrata - Frontali da pannello
165 159 159
Quadretti per automazione - Serratura a chiave cifrata
Quadretti per automazione - Cutter universale
Scatole stagne Europa65 - Cutter universale 185
Quadretti d’emergenza - Installazione per montaggio a parete IP40 - RAL 3000 190 Quadretti d’emergenza - Installazione a incasso IP40 - RAL 7035 190 Quadretti d’emergenza - Installazione a incasso IP40 - RAL 3000 190 Quadretti d’emergenza - Installazione per montaggio a parete IP40 - RAL 3000 190 Quadretti d’emergenza - Installazione per montaggio a parete IP55 - RAL 3000 190 Quadretti d’emergenza - Installazione per montaggio a parete IP55 - RAL 3000 190 Quadretti d’emergenza - Installazione per montaggio a parete IP65 - RAL 3000 190 Quadretti d’emergenza - Installazione per montaggio a parete IP65 - RAL 3000 190 Quadretti d’emergenza - Installazione per montaggio a parete IP55 - RAL 3000 190
Quadretti d’emergenza - Installazione a incasso IP55 - RAL 3000 190
Martello frangivetro
191
Lampada ad ampolla 12 V per pulsante luminoso - a incandescenza 191 Lampada ad ampolla 24 V per pulsante luminoso - a incandescenza 191 Lampada ad ampolla 250 V per pulsante luminoso - a fluorescenza 191
Coperchio di ricambio per quadretti con pulsante d’emergenza
191
Porta trasparente fumé – 4 moduli 136x540x110 157 Porta trasparente fumé – 12 moduli 275x370x140 157 Porta trasparente fumé – 12 moduli 275x455x140 157 Porta trasparente fumé – 12 moduli 275x570x140 157 Porta trasparente fumé – 18 moduli 380x570x140 157 Riscaldatore anticondensa - 100W, 110-240 Vac-dc 151 Riscaldatore anticondensa - 150W, 110-240 Vac-dc 151 Riscaldatore anticondensa - 30W, 110-240 Vac-dc 151 Riscaldatore anticondensa - 50W, 110-240 Vac-dc 151 Riscaldatore anticondensa - 75W, 110-240 Vac-dc 151
VA7910 VA7915 VA7930 VA7950 VA7975 VA8300
Riscaldatore anticondensa con ventilatore 300W, 110-240 - Vac 50-60H 151
CT_quadri_CAP13-14.indd 296
28/06/22 11:09
Powered by FlippingBook