QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE
76
— Scelta della struttura
mod. 12/18 24/36
(P) P
(L)
L
150 150
(H)
H
Dimensioni di ingombro esterne
Dimensioni funzionali
Quadro completo di porta
Porta
N° moduli verticali H=150mm
N° mod. DIN installabili 24 (12x2) 54 (18x3) 72 (18x4) 96 (24x4) 120 (24x5) 216 (36x6)
(H) mm
(L) mm
(P) mm
H mm
L mm
P mm Trasparente Cieca
Taglia
Trasparente Cieca
Cassa
1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6
400 335 210 300 250 180 1SL0211A00 1SL0201A00 1SL0221A00 1SL0241A00 1SL0231A00 550 460 260 450 375 230 1SL0212A00 1SL0202A00 1SL0222A00 1SL0242A00 1SL0232A00 700 460 260 600 375 230 1SL0213A00 1SL0203A00 1SL0223A00 1SL0243A00 1SL0233A00 700 580 260 600 500 230 1SL0214A00 1SL0204A00 1SL0224A00 1SL0244A00 1SL0234A00 855 585 360 750 500 330 1SL0215A00 1SL0205A00 1SL0225A00 1SL0245A00 1SL0235A00 1005 840 360 900 750 330 1SL0216A00 1SL0206A00 1SL0226A00 1SL0246A00 1SL0236A00
Taglie disponibili Disponibili in 6 diverse taglie sia con porta trasparente che con porta opaca i quadri Gemini sono adatti all’installazione in qualsiasi ambiente applicativo.
Taglia 1
Taglia 2
Taglia 3
Taglia 4
180
230
230
230
250
375
375
500
12x2 mod.
18x3 mod.
18x4 mod.
24x4 mod.
CT_quadri_CAP1-2.indd 76
28/06/22 10:52
Powered by FlippingBook