Quadri e contenitori in materiale isolante

QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE

78

— Scelta della struttura

Soluzioni consigliate per l’installazione delle apparecchiature Nella tabella è indicato il tipo di installazione richiesto per le differenti versioni di interruttori scatolati Tmax nei quadri Gemini. Prima delle operazioni di cablaggio occorre verificare la rispondenza alle Norme sulla base delle caratteristiche tecniche del quadro e dell’interruttore (CEI 23-51 o CEI EN 60439-1).

T1

T2

T3

T4

T5

XT1

XT2

XT3

XT4

1 D

           



O1

       



 

T

             

 



2 D

           



K1 K2 O1

      

  

    

  

   

 

 

O2   T  3 D   K1           K2             O1     O2   T  4 D   K1           K2             O1     O2  T  5 D   K1           K2             O1     O2  T  6 D   K1           K2             O1     O2  T 

Legenda D, installazione su profilato DIN K1, installazione con kit Tmax K2, installazione con kit Tmax

O1, installazione su piastra modulare (1 modulo, H=150mm) O2, installazione su piastra modulare (2 moduli, H=300mm) T, installazione su piastra di montaggio totale

CT_quadri_CAP1-2.indd 78

28/06/22 10:52

Powered by