Welcome M: impianti videocitofonia_Leaflet

— Sicurezza, prestazioni e soluzioni al top della categoria

— Welcome M è la chiave per aprire nuove funzionalità sia all’esterno che all’interno della propria abitazione. Comfort, sicurezza e design per una nuova videocitofonia.

Gli edifici sono in costante evoluzione così come lo sono esigenze delle persone che li abitano. ABB apre la strada a questo cambiamento attraverso lo sviluppo di sistemi pensati per chi li progetta e li vivrà.

Non solo la tecnologia, ma le esigenze del design moderno riflettono um ruolo sempre più importante in tutti gli edifici e particolarmente in quelli di tipo residenziale. Nuove idee che combinano design e funzionalità, consentendo di trasformare e migliorare il comfort e l’efficienza di ogni abitazione. Welcome M grazie alla sua estrema flessibilità consente soluzioni applicative modulari espandibili e integrabili con altri sistemi di Home Automation ABB. La tecnologia a 2 fili garantisce estrema semplicità installativa, anche nei casi di ristrutturazione. La gamma è composta da posti interni video da 4,3” a 7” oltre ad un monitor touch da 10” e posti esterni da 4 a 72 moduli. Welcome M è parte integrante dei sistemi ABB-free@home® o ABB i-bus® KNX.

— Electrification Business Area ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB ELECTRIFICATION

Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 800.55.1166 attivo da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Flessibilità

Modulare

Semplicità installativa

Integrazione con altri sistemi ABB

Connessione WiFi

— Welcome M Apre al futuro

abb.it/lowvoltage

— ABB SmartTouch® 10” Postazione video interna.

— Monitor 7’’ Posto interno audiovideo con 1 pulsanti programmabile.

— Monitor 4,3’’ con cornetta Posto interno audiovideo con 1 pulsante programmabile.

— Audio vivavoce Posto interno vivavoce con 4 pulsanti.

— Monitor 4,3’’ con cornetta Posto interno audiovideo con 1 pulsante programmabile.

— Citofono con cornetta Posto interno audio con 2 o 5 pulsanti programmabili.

© Copyright 2023 ABB. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

— Semplicità e innovazione La tecnologia al servizio della vita quotidiana

— Configuratore ABB-Welcome Il modo più semplice per progettare un impianto di citofonia e videocitofonia

— Soluzioni installative Aperte a infinite possibilità

Welcome M è nato per rispondere a qualsiasi esigenza installativa, dalla villetta alla palazzina ai piccoli e grandi complessi residenziali. Tutto nel modo più semplice. Il cablaggio di tutti i dipositivi del sistema avviene tramite solo 2 conduttori, compreso il collegamento dell’elettroserratura che viene gestita direttamente dal modulo audio, senza alimentatori aggiuntivi. Semplici collegamenti entra/essci, garantiscono installazioni in serie degli apparecchi, oppure tramite distributore per installazioni a stella.

Sistema di connessione a 2 fili Due cavi, facili da installare. Il sistema di citofonia e videocitofonia Welcome M lavora costantemente come sistema bus a 2 cavi. Ciò significa che le linee esistenti, in circostanze normali, possono essere riutilizzate con grande vantaggio. La tecnologia a 2 fili garantisce estrema semplicità installativa riducendo sia i tempi di posa che le possibilità di errore. Memorizzazione immagini In caso di assenza, per ogni chiamata senza risposta, vengono memorizzate automaticamente due immagini di chi ci ha citofonato. Inoltre durante la conversazione tra un posto esterno e un posto interno sarà possibile scattare in modo manuale una fotografia della persona che ha chiamato.

Funzione vivavoce Funzione che consente di amplificare la comunicazione audio e di parlare direttamente senza l’utilizzo di una cornetta.

Funzione di pianificazione rapida Configuratore adatto sia a progetti semplici in cui tutti i piani hanno lo stesso numero di appartamenti e tutti gli appartamenti hanno le stesse attrezzature, sia a progetti semplici in cui tutti i piani hanno lo stesso numero di appartamenti, tutti gli appartamenti hanno le stesse attrezzature e ci sono solo stazioni esterne a livello di edificio. In seguito l’utente può accedere ai dettagli facendo clic su “Anteprima e modifica” o andare direttamente al risultato.

Schemi elettrici e documentazione del prodotto La documentazione del progetto contiene uno schema del circuito che mostra il cablaggio e le impostazioni del dispositivo. Tutti i componenti del sistema necessari, come l’alimentazione locale o ausiliaria e i gateway, vengono aggiunti automaticamente, rispettando sempre i requisiti di consumo energetico. A livello teorico non c’è bisogno di altre informazioni, per cui basta installare il sistema secondo la documentazione e l’impianto funzionerà.

Connessione con l’account myBuildings

Pianificazione da zero Questa modalità di pianificazione è l’opzione perfetta quando tutti i piani e gli appartamenti sono diversi. Grazie a questo strumento è possibile sia attrezzare individualmente tutte le singole unità (appartamenti, piani ed edifici), sia pianificare un complesso residenziale su più livelli.

Schemi di connessione Non c’è bisogno di altre informazioni: basta installare il sistema secondo la documentazione e il gioco è fatto!

Integrazione dei sistemi di videocitofonia Welcome M con i sistemi di domotica ABB Il sistema di videocitofonia Welcome M può integrarsi anche con i sistemi di domotica più evoluti. Ad esempio con il sistema ABB-free@home, grazie al quale sarà possibile combinare tutte le funzioni necessarie ad ottenere una confortevole automazione degli ambienti e il controllo in remoto dell’apparato videocitofonico tramite applicazione mobile aprendo in questo modo nuovi possibili scenari. Monitor da 7’’ Il display touch screen da 7” consente un’ampia visione di quello che succede fuori casa grazie all’alta risoluzione del monitor. Tutti i comandi sono a sfioramento e consentono con facilità di accedere a tutte le funzionalità del posto interno, dalle impostazioni dello schermo alle chiamate intercomunicanti, alla registrazione di messaggi vocali. I comandi retroilluminati consentono in modo veloce di accedere alle principali funzionalità. Accesso da remoto Attraverso l’installazione di un IP Gateway e di una App sul proprio smartphone o tablet (iOS e Android), è possibile un controllo remoto del proprio impianto di videocitofonia. Si potrà quindi identificare e accogliere i visitatori da qualsiasi zona della casa come terrazzo, giardino o da una posizione esterna della propria abitazione.

Salva il tuo progetto per 90 giorni sul portale e contatta il team del servizio di assistenza alla vendita di ABB con un solo clic.

WELCOME M Vai al configuratore

La registrazione non è necessaria

— App ABB-Welcome Soluzioni per dispositivi Welcome M e Welcome IP

— Portale MyBuildings Servizi digitali

Funzione TLOOP Funzione che consente di migliorare

sensibilmente la qualità della ricezione sonora verso i portatori di protesi o apparecchi acustici, assicurandone una comunicazione chiara e perfetta.

Le nostre soluzioni sono innovative e intelligenti, ma per ampliare le funzionalità di controllo e accesso dei sistemi domestici ABB sia da casa che da remoto in modo facile, sicuro e completo, è necessario registrarsi e creare un account sul portale MyBuildings.

Disponibile sia per iOS che per Android, l’app consente di utilizzare lo smartphone o il tablet per ricevere chiamate dal citofono e gestire serrature elettroniche localmente o da remoto. Grazie al portale MyBuildings, la connessione remota è totalmente automatizzata e può essere

Funzione intercomunicante Con Welcome M è possibile chiamare posti interni

gestita con il massimo livello di sicurezza e privacy dei dati. Non sono necessarie impostazioni particolari del router Internet.

dello stesso appartamento o di altri appartamenti dello stesso impianto.

Iniziare è facile e richiede solo pochi minuti: 1.Accedi a eu.mybuildings.abb.com 2.Crea un account 3.Ricevi in automatico l’iscrizione ONE gratuita 4.Aggiorna a PLUS per ottenere tutti i vantaggi

Il portale myBuildings è lo strumento ideale per accedere al mondo dei sistemi ABB. Dal controllo di sistemi ABB-Welcome e ABB-free@home® esistenti, alla pianificazione di nuovi impianti e integrazioni di terze parti, fino a una vasta gamma di funzioni di sicurezza, il portale myBuildings mette a disposizione tutto ciò che serve.

Posto esterno video con pulsantiera numerica Welcome M

È garantita comunque la possibilità di bloccare le chiamate indesiderate salvaguardando la propria privacy. La funzione intercomunicante è disponibile su tutti i posti interni senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. Deviazione di chiamata Durante i periodi di assenza questa funzione consente di deviare le chiamate che arrivano alla propria abitazione, verso un differente posto interno come quello di altri condomini, oppure verso la portineria.

Accedere alla cronologia delle videochiamate

Con l’app ABB-Welcome l’utente finale può:

Generare codici QR di accesso

ONE Piano gratuito

PLUS Sottoscrizione 2,49 €/mese o 24,99 €/anno

Connessione sicura al cloud

X

X

Rispondere da remoto alle chiamate dal videocitofono

Collaudo e manutenzione a distanza

X

X

Integrazione di terze parti

X

X

1 famiglia e 4 app mobili (smartphone/tablet)

8 famiglie e 10 app mobili (smartphone/tablet)

Accesso remoto residenziale

Archivio Cloud di cronologia eventi e chiamate

-

X

System Health Status

-

X

Sottoscrizione

Gratuito

Abbonamento mensile: 2,49 €/mese

Page 1 Page 2

new.abb.com

Powered by