APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
10
11
MISTRAL - QUADRI E CONTENITORI
INDICE
— MISTRAL41F Incasso muratura
— MISTRAL41W Parete
— MISTRAL65 Parete
41A04X12
BIANCO
41P12X12
BIANCO
65P12X12
GRIGIO
La serie di centralini MISTRAL rappresenta una delle offerte più complete presenti sul mercato, per poter scegliere sempre la soluzione più adatta alle esigenze specifiche dei clienti con grado di protezione IP41 e IP65. I centralini sono disponibili in varie dimensioni con tre opzioni di ingresso dei cavi e spazio fino a 72 moduli. Ogni componente della serie MISTRAL è stato progettato per facilitare l’installazione, consentendo e la realizzazione di centralini di alta qualità. — Mistral Centralini e quadretti in materiale isolante
Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali PORTA CIECA BIANCA Codice METEL Dimensioni L x H x P (mm)
Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali PORTA CIECA BIANCA Codice METEL Dimensioni L x H x P (mm)
Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali
IP: 41 / IK: 09 / GWT 650 °C 1000Vc.a. - 1500Vc.c.
IP: 41 / IK: 08 / GWT 650 °C 1000Vc.a. - 1500Vc.c.
IP: 65 / IK: 08 / GWT 650 °C 1000Vc.a. - 1500Vc.c.
-15°C / + 60 °C Termoplastico
-25°C / + 60 °C Termoplastico
-25°C / + 60 °C Termoplastico
PORTA TRASPARENTE BLUE PETROL Codice METEL Dimensioni L x H x P (mm) Moduli (DIN)
Moduli (DIN)
Potenza dissipabile (Watt)
Corrente massima (A)
Moduli (DIN)
Potenza dissipabile (Watt)
Corrente massima (A)
Potenza dissipabile (Watt)
Corrente massima (A)
41A04X11
41P04X11
65P04X12
152 x 202 x 105
4
11
63
96 x 210 x 93
4
9.3
63
152 x 202 x 117
4
12
63
41A08X11
41P08X11
65P08X12
232 x 250 x 108
8
18
63
202 x 257 x 120
8
17.7
63
232 x 250 x 154
8
20
63
41A12X11
41P12X11
65P12X12
320 x 250 x 108
12
22
63
292 x 257 x 120
12
23.8
63
320 x 250 x 155
12
27
63
41A18X11
41P18X11
65P18X12
430 x 250 x 108
18
27
125
382 x 257 x 120
18
29.8
125
430 x 250 x 155
18
32
125
41A12X21
41P12X21
65P12X22
320 x 435 x 108
24
41
125
292 x 382 x 120
24
30.2
125
320 x 435 x 155
24
34
125
41A18X21
41P12X31
65P12X32
430 x 435 x 108
18+18
47
125
292 x 507 x 120
12+12+12 36.8
125
320 x 435 x 155
12+12+12 51
125
41A12X41
41P18X21
65P18X22
320 x 735 x 108
48
59
125
382 x 382 x 120
18+18
37.5
125
430 x 435 x 155
18+18
43
125
41A18X31
41P12X41
65P12X42
430 x 600 x 128
54
59
125
292 x 656 x 120
48
44.8
125
320 x 735 x 155
48
64
125
41A12X31
41P18X31
65P18X32
320 x 600 x 108
18+18+18 50
125
382 x 507 x 120
54
45.2
125
430 x 600 x 155
54
63
125
— Versioni disponibili
41A18X41
41P18X41
65P18X42
430 x 735 x 128
72
82
125
382 x 656 x 120
72
54.4
125
430 x 735 x 155
72
81
125
• • • • • •
Montaggio ad incasso per pareti in muratura Montaggio ad incasso per pareti in cartongesso
PORTA TRASPARENTE BLUE PETROL Codice METEL Dimensioni L x H x P (mm) Moduli (DIN)
PORTA TRASPARENTE BLUE PETROL Codice METEL Dimensioni L x H x P (mm) Moduli (DIN)
Potenza dissipabile (Watt)
Corrente massima (A)
Potenza dissipabile (Watt)
Corrente massima (A)
Montaggio a parete
Montaggio ad incasso e a parete
41A04X12
41P04X12
152 x 202 x 105
4
11
63
96 x 210 x 93
4
9.3
63
IP41 IP65
41A06X12
41P08X12
192 x 202 x 105
6
14
63
202 x 257 x 120
8
17.7
63
41A08X12
41P12X12
232 x 250 x 108
8
18
63
292 x 257 x 120
12
23.8
63
41A12X12
41P18X12
320 x 250 x 108
12
22
63
382 x 257 x 120
18
29.8
125
41A18X12
41P12X22
430 x 250 x 108
18
27
125
292 x 382 x 120
24
30.2
125
OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
41A12X22
41P12X32
320 x 435 x 108
24
41
125
292 x 507 x 120
12+12+12 36.8
125
41A12X32
41P18X22
320 x 600 x 108
12+12+12 50
125
382 x 382 x 120
18+18
37.5
125
CEI 23-51
EN 61439
IEC 60670
41A18X22
41P12X42
430 x 435 x 108
18+18
47
125
292 x 656 x 120
48
44.8
125
41A12X42
41P18X32
320 x 735 x 108
48
59
125
382 x 507 x 120
54
45.2
125
41A18X32
41P18X42
430 x 600 x 128
54
59
125
382 x 656 x 120
72
54.4
125
41A18X42
430 x 735 x 128
72
82
125
SENZA PORTA Codice METEL
Per maggiori informazioni consulta i cataloghi dedicati
Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
Potenza dissipabile (Watt)
Corrente massima (A)
41P12X10
292 x 257 x 120
12
23.8
63
Powered by FlippingBook