APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
102
QUADRETTI E CONTENITORI - QUADRI E CONTENITORI
103
INDICE
— Cassa con porta
— Chassis e Pannelli
— Piastra
— PolySafe Quadretti e contenitori
GRIGIO
4TBP833212N0100
4TBP833270C0100
4TBP833527C0100
4TBP833271C0100
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Gradi di protezione Tensione massima (V) Tensione Massima di Isolamento (Ui) Materiale
IP: 54 e 65 / IK: 08 / GWT 960°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c. Ui 1000Vca 1500Vcc Poliestere con fibra di vetro
Materiale
Metallo / Pertinax
— Caratteristiche generali
•
16 dimensioni standard (da 500 x 500 mm fino a 1250 x 1000 mm) con profondità di 320 mm. Possibilità di accoppiamento in altezza, larghezza e profondità Normalmente assemblati in fabbrica (vuoti o equipaggiati), possibile l’esecuzione come quadro stradale. Porte con meccanismo di chiusura su 5 punti. Progettato per l’installazione a pavimento, parete e palo Alto grado di protezione: IP 54/IP65 in accordo con le norme IEC 60529 e EN/IEC 62262 (IP54 per quadri con porta finestrata) Doppio isolamento. Resiste ad una temperatura continua da -25 a +70° (temperatura di picco fino a 130°). Tensione di isolamento Ui 1000Vca 1500Vcc Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, stampato a caldo, autoestinguente ed esente da alogeni (ecologico). Facilmente riciclabile per assenza di parti metalliche annegate nel poliestere Colore: grigio RAL 7035, uniforme nella massa Varie applicazioni per il settore residenziale, terziario e industriale
METALLO
PORTA CIECA
CHASSIS IN METALLO Codice
Descrizione Moduli (DIN) 4TBP833268C0100 PS Telaio per modulari 1000X500 120 MOD 120 4TBP833267C0100 PS Telaio per modulari 750X750 136 MOD 136 4TBP833269C0100 PS Telaio per modulari 1000X750 204 MOD 204 4TBP833270C0100 PS Telaio per modulari 1250X750 238 MOD 238 4TBP833264C0100 PS Telaio per modulari 500X500 40 MOD 40 4TBP833265C0100 PS Telaio per modulari 500X750 68 MOD 68 4TBP833266C0100 PS Telaio per modulari 750X500 80 MOD 80 PANNELLI IN POLIESTERE CON FIBRA DI VETRO Codice Descrizione 4TBP833271C0100 PS Pannello modulare 150X500 cieco 4TBP833272C0100 PS Pannello modulare 150X500 preforato 4TBP833278C0100 PS Pannello modulare 150X750 preforato
Codice
Descrizione
Codice
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
4TBP833527C0100
Piastra mont. 1250X1000 lamiera pref.
•
4TBP833505C0100
Piastra montaggio 1000X1000 lamiera
PolySafe IP55 1000x1000x320 porta cieca PolySafe IP55 1000x500x320 porta cieca PolySafe IP55 1000x750x320 porta cieca PolySafe IP55 500x500x320 porta cieca PolySafe IP55 500x750x320 porta cieca PolySafe IP55 750x1000x320 porta cieca PolySafe IP55 750x500x320 porta cieca PolySafe IP55 750x750x320 porta cieca Polysafe IP65 1000X1000X320 porta cieca Polysafe IP65 1000X500X320 porta cieca Polysafe IP65 1000X750X320 porta cieca Polysafe IP65 1250X 750X320 porta cieca PolySafe IP65 500x1000x320 porta cieca Polysafe IP65 500X500X320 porta cieca Polysafe IP65 500X750X320 porta cieca Polysafe IP65 750X1000X320 porta cieca Polysafe IP65 750X1250X320 porta cieca Polysafe IP65 750X500X320 porta cieca Polysafe IP65 750X750X320 porta cieca
4TBP833212N0100
1000x1000x320
4TBP833503C0100
Piastra montaggio 1000x500 lamiera
4TBP833199N0100
1000 x 500 x 320
4TBP833523C0100
Piastra montaggio 1000X750 lamiera pref
•
4TBP833507C0100
Piastra montaggio 1250x1000 lamiera
4TBP833204N0100
1000 x 750 x 320
4TBP833506C0100
Piastra montaggio 1250x750 lamiera
•
4TBP833194N0100
4TBP833500C0100
500 x 500 x 320
Piastra montaggio 500X500 lamiera
4TBP833504C0100
Piastra montaggio 750X1000 lamiera
4TBP833195N0100
500 x 750 x 320
4TBP833520C0100
Piastra montaggio 750X1000 lamiera pref
•
4TBP833501C0100
Piastra montaggio 750X500 lamiera
4TBP833198N0100
750 x 1000 x 320
4TBP833518C0100
Piastra montaggio 750X500 lamiera pref.
4TBP833196N0100
750 x 500 x 320
4TBP833502C0100
Piastra montaggio 750X750 lamiera
4TBP833197N0100
750 x 750 x 320
•
PERTINAX
4TBP833032C0100
1000 x 1000 x 320
•
Codice
Descrizione
4TBP833024C0100
1000 x 500 x 320
4TBP833513C0100
Piastra montaggio 1000X1000 Pertinax
4TBP833028C0100
1000 x 750 x 320
4TBP833511C0100
Piastra montaggio 1000X500 Pertinax
OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
4TBP833512C0100
Piastra montaggio 1000X750 Pertinax
4TBP833044C0100
1250 x 50 x 320
*
4TBP833515C0100
Piastra montaggio 1250X1000 Pertinax
EN/IEC 62262
IEC 61439
IEC 60529
4TBP833193C0100
500 x 1000 x 320
4TBP833514C0100
Piastra montaggio 1250X750 Pertinax
4TBP833508C0100
Piastra montaggio 500X500 Pertinax
4TBP833000C0100
500 x 500 x 320
4TBP833509C0100
Piastra montaggio 750X500 Pertinax
**
4TBP833510C0100
4TBP833004C0100
Piastra montaggio 750X750 Pertinax
500 x 750 x 320
EN 60529
EN 50102
EN 50298
4TBP833016C0100
750 x 1000 x 320
*Da IEC 61439-5 a IEC 61439-22 ** Da EN 50298 a EN 50315
4TBP833020C0100
750 x 1250 x 320
4TBP833008C0100
750 x 500 x 320
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
4TBP833012C0100
750 x 750 x 320
Powered by FlippingBook