APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
104
SYSTEM PRO E POWER - QUADRI E CONTENITORI
105
INDICE
— Ripiano orizzonatle cubicoli forma 4B
— Segregazione forma 4B
— Segregazione posteriore verticale
Segregazione posteriore lato barre (con Montante intermedio posteriore) H=250mm per struttura L=600mm Segregazione posteriore lato barre (con Montante intermedio posteriore) H=300mm per struttura L=600mm Segregazione posteriore lato barre (con Montante intermedio posteriore) H=350mm per struttura L=600mm Segregazione posteriore lato barre (con Montante intermedio posteriore) H=400mm per struttura L=600mm Segregazione posteriore lato barre (con Montante intermedio posteriore) H=500mm per struttura L=600mm Segregazione posteriore lato barre (con Montante intermedio posteriore) H=600mm per struttura L=600mm Segregazione posteriore lato barre (con Montante intermedio posteriore) H=200mm per struttura L=800mm Segregazione posteriore lato barre (con Montante intermedio posteriore) H=250mm per struttura L=800mm Segregazione posteriore lato barre (con Montante intermedio posteriore) H=300mm per struttura L=800mm Segregazione posteriore lato barre (con Montante intermedio posteriore) H=350mm per struttura L=800mm Segregazione verticale posteriore cieca H=800mm L=200mm Segregazione verticale posteriore cieca H=1000mm L=200mm
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
PRVS2561
250 x 600
Ripiano orizzontale per cubicoli L=600mm posizione 1 Ripiano orizzontale per cubicoli L=600mm posizione 2
Cubicolo posteriore posizione 1 H=200mm L=600mm Cubicolo posteriore posizione 1 H=250mm L=600mm Cubicolo posteriore posizione 1 H=300mm L=600mm Cubicolo posteriore posizione 1 H=350mm L=600mm
Segregazione posteriore lato barre (con Montante intermedio posteriore) H=1000mm per struttura L=600mm Segregazione posteriore lato uscite (con Montante intermedio posteriore) H=225mm per struttura L=600mm Segregazione posteriore a tutta larghezza (senza Montante intermedio posteriore) H=200mm per struttura L=400mm Segregazione posteriore a tutta larghezza (senza Montante intermedio posteriore) H=200mm per struttura L=600mm Segregazione posteriore a tutta larghezza (senza Montante intermedio posteriore) H=225mm per struttura L=600mm Segregazione posteriore a tutta larghezza (senza Montante intermedio posteriore) H=250mm per struttura L=600mm Segregazione posteriore a tutta larghezza (senza Montante intermedio posteriore) H=300mm per struttura L=600mm Segregazione posteriore a tutta larghezza (senza Montante intermedio posteriore) H=200mm per struttura L=800mm Segregazione posteriore a tutta larghezza (senza Montante intermedio posteriore) H=300mm per struttura L=800mm Segregazione posteriore lato barre (con Montante intermedio posteriore) H=200mm per struttura L=600mm
PSHS1600
600
PCVS1206
200 x 600
PRVS1061
1000 x 600
PRVS3061
300 x 600
PSHS2600
600
PCVS1256
250 x 600
PRVS2262
225 x 600
PRVS3561
350 x 600
PCVS1306
300 x 600
PCVS1356
350 x 600
PRVS4061
400 x 600
PRVS2040
200 x 400
Cubicolo posteriore posizione 2 H=200mm L=600mm Cubicolo posteriore posizione 2 H=250mm L=600mm Cubicolo posteriore posizione 2 H=350mm L=600mm Cubicolo Forma 4b E1.2 e T7 estraibile orizzontale H=500mm W=600mm Angolare e pannello verticale in lexan H=200mm L=600mm
PCVS2206
200 x 600
PRVS5061
500 x 600
PRVS2060
200 x 600
PCVS2256
250 x 600
PRVS6061
600 x 600
PCVS2356
350 x 600
PRVS2260
225 x 600
PCVS5060
500 x 600
PRVS2081
200 x 800
PCVS0206
200 x 600
PRVS2560
250 x 600
PRVS2581
250 x 800
PRVS3081
300 x 800
PRVS3060
300 x 600
PRVS3581
350 x 800
PRVS2080
200 x 800
PRBS8220
800 x 200
PRBS1220
1000 x 200
PRVS3080
300 x 800
PRVS2061
200 x 600
Powered by FlippingBook