APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
106
QUADRETTI E CONTENITORI - QUADRI E CONTENITORI
107
INDICE
— Scatola stagna Scatole stagne da parete
— Scatola stagna con passacavi e coperchio a pressione Scatole stagne da parete
— Scatola stagna con passacavi coperchio alto 1/4 di giro Scatole stagne da parete
— Scatole di derivazione e stagne IP44, IP55 e IP65 Quadretti e contenitori
GRIGIO
GRIGIO
GRIGIO
M008000000
1SL0830A00
M128040000
— Caratteristiche generali
Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Riferimenti normativi Caratteristiche generali
Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Omologazioni Riferimenti normativi Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
IP: 44 / IK: 07 / GWT 650°C - 960 °C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11
IP: 65 / IK: 08 / GWT 650°C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico HF IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11
Gradi di protezione Materiale Omologazioni
IP: 65 / IK: 08 Policarbonato IMQ
•
Grado di protezione: IP44 per scatole con coperchio a pressione e passacavi, IP55 per scatole con coperchio avvitato con passacavi, IP65 per coperchio avvitato con lati lisci Resistenza agli urti: IK07 per scatole IP44, IK08 per scatole IP55 e IP65.. Temperatura di funzionamento: da -25°C a +60°C; Resistenza al calore: termopressione con biglia fino a +85°C per scatole di derivazione e stagne IP44, IP55 e IP65. Scatole IP44 e IP55: coperchi a pressione in materiale termoplastico, autoestinguente in conformità con la Norma UL 94 HB e resistenti al calore anormale e al fuoco fino a 650°C (indice di infiammabilità con filo incandescente) in conformità con la Norma IEC 60695-2-11. Scatole IP55: coperchi a pressione in materiale termoplastico halogen free, autoestinguente (Norma UL 94 HB) e resistenti al calore anormale e al fuoco fino a 650°C (indice di infiammabilità con filo incandescente) Norma IEC 60695-2-11. Scatole IP55 e IP65: coperchio brevettato prodotto con un’unica fase di pressatura con la sua guarnizione. Tutte le scatole di derivazione sono conformi alle Norme IEC 60670-1 e IEC 60670-22 e Direttiva RoHS. Le scatole di derivazione e stagne IP44 e IP55 in materiale termoplastico hanno conseguito il marchio IMQ di omologazione.
•
GWT 650 °C
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni D (mm) / L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
•
SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-160x135x150 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-220X170X1 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-310X240X1 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-160X13 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-220X17 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-310X24 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-160X13 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-220X17 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-310X24 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-160x135x150 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-220X170X1 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-310X240X1
SCATOLA STAGNA IP44 - 650°C - D.60 SCATOLA STAGNA IP44 - 650°C - D.80 SCATOLA STAGNA IP44 - 650°C - 65X65X32 SCATOLA STAGNA IP44 - 650°C - 80X80X40
SCATOLA STAGNA IP65 POLIC.140x220x140 SCATOLA STAGNA IP65 POLIC.205X220 SCATOLA STAGNA IP65 POLIC.275X220 SCATOLA STAGNA IP65 POLIC.275X370 SCATOLA STAGNA IP65 POLIC.275x570x140 SCATOLA STAGNA IP65 POLIC.380X570
1SL0830A00
00800
160x135x150
60 Ø
12804
140x220x140
1SL0832A00
00802
220x170x80
80 Ø
12808
205x220x140
•
1SL0834A00
00808
310x240x160
65x65x32
12812
275x220x140
1SL0860A00
00810
160x135x150
80x80x40
12814
275x370x140
1SL0862A00
220x170x150
12816
•
275x570x140
GWT 960 °C
1SL0864A00
310x240x160
12818
380x570x140
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni D (mm) / L x H x P (mm)
•
1SL0880A00
160x135x150
1SL0882A00
220x170x150
SCATOLA STAGNA IP44 - 960°C - D.60 SCATOLA STAGNA IP44 - 960°C - D.80 SCATOLA STAGNA IP44 - 960°C - 65X65X32 SCATOLA STAGNA IP44 - 960°C - 80X80X40
1SL0900A00
60 Ø
1SL0884A00
310x240x160
1SL0901A00
80 Ø
OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
1SL0960A00
160x135x150
1SL0902A00
65x65x32
IEC 60670- 22
IEC 60695- 2-11
1SL0962A00
220x170x150
1SL0903A00
HF
80x80x40
1SL0964A00
310x240x160
IEC 60670-1
IEC 60670- 24
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Powered by FlippingBook