APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
108
QUADRETTI E CONTENITORI - QUADRI E CONTENITORI
109
INDICE
— Scatola stagna con passacavi coperchio alto 1/4 di giro (viti acciaio) Scatole stagne da parete
— Scatola stagna con passacavi coperchio basso 1/4 di giro Scatole stagne da parete
— Scatola stagna con passacavi coperchio basso 1/4 di giro (viti acciaio) Scatole stagne da parete
GRIGIO
GRIGIO
GRIGIO
M008460000
1SL0816A00
M008160000
Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Riferimenti normativi Caratteristiche generali
Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Riferimenti normativi Caratteristiche generali
Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Riferimenti normativi Caratteristiche generali
IP: 65 / IK: 08 / GWT 650°C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11
IP: 55 / IK: 08 / GWT 650°C - 960 °C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11
IP: 55 / IK: 08 / GWT 650°C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11
CIECO
GTW 650 °C
GTW 960 °C
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
SCATOLA STAGNA IP65 HF - 650°C - 100X100X5 SCATOLA STAGNA IP65 HF - 650°C - 105X70X50 SCATOLA STAGNA IP65 HF - 650°C - 100x100x80 SCATOLA STAGNA IP65 HF - 650°C - 153X110X6
SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-100X100X5 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-105X70X50 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-100X100X8 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-153X110X6 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-160X135X7 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-220X170X8 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-310X240X1
SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-100X100X5 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-105x70x50 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-100x100x80 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-153X110X6 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-160X135X7 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-220X170X8 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-310X240X1 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-100X100X5 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-105x70x50 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-100x100x80 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-153X110X6 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-160X137X7 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-220X170X8 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-310X240X1
SCATOLA STAGNA IP55 - 650°C - 100X100X50 SCATOLA STAGNA IP55 - 650°C - 105x70x50 SCATOLA STAGNA IP55 - 650°C - 100x100x80 SCATOLA STAGNA IP55 - 650°C - 153X110X66
00846
1SL0816A00
1SL0916A00
100x100x50
100x100x50
100x100x50
00816
100x100x50 2
00850
1SL0820A00
1SL0920A00
105x70x50
105x70x50
105x70x50
00820
105x70x50 2
00851
1SL0821A00
1SL0921A00
100x100x80
100x100x80
100x100x80
00821
100x100x80 2
00852
1SL0822A00
1SL0922A00
153x110x66
153x110x66
153x110x66
00822
153x110x66 2
1SL0824A00
1SL0924A00
160x135x77
160x135x77
TRASPARENTE
1SL0826A00
1SL0926A00
220x170x80
220x170x80
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
1SL0828A00
1SL0928A00
310x240x110
310x240x110
1SL0946A00
SCATOLA STAGNA IP65 HF - 650°C - 151x110x66
100x100x50
00872
151x110x66
1SL0950A00
105x70x50
1SL0951A00
100x100x80
1SL0952A00
153x110x66
1SL0954A00
160x137x77
1SL0956A00
220x170x80
1SL0958A00
310x240x110
Powered by FlippingBook