APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
110
SYSTEM PRO E POWER - QUADRI E CONTENITORI
111
INDICE
— Pannelli laterali e posteriori aerati
— Pannelli laterali e posteriori ciechi IP30/IP40
— Pannelli laterali e posteriori ciechi IP65
— Kit chiusura tetto IP31/41
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x P/L (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x P/L (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x P/L (mm)
Kit di chiusura tetto IP31/41 colonne affiancate P=200mm Kit di chiusura tetto IP31/41 colonne affiancate P=300mm Kit di chiusura tetto IP31/41 colonne affiancate P=500mm Kit di chiusura tetto IP31/41 colonne affiancate P=900mm Kit di chiusura tetto IP31/41 colonne affiancate P=700mm
Pannello esterno laterale aerato IP30 H=1800mm P=500mm Pannello esterno posteriore aerato IP30 H=1800mm L=600mm Pannello esterno posteriore aerato IP30 H=1800mm L=800mm Pannello esterno posteriore/laterale aerato IP30 H=2000mm L/P=300mm Pannello esterno laterale aerato IP30 H=2000mm P=500mm Pannello esterno posteriore aerato IP30 H=2000mm L=600mm Pannello esterno laterale aerato IP30 H=2000mm P=700mm Pannello esterno posteriore aerato IP30 H=2000mm L=800mm Pannello esterno laterale aerato IP30 H=2000mm P=900mm Pannello esterno posteriore aerato IP30 H=2000mm L=1000mm
Pannello laterale cieco IP65 H=1800mm P=200mm Pannello posteriore/laterale cieco IP65 H=1800mm L/P=300mm
Pannello esterno laterale cieco IP30/ IP40 H=1800mm P=200mm Pannello esterno posteriore/laterale cieco IP30/IP40 H=1800mm L/ P=300mm Pannello esterno posteriore cieco IP30/ IP40 H=1800mm L=400mm Pannello esterno laterale cieco IP30/ IP40 H=1800mm P=500mm Pannello esterno posteriore cieco IP30/ IP40 H=1800mm L=600mm Pannello esterno laterale cieco IP30/ IP40 H=1800mm P=700mm Pannello esterno posteriore cieco IP30/ IP40 H=1800mm L=800mm Pannello esterno laterale cieco IP30/ IP40 H=1800mm P=900mm Pannello esterno posteriore cieco IP30/ IP40 H=1800mm L=1000mm Pannello esterno laterale cieco IP30/ IP40 H=2000mm P=200mm Pannello esterno posteriore/laterale cieco IP30/IP40 H=2000mm L/ P=300mm Pannello esterno posteriore cieco IP30/ IP40 H=2000mm L=400mm Pannello esterno laterale cieco IP30/ IP40 H=2000mm P=500mm Pannello esterno posteriore cieco IP30/ IP40 H=2000mm L=600mm Pannello esterno laterale cieco IP30/ IP40 H=2000mm P=700mm Pannello esterno posteriore cieco IP30/ IP40 H=2000mm L=800mm Pannello esterno laterale cieco IP30/ IP40 H=2000mm P=900mm Pannello esterno posteriore cieco IP30/ IP40 H=2000mm L=1000mm
PKDT0200
PPEA1850
299,5 x 116 x 15
1800 x 500
PPEB1826
PPEB1820
1800 x 200
1800 x 200
PKDT0301
PPEA1860
399,5 x 116 x 15
1800 x 600
PPEB1836
1800 x 300
PPEB1830
1800 x 300
Pannello posteriore cieco IP65 H=1800mm L=400mm
PKDT501
PPEA1880
599,5 x 116 x 15
1800 x 800
PPEB1846
1800 x 400
PPEB1840
1800 x 400
Pannello laterale cieco IP65 H=1800mm L/P=500mm
PKDT0900
PPEA2030
999,5 x 116 x 15
2000 x 300
PPEB1856
1800 x 500
PPEB1850
1800 x 500
Pannello posteriore cieco IP65 H=1800mm L=600mm
PKDT0700
PPEA2050
799,5 x 116 x 15
2000 x 500
PPEB1866
1800 x 600
PPEB1860
1800 x 600
Pannello laterale cieco IP65 H=1800mm P=700mm
PKST0600 N.2 Kit di chiusura tetto IP31/41 L=600mm 699,5 x 79,1 x 3 PKST0200 N.2 Kit di chiusura tetto IP31/41 P=200mm 299,8 x 79,1 x 3 PKST0300 N.2 Kit di chiusura tetto IP31/41 L=300mm 399,5 x 79,1 x 3 PKST0400 N.2 Kit di chiusura tetto IP31/41 L=400mm 499,5 x 79,1 x 3 PKST0700 N.2 Kit di chiusura tetto IP31/41 P=700mm 799,8 x 79,1 x 3 PKST0800 N.2 Kit di chiusura tetto IP31/41 L=800mm 899,5 x 79,1 x 3 PKST0900 N.2 Kit di chiusura tetto IP31/41 P=900mm 999,8 x 79,1 x 3
PPEA2060
2000 x 600
PPEB1876
1800 x 700
PPEB1870
1800 x 700
Pannello posteriore cieco IP65 H=1800mm L=800mm
PPEA2070
2000 x 700
PPEB1886
1800 x 800
PPEB1880
1800 x 800
Pannello laterale cieco IP65 H=1800mm P=900mm
PPEA2080
2000 x 800
PPEB1896
1800 x 900
PPEB1890
1800 x 900
Pannello posteriore cieco IP65 H=1800mm L=1000mm
PPEA2090
2000 x 900
PPEB1816
1800 x 1000
PPEB1810
1800 x 1000
Pannello laterale cieco IP65 H=2000mm P=200mm Pannello posteriore/laterale cieco IP65 H=2000mm L/P=300mm
PPEA2010
2000 x 1000
PPEB2026
2000 x 200
PPEB2020
2000 x 200
N.2 Kit di chiusura tetto IP31/41 L=1000mm
PKST1000
1099,5 x 79,1 x 3
PPEB2036
2000 x 300
PKST0301
N.2 Kit di chiusura tetto IP31/41 P=300mm 399,8 x 79,1 x 3
PPEB2030
2000 x 300
Pannello posteriore cieco IP65 H=2000mm L=400mm
PPEB2046
2000 x 400
PKST0501
N.2 Kit di chiusura tetto IP31/41 P=500mm 599,8 x 79,1 x 3
PPEB2040
2000 x 400
Pannello laterale cieco IP65 H=2000mm P=500mm
PPEB2056
2000 x 500
PPEB2050
2000 x 500
Pannello posteriore cieco IP65 H=2000mm L=600mm
— Kit fondo
PPEB2066
2000 x 600
PPEB2060
2000 x 600
Pannello laterale cieco IP65 H=2000mm P=700mm
PPEB2076
2000 x 700
PPEB2070
2000 x 700
Pannello posteriore cieco IP65 H=2000mm L=800mm
PPEB2086
2000 x 800
PPEB2080
2000 x 800
Pannello laterale cieco IP65 H=2000mm P=900mm
PPEB2096
2000 x 900
PPEB2090
2000 x 900
Pannello posteriore cieco IP65 H=2000mm L=1000mm
PPEB2016
2000 x 1000
PPEB2010
2000 x 1000
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x P (mm)
PBWP6030
Fondo interno L=600mm P=300mm 600 x 300
Powered by FlippingBook