APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
112
SYSTEM PRO E POWER - QUADRI E CONTENITORI
113
INDICE
— Porte interne vano cavi
— Porta cieca IP65
— Profili di finitura
— Porta cieca IP40
PROFILI ORIZZONTALI Codice METEL Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
Dimensioni L (mm)
PDLB1836
Porta cieca IP65 H=1800mm L=300mm 1800 x 300
PDLB1830
Porta cieca IP40 H=1800mm L=300mm 1800 x 300
Porta interna cieca per vano cavi interno H=1800mm L=200mm Porta interna cieca per vano cavi interno H=1800mm L=400mm Porta interna cieca per vano cavi interno H=2000mm L=200mm Porta interna cieca per vano cavi interno H=2000mm L=400mm
PPFH0300
N.2 profili orizzontali IP30 L=300mm 300
PDCB1820
1800 x 200
Porta cieca IP65 12moduli DIN H=1800mm L=400mm Porta cieca IP65 24moduli DIN H=1800mm L=600mm Porta cieca IP65 36moduli DIN H=1800mm L=800mm
Porta cieca IP40 12moduli DIN H=1800mm L=400mm Porta cieca IP40 24moduli DIN H=1800mm L=600mm Porta cieca IP40 24moduli DIN H=1800mm L=800mm
PPFH0400
N.2 profili orizzontali IP30 L=400mm 400
PDLB1846
1800 x 400
PDLB1840
1800 x 400
PDCB1840
1800 x 400
PPFH0600
N.2 profili orizzontali IP30 L=600mm 600
PDLB1866
1800 x 600
PDLB1860
1800 x 600
PPFH0800
N.2 profili orizzontali IP30 L=800mm 800
PDCB2020
2000 x 200
PPFH1000
N.2 profili orizzontali IP30 L=1000mm 1000
PDLB1886
1800 x 800
PDLB1880
1800 x 800
PDCB2040
2000 x 400
PDLB2036
Porta cieca IP65 H=2000mm L=300mm
2000 x 300
PDLB2030
Porta cieca IP40 H=2000mm L=300mm 2000 x 300
Porta interna cieca per vano cavi esterno H=1800mm L=300mm Porta interna cieca per vano cavi esterno H=1800mm L=400mm Porta interna cieca per vano cavi esterno H=2000mm L=300mm Porta interna cieca per vano cavi esterno H=2000mm L=400mm
PDCB1830
1800 x 300
Porta cieca IP65 12moduli DIN H=2000mm L=400mm Porta cieca IP65 24moduli DIN H=2000mm L=600mm Porta cieca IP65 36moduli DIN H=2000mm L=800mm Porta cieca IP65 48moduli DIN H=2000mm L=1000mm
Porta cieca IP40 12moduli DIN H=2000mm L=400mm Porta cieca IP40 24moduli DIN H=2000mm L=600mm Porta cieca IP40 36moduli DIN H=2000mm L=800mm Porta cieca IP40 36moduli DIN H=2000mm L=1000mm
PDLB2046
2000 x 400
PDLB2040
2000 x 400
PROFILI VERTICALI Codice METEL Descrizione
PDCB1844
1800 x 400
Dimensioni H (mm)
PDLB2066
2000 x 600
PDLB2060
2000 x 600
PDCB2030
2000 x 300
PDLB2086
2000 x 800
PDLB2080
2000 x 800
PPFV1800
N.2 profili verticali IP30 H=1800mm 1800
PDCB2044
2000 x 400
PPFV2000
N.2 profili verticali IP30 H=2000mm 2000
PDLB2016
2000 x 1000
PDLB2010
2000 x 1000
Profilo verticale IP30 H=1800mm per vano cavi interno Profilo verticale IP30 H=2000mm per vano cavi interno
PPCV1800
1800
PPCV2000
2000
Powered by FlippingBook