APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
114
SYSTEM PRO E POWER - QUADRI E CONTENITORI
115
INDICE
— Porta vetro IP40
— Porta vetro IP65
— Accessori
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Porta vetro IP40 12 moduli DIN H=2000mm L=400mm Porta vetro IP40 24 moduli DIN H=1800mm L=600mm Porta vetro IP40 24 moduli DIN+vano cavi interno H=1800mm L=800mm Porta vetro IP40 24 moduli DIN+vano cavi interno H=1800mm L=1000mm Porta vetro IP40 24 moduli DIN H=2000mm L=600mm Porta vetro IP40 24 moduli DIN+vano cavi interno H=2000mm L=800mm Porta vetro IP40 24 moduli DIN+vano cavi interno H=2000mm L=1000mm Porta vetro IP40 36 moduli DIN H=1800mm L=800mm Porta vetro IP40 36 moduli DIN H=2000mm L=800mm Porta vetro IP40 36 moduli DIN+vano cavi interno H=2000mm L=1000mm
Porta vetro IP65 12 moduli DIN H=1800mm L=400mm Porta vetro IP65 12 moduli DIN H=2000mm L=400mm
Inserto Ronis 405 e chiave per maniglia standard
PDLG2040
PDLG1846
PIRH0405
2000 x 400
1800 x 400
120 x 10 x 100
PHLS0010
Maniglia standard a leva (ricambio)
35 x 35 x 220
PDLG1860
PDLG2046
1800 x 600
2000 x 400
PHLL0020
Maniglia a leva lucchettabile (ricambio) 160 x 160 x 260
Porta vetro IP65 24 moduli DIN H=1800mm L=600mm Porta vetro IP65 24 moduli DIN+vano cavi interno H=1800mm L=800mm Porta vetro IP65 24 moduli DIN+vano cavi interno H=1800mm L=1000mm Porta vetro IP65 24 moduli DIN H=2000mm L=600mm Porta vetro IP65 24 moduli DIN+vano cavi interno H=2000mm L=800mm Porta vetro IP65 24 moduli DIN+vano cavi interno H=2000mm L=1000mm Porta vetro IP65 36 moduli DIN H=1800mm L=800mm Porta vetro IP65 36 moduli DIN H=2000mm L=800mm Porta vetro IP65 36 moduli DIN+vano cavi interno H=2000mm L=1000mm
PDLG8620
PDLG1866
1800 x 800
1800 x 600
EV1075K
Tasca portaschemi in plastica per A4 235 x 25 x 265
N.50 dadi in gabbia M6 foro quadro L=9,2mm N°50 viti Torx M6x10 trilobate e N°50 viti Torx M6x10 trilobate piatte
EV6131
145 x 75 x 75
PDLG8640
PDLG1862
1800 x 1000
1800 x 800
PKJI0615
10 x 6 x 11
PDLG2060
PDLG1864
2000 x 600
1800 x 1000
PCSS0024
N.24 viti 1/4 di giro+rondelle
120 x 120 x 120
PDLG2620
PDLG2066
2000 x 800
2000 x 600
N.12 viti M8 - L=37mm per piatti fino a 20mm complete di cappuccio coprivite
AD1071
100 x 25 x 100
PDLG2640
PDLG2062
2000 x 1000
2000 x 800
PDLG1880
PDLG2064
1800 x 800
2000 x 1000
PDLG2080
PDLG1886
2000 x 800
1800 x 800
PDLG1860
PDLG2086
2000 x 1000
2000 x 800
PDLG2082
2000 x 1000
Powered by FlippingBook