APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
116
INTERRUTTORI SCATOLATI
117
INDICE
— Codici di ordinazione per XT1 Interruttori di distribuzione
SACE XT1N (36kA) TMF/TMD - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
— Interruttori automatici
Codice METEL XT1N16TMD3 XT1N20TMD3 XT1N25TMD3 XT1N32TMD3 XT1N40TMD3 XT1N50TMD3 XT1N63TMD3 XT1N80TMD3 XT1N100TMD3 XT1N125TMD3 XT1N160TMD3
Codice METEL XT1N16TMD4 XT1N20TMD4 XT1N25TMD4 XT1N32TMD4 XT1N40TMD4 XT1N50TMD4 XT1N63TMD4 XT1N80TMD4 XT1N100TMD4 XT1N125TMDN XT1N160TMDN XT1N125TMD4 XT1N160TMD4
XT1 160
TMF
16 XT1N 160 TMF 16-450 20 XT1N 160 TMF 20-450 25 XT1N 160 TMD 25-450 32 XT1N 160 TMD 32-450 40 XT1N 160 TMD 40-450 50 XT1N 160 TMD 50-500 63 XT1N 160 TMD 63-630 80 XT1N 160 TMD 80-800 100 XT1N 160 TMD 100-1000 125 XT1N 160 TMD 125-1250 160 XT1N 160 TMD 160-1600
XT1 160
TMD
125 XT1N 160 TMD 125-1250 InN=50% 160 XT1N 160 TMD 160-1600 InN=50%
XT1 - Interruttore
SACE XT1S (50kA) TMF/TMD - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT1B (18kA) TMD - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL XT1S16TMD3 XT1S20TMD3 XT1S25TMD3 XT1S32TMD3 XT1S40TMD3 XT1S50TMD3 XT1S63TMD3 XT1S80TMD3 XT1S100TMD3 XT1S125TMD3 XT1S160TMD3
Codice METEL XT1S16TMD4 XT1S20TMD4 XT1S25TMD4 XT1S32TMD4 XT1S40TMD4 XT1S50TMD4 XT1S63TMD4 XT1S80TMD4 XT1S100TMD4 XT1S125TMDN XT1S160TMDN XT1S125TMD4 XT1S160TMD4
Codice METEL XT1B16TMD3 XT1B20TMD3 XT1B25TMD3 XT1B32TMD3 XT1B40TMD3 XT1B50TMD3 XT1B63TMD3 XT1B80TMD3 XT1B100TMD3 XT1B125TMD3 XT1B160TMD3
Codice METEL XT1B16TMD4 XT1B20TMD4 XT1B25TMD4 XT1B32TMD4 XT1B40TMD4 XT1B50TMD4 XT1B63TMD4 XT1B80TMD4 XT1B100TMD4 XT1B125TMDN XT1B160TMDN XT1B125TMD4 XT1B160TMD4
XT1 160
TMF
16 XT1S 160 TMF 16-450 20 XT1S 160 TMF 20-450 25 XT1S 160 TMD 25-450 32 XT1S 160 TMD 32-450 40 XT1S 160 TMD 40-450 50 XT1S 160 TMD 50-500 63 XT1S 160 TMD 63-630 80 XT1S 160 TMD 80-800 100 XT1S 160 TMD 100-1000 125 XT1S 160 TMD 125-1250 160 XT1S 160 TMD 160-1600
XT1 160
TMD
16 XT1B 160 TMD 16-450 20 XT1B 160 TMD 20-450 25 XT1B 160 TMD 25-450 32 XT1B 160 TMD 32-450 40 XT1B 160 TMD 40-450 50 XT1B 160 TMD 50-500 63 XT1B 160 TMD 63-630 80 XT1B 160 TMD 80-800 100 XT1B 160 TMD 100-1000 125 XT1B 160 TMD 125-1250 160 XT1B 160 TMD 160-1600
XT1 160
TMD
125 XT1S 160 TMD 125-1250 InN=50% 160 XT1S 160 TMD 160-1600 InN=50%
125 XT1B 160 TMD 125-1250 InN=50% 160 XT1B 160 TMD 160-1600 InN=50%
SACE XT1C (25kA) TMD - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT1H (70kA) TMF/TMD - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL XT1C16TMD3 XT1C20TMD3 XT1C25TMD3 XT1C32TMD3 XT1C40TMD3 XT1C50TMD3 XT1C63TMD3 XT1C80TMD3 XT1C100TMD3 XT1C125TMD3 XT1C160TMD3
Codice METEL XT1C16TMD4 XT1C20TMD4 XT1C25TMD4 XT1C32TMD4 XT1C40TMD4 XT1C50TMD4 XT1C63TMD4 XT1C80TMD4 XT1C100TMD4 XT1C125TMDN XT1C160TMDN XT1C125TMD4 XT1C160TMD4
Codice METEL XT1H16TMD3 XT1H20TMD3 XT1H25TMD3 XT1H32TMD3 XT1H40TMD3 XT1H50TMD3 XT1H63TMD3 XT1H80TMD3 XT1H100TMD3 XT1H125TMD3 XT1H160TMD3
Codice METEL XT1H16TMD4 XT1H20TMD4 XT1H25TMD4 XT1H32TMD4 XT1H40TMD4 XT1H50TMD4 XT1H63TMD4 XT1H80TMD4 XT1H100TMD4 XT1H125TMDN XT1H160TMDN XT1H125TMD4 XT1H160TMD4
XT1 160
TMD
16 XT1C 160 TMD 16-450 20 XT1C 160 TMD 20-450 25 XT1C 160 TMD 25-450 32 XT1C 160 TMD 32-450 40 XT1C 160 TMD 40-450 50 XT1C 160 TMD 50-500 63 XT1C 160 TMD 63-630 80 XT1C 160 TMD 80-800 100 XT1C 160 TMD 100-1000 125 XT1C 160 TMD 125-1250 160 XT1C 160 TMD 160-1600
XT1 160
TMF
16 XT1H 160 TMF 16-450 20 XT1H 160 TMF 20-450 25 XT1H 160 TMD 25-450 32 XT1H 160 TMD 32-450 40 XT1H 160 TMD 40-450 50 XT1H 160 TMD 50-500 63 XT1H 160 TMD 63-630 80 XT1H 160 TMD 80-800 100 XT1H 160 TMD 100-1000 125 XT1H 160 TMD 125-1250 160 XT1H 160 TMD 160-1600
XT1 160
TMD
125 XT1C 160 TMD 125-1250 InN=50% 160 XT1C 160 TMD 160-1600 InN=50%
125 XT1H 160 TMD 125-1250 InN=50% 160 XT1H 160 TMD 160-1600 InN=50%
Powered by FlippingBook