APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
118
INTERRUTTORI SCATOLATI
119
INDICE
— Codici di ordinazione per XT2 Interruttori di distribuzione
— Interruttori di manovra-sezionatori
— Interruttori automatici
XT1D - Interruttore di manovra-sezionatore
XT2 - Interruttore
SACE XT2N (36 kA) TMD/TMA - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT1D - Interruttori di manovra-sezionatori Taglia Iu Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2N1-6TMD3 XT2N2TMD3 XT2N2-5TMD3 XT2N3-2TMD3 XT2N4TMD3 XT2N5TMD3 XT2N6-3TMD3 XT2N8TMD3 XT2N10TMD3 XT2N12-5TMD3 XT2N16TMD3 XT2N20TMD3 XT2N25TMD3 XT2N32TMD3 XT2N40TMA3 XT2N50TMA3 XT2N63TMA3 XT2N80TMA3 XT2N100TMA3 XT2N125TMA3 XT2N160TMA3
Codice METEL XT2N1-6TMD4 XT2N2TMD4 XT2N2-5TMD4 XT2N3-2TMD4 XT2N4TMD4 XT2N5TMD4 XT2N6-3TMD4 XT2N8TMD4 XT2N10TMD4 XT2N12-5TMD4 XT2N16TMD4 XT2N20TMD4 XT2N25TMD4 XT2N32TMD4 XT2N40TMA4 XT2N50TMA4 XT2N63TMA4 XT2N80TMA4 XT2N100TMA4 XT2N125TMAN XT2N160TMAN XT2N125TMA4 XT2N160TMA4
Codice METEL
Codice METEL
XT2 160
TMD
1,6 XT2N 160 TMD 1,6-16
XT1D1603
XT1D1604
XT1 160
XT1D 160
2
XT2N 160 TMD 2-20
2,5 XT2N 160 TMD 2,5-25 3,2 XT2N 160 TMD 3,2-32
4 5
XT2N 160 TMD 4-40 XT2N 160 TMD 5-50
6,3 XT2N 160 TMD 6,3-63
8
XT2N 160 TMD 8-80
10 XT2N 160 TMD 10-100 12,5 XT2N 160 TMD 12,5-125 16 XT2N 160 TMD 16-300 20 XT2N 160 TMD 20-300 25 XT2N 160 TMD 25-300 32 XT2N 160 TMD 32-320 40 XT2N 160 TMA 40-400 50 XT2N 160 TMA 50-500 63 XT2N 160 TMA 63-630 80 XT2N 160 TMA 80-800 100 XT2N 160 TMA 100-1000 125 XT2N 160 TMA 125-1250 160 XT2N 160 TMA 160-1600
XT2 160
TMA
125 XT2N 160 TMA 125-1250 InN=50% 160 XT2N 160 TMA 160-1600 InN=50%
SACE XT2N (36 kA) Ekip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2N10LS-I3 XT2N25LS-I3 XT2N63LS-I3 XT2N100LS-I3 XT2N160LS-I3
Codice METEL XT2N10LS-I4 XT2N25LS-I4 XT2N63LS-I4 XT2N100LS-I4 XT2N160LS-I4
XT2 160 Ekip LS/I
10 XT2N 160 Ekip LS/I In=10A 25 XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 63 XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 100 XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 160 XT2N 160 Ekip LS/I In=160A
Powered by FlippingBook