APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
120
INTERRUTTORI SCATOLATI
121
INDICE
SACE XT2N (36 kA) Ekip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT2S (50 kA) Ekip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2N10LSI3 XT2N25LSI3 XT2N63LSI3 XT2N100LSI3 XT2N160LSI3
Codice METEL XT2N10LSI4 XT2N25LSI4 XT2N63LSI4 XT2N100LSI4 XT2N160LSI4
Codice METEL XT2S10LS-I3 XT2S25LS-I3 XT2S63LS-I3 XT2S100LS-I3 XT2S160LS-I3
Codice METEL XT2S10LS-I4 XT2S25LS-I4 XT2S63LS-I4 XT2S100LS-I4 XT2S160LS-I4
XT2 160 Ekip LSI
10 XT2N 160 Ekip LSI In=10A 25 XT2N 160 Ekip LSI In=25A 63 XT2N 160 Ekip LSI In=63A 100 XT2N 160 Ekip LSI In=100A 160 XT2N 160 Ekip LSI In=160A
XT2 160 Ekip LS/I
10 XT2S 160 Ekip LS/I In=10A 25 XT2S 160 Ekip LS/I In=25A 63 XT2S 160 Ekip LS/I In=63A 100 XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 160 XT2S 160 Ekip LS/I In=160A
SACE XT2N (36 kA) Ekip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT2S (50 kA) Ekip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2N10LSIG3 XT2N25LSIG3 XT2N63LSIG3 XT2N100LSIG3 XT2N160LSIG3
Codice METEL XT2N10LSIG4 XT2N25LSIG4 XT2N63LSIG4 XT2N100LSIG4 XT2N160LSIG4
Codice METEL XT2S10LSI3 XT2S25LSI3 XT2S63LSI3 XT2S100LSI3 XT2S160LSI3
Codice METEL XT2S10LSI4 XT2S25LSI4 XT2S63LSI4 XT2S100LSI4 XT2S160LSI4
XT2 160 Ekip LSIG 10 XT2N 160 Ekip LSIG In=10A
XT2 160 Ekip LSI
10 XT2S 160 Ekip LSI In=10A 25 XT2S 160 Ekip LSI In=25A 63 XT2S 160 Ekip LSI In=63A 100 XT2S 160 Ekip LSI In=100A 160 XT2S 160 Ekip LSI In=160A
25 XT2N 160 Ekip LSIG In=25A 63 XT2N 160 Ekip LSIG In=63A 100 XT2N 160 Ekip LSIG In=100A 160 XT2N 160 Ekip LSIG In=160A
SACE XT2N (36 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT2S (50 kA) Ekip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100010R1 1SDA100011R1 1SDA100012R1 1SDA100013R1 1SDA100014R1
Codice METEL 1SDA100025R1 1SDA100026R1 1SDA100027R1 1SDA100028R1 1SDA100029R1
Codice METEL XT2S10LSIG3 XT2S25LSIG3 XT2S63LSIG3 XT2S100LSIG3 XT2S160LSIG3
Codice METEL XT2S10LSIG4 XT2S25LSIG4 XT2S63LSIG4 XT2S100LSIG4 XT2S160LSIG4
XT2
160
Ekip Dip LIG 10 XT2N 160 Ekip Dip LIG In=10A
XT2 160 Ekip LSIG 10 XT2S 160 Ekip LSIG In=10A
25 XT2N 160 Ekip Dip LIG In=25A 63 XT2N 160 Ekip Dip LIG In=63A 100 XT2N 160 Ekip Dip LIG In=100A 160 XT2N 160 Ekip Dip LIG In=160A
25 XT2S 160 Ekip LSIG In=25A 63 XT2S 160 Ekip LSIG In=63A 100 XT2S 160 Ekip LSIG In=100A 160 XT2S 160 Ekip LSIG In=160A
SACE XT2S (50 kA) TMD/TMA - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT2S (50 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2S1-6TMD3 XT2S2TMD3 XT2S2-5TMD3 XT2S3-2TMD3 XT2S4TMD3 XT2S5TMD3 XT2S6-3TMD3 XT2S8TMD3 XT2S10TMD3 XT2S12-5TMD3 XT2S16TMD3 XT2S20TMD3 XT2S25TMD3 XT2S32TMD3 XT2S40TMA3 XT2S50TMA3 XT2S63TMA3 XT2S80TMA3 XT2S100TMA3 XT2S125TMA3 XT2S160TMA3
Codice METEL XT2S1-6TMD4 XT2S2TMD4 XT2S2-5TMD4 XT2S3-2TMD4 XT2S4TMD4 XT2S5TMD4 XT2S6-3TMD4 XT2S8TMD4 XT2S10TMD4 XT2S12-5TMD4 XT2S16TMD4 XT2S20TMD4 XT2S25TMD4 XT2S32TMD4 XT2S40TMA4 XT2S50TMA4 XT2S63TMA4 XT2S80TMA4 XT2S100TMA4 XT2S125TMAN XT2S160TMAN XT2S125TMA4 XT2S160TMA4
3 poli
4 poli
XT2 160
TMD
1,6 XT2S 160 TMD 1,6-16
Codice METEL 1SDA100040R1 1SDA100041R1 1SDA100042R1 1SDA100043R1 1SDA100044R1
Codice METEL 1SDA100055R1 1SDA100056R1 1SDA100057R1 1SDA100058R1 1SDA100059R1
2
XT2S 160 TMD 2-20
XT2 160
Ekip Dip LIG 10 XT2S 160 Ekip Dip LIG In=10A
2,5 XT2S 160 TMD 2,5-25 3,2 XT2S 160 TMD 3,2-32
25 XT2S 160 Ekip Dip LIG In=25A 63 XT2S 160 Ekip Dip LIG In=63A 100 XT2S 160 Ekip Dip LIG In=100A 160 XT2S 160 Ekip Dip LIG In=160A
4 5
XT2S 160 TMD 4-40 XT2S 160 TMD 5-50
6,3 XT2S 160 TMD 6,3-63
8
XT2S 160 TMD 8-80
10 XT2S 160 TMD 10-100 12,5 XT2S 160 TMD 12,5-125 16 XT2S 160 TMD 16-300 20 XT2S 160 TMD 20-300 25 XT2S 160 TMD 25-300 32 XT2S 160 TMD 32-320 40 XT2S 160 TMA 40-400 50 XT2S 160 TMA 50-500 63 XT2S 160 TMA 63-630 80 XT2S 160 TMA 80-800 100 XT2S 160 TMA 100-1000 125 XT2S 160 TMA 125-1250 160 XT2S 160 TMA 160-1600
XT2 160
TMA
125 XT2S 160 TMA 125-1250 InN=50% 160 XT2S 160 TMA 160-1600 InN=50%
Powered by FlippingBook