APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
122
INTERRUTTORI SCATOLATI
123
INDICE
SACE XT2H (70 kA) TMD/TMA - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT2H (70 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2H1-6TMD3 XT2H2TMD3 XT2H2-5TMD3 XT2H3-2TMD3 XT2H4TMD3 XT2H5TMD3 XT2H6-3TMD3 XT2H8TMD3 XT2H10TMD3 XT2H12-5TMD3 XT2H16TMD3 XT2H20TMD3 XT2H25TMD3 XT2H32TMD3 XT2H40TMA3 XT2H50TMA3 XT2H63TMA3 XT2H80TMA3 XT2H100TMA3 XT2H125TMA3 XT2H160TMA3
Codice METEL XT2H1-6TMD4 XT2H2TMD4 XT2H2-5TMD4 XT2H3-2TMD4 XT2H4TMD4 XT2H5TMD4 XT2H6-3TMD4 XT2H8TMD4 XT2H10TMD4 XT2H12-5TMD4 XT2H16TMD4 XT2H20TMD4 XT2H25TMD4 XT2H32TMD4 XT2H40TMA4 XT2H50TMA4 XT2H63TMA4 XT2H80TMA4 XT2H100TMA4 XT2H125TMAN XT2H160TMAN XT2H125TMA4 XT2H160TMA4
Codice METEL 1SDA100070R1 1SDA100071R1 1SDA100072R1 1SDA100073R1 1SDA100074R1
Codice METEL 1SDA100085R1 1SDA100086R1 1SDA100087R1 1SDA100088R1 1SDA100089R1
XT2 160
TMD
1,6 XT2H 160 TMD 1,6-16
XT2 160
Ekip Dip LIG 10 XT2H 160 Ekip Dip LIG In=10A
2
XT2H 160 TMD 2-20
25 XT2H 160 Ekip Dip LIG In=25A 63 XT2H 160 Ekip Dip LIG In=63A 100 XT2H 160 Ekip Dip LIG In=100A 160 XT2H 160 Ekip Dip LIG In=160A
2,5 XT2H 160 TMD 2,5-25 3,2 XT2H 160 TMD 3,2-32
4 5
XT2H 160 TMD 4-40 XT2H 160 TMD 5-50
6,3 XT2H 160 TMD 6,3-63
SACE XT2L (120 kA) TMD/TMA - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
8
XT2H 160 TMD 8-80
3 poli
4 poli
10 XT2H 160 TMD 10-100 12,5 XT2H 160 TMD 12,5-125 16 XT2H 160 TMD 16-300 20 XT2H 160 TMD 20-300 25 XT2H 160 TMD 25-300 32 XT2H 160 TMD 32-320 40 XT2H 160 TMA 40-400 50 XT2H 160 TMA 50-500 63 XT2H 160 TMA 63-630 80 XT2H 160 TMA 80-800 100 XT2H 160 TMA 100-1000 125 XT2H 160 TMA 125-1250 160 XT2H 160 TMA 160-1600
Codice METEL XT2L1-6TMD3 XT2L2TMD3 XT2L2-5TMD3 XT2L3-2TMD3 XT2L4TMD3 XT2L5TMD3 XT2L6-3TMD3 XT2L8TMD3 XT2L10TMD3 XT2L12-5TMD3
Codice METEL XT2L1-6TMD4 XT2L2TMD4 XT2L2-5TMD4 XT2L3-2TMD4 XT2L4TMD4 XT2L5TMD4 XT2L6-3TMD4 XT2L8TMD4 XT2L10TMD4 XT2L12-5TMD4
XT2 160
TMD
1,6 XT2L 160 TMD 1,6-16
2
XT2L 160 TMD 2-20
2,5 XT2L 160 TMD 2,5-25 3,2 XT2L 160 TMD 3,2-32
4 5
XT2L 160 TMD 4-40 XT2L 160 TMD 5-50
XT2 160
TMA
6,3 XT2L 160 TMD 6,3-63
8
XT2L 160 TMD 8-80
10 XT2L 160 TMD 10-100 12,5 XT2L 160 TMD 12,5-125 16 XT2L 160 TMD 16-300 20 XT2L 160 TMD 20-300 25 XT2L 160 TMD 25-300 32 XT2L 160 TMD 32-320 40 XT2L 160 TMA 40-400 50 XT2L 160 TMA 50-500 63 XT2L 160 TMA 63-630 80 XT2L 160 TMA 80-800 100 XT2L 160 TMA 100-1000 125 XT2L 160 TMA 125-1250 160 XT2L 160 TMA 160-1600
Disponibile solo con la soluzione Parte interruttiva + Sganciatore
125 XT2H 160 TMA 125-1250 InN=50% 160 XT2H 160 TMA 160-1600 InN=50%
XT2 160
TMA
SACE XT2H (70 kA) Ekip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2H10LS-I3 XT2H25LS-I3 XT2H63LS-I3 XT2H100LS-I3 XT2H160LS-I3
Codice METEL XT2H10LS-I4 XT2H25LS-I4 XT2H63LS-I4 XT2H100LS-I4 XT2H160LS-I4
Disponibile solo con la soluzione Parte interruttiva + Sganciatore
XT2 160 Ekip LS/I
10 XT2H 160 Ekip LS/I In=10A 25 XT2H 160 Ekip LS/I In=25A 63 XT2H 160 Ekip LS/I In=63A 100 XT2H 160 Ekip LS/I In=100A 160 XT2H 160 Ekip LS/I In=160A
125 XT2L 160 TMA 125-1250 InN=50% 160 XT2L 160 TMA 160-1600 InN=50%
SACE XT2L (120 kA) Ekip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT2H (70 kA) Ekip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2L10LS-I3
Codice METEL XT2L10LS-I4
Codice METEL XT2H10LSI3 XT2H25LSI3 XT2H63LSI3 XT2H100LSI3 XT2H160LSI3
Codice METEL XT2H10LSI4 XT2H25LSI4 XT2H63LSI4 XT2H100LSI4 XT2H160LSI4
XT2 160 Ekip LS/I
10 XT2L 160 Ekip LS/I In=10A 25 XT2L 160 Ekip LS/I In=25A 63 XT2L 160 Ekip LS/I In=63A 100 XT2L 160 Ekip LS/I In=100A 160 XT2L 160 Ekip LS/I In=160A
XT2 160 Ekip LSI
10 XT2H 160 Ekip LSI In=10A 25 XT2H 160 Ekip LSI In=25A 63 XT2H 160 Ekip LSI In=63A 100 XT2H 160 Ekip LSI In=100A 160 XT2H 160 Ekip LSI In=160A
Disponibile solo con la soluzione Parte interruttiva + Sganciatore
SACE XT2L (120 kA) Ekip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT2H (70 kA) Ekip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2L10LSI3
Codice METEL XT2L10LSI4
Codice METEL XT2H10LSIG3 XT2H25LSIG3 XT2H63LSIG3 XT2H100LSIG3 XT2H160LSIG3
Codice METEL XT2H10LSIG4 XT2H25LSIG4 XT2H63LSIG4 XT2H100LSIG4 XT2H160LSIG4
XT2 160 Ekip LSI
10 XT2L 160 Ekip LSI In=10A 25 XT2L 160 Ekip LSI In=25A 63 XT2L 160 Ekip LSI In=63A 100 XT2L 160 Ekip LSI In=100A 160 XT2L 160 Ekip LSI In=160A
XT2 160 Ekip LSIG 10 XT2H 160 Ekip LSIG In=10A
25 XT2H 160 Ekip LSIG In=25A 63 XT2H 160 Ekip LSIG In=63A 100 XT2H 160 Ekip LSIG In=100A 160 XT2H 160 Ekip LSIG In=160A
Disponibile solo con la soluzione Parte interruttiva + Sganciatore
Powered by FlippingBook