APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
124
INTERRUTTORI SCATOLATI
125
INDICE
SACE XT2L (120 kA) Ekip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT2V (150 kA) Ekip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2L10LSIG3
Codice METEL XT2L10LSIG4
Codice METEL XT2V10LSI3
Codice METEL XT2V10LSI4
XT2 160 Ekip LSIG 10 XT2L 160 Ekip LSIG In=10A
XT2 160 Ekip LSI
10 XT2V 160 Ekip LSI In=10A 25 XT2V 160 Ekip LSI In=25A 63 XT2V 160 Ekip LSI In=63A 100 XT2V 160 Ekip LSI In=100A 160 XT2V 160 Ekip LSI In=160A
25 XT2L 160 Ekip LSIG In=25A 63 XT2L 160 Ekip LSIG In=63A 100 XT2L 160 Ekip LSIG In=100A 160 XT2L 160 Ekip LSIG In=160A
Disponibile solo con la soluzione Parte interruttiva + Sganciatore
Disponibile solo con la soluzione Parte interruttiva + Sganciatore
SACE XT2V (150 kA) Ekip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT2L (120 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2V10LSIG3
Codice METEL XT2V10LSIG4
Codice METEL 1SDA101950R1
Codice METEL 1SDA101951R1
XT2 160 Ekip LSIG 10 XT2V 160 Ekip LSIG In=10A
XT2 160
Ekip Dip LIG 10 XT2L 160 Ekip Dip LIG In=10A
25 XT2V 160 Ekip LSIG In=25A 63 XT2V 160 Ekip LSIG In=63A 100 XT2V 160 Ekip LSIG In=100A 160 XT2V 160 Ekip LSIG In=160A
25 XT2L 160 Ekip Dip LIG In=25A 63 XT2L 160 Ekip Dip LIG In=63A 100 XT2L 160 Ekip Dip LIG In=100A 160 XT2L 160 Ekip Dip LIG In=160A
Disponibile solo con la soluzione Parte interruttiva + Sganciatore
Disponibile solo con la soluzione Parte interruttiva + Sganciatore
SACE XT2V (150 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT2V (150 kA) TMD/TMA - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101952R1
Codice METEL 1SDA101953R1
Codice METEL XT2V1-6TMD3 XT2V2TMD3 XT2V2-5TMD3 XT2V3-2TMD3 XT2V4TMD3 XT2V5TMD3 XT2V6-3TMD3 XT2V8TMD3 XT2V10TMD3 XT2V12-5TMD3
Codice METEL XT2V1-6TMD4 XT2V2TMD4 XT2V2-5TMD4 XT2V3-2TMD4 XT2V4TMD4 XT2V5TMD4 XT2V6-3TMD4 XT2V8TMD4 XT2V10TMD4 XT2V12-5TMD4
XT2 160
Ekip Dip LIG 10 XT2V 160 Ekip Dip LIG In=10A
XT2 160
TMD
1,6 XT2V 160 TMD 1,6-16
25 XT2V 160 Ekip Dip LIG In=25A 63 XT2V 160 Ekip Dip LIG In=63A 100 XT2V 160 Ekip Dip LIG In=100A 160 XT2V 160 Ekip Dip LIG In=160A
2
XT2V 160 TMD 2-20
2,5 XT2V 160 TMD 2,5-25 3,2 XT2V 160 TMD 3,2-32
Disponibile solo con la soluzione Parte interruttiva + Sganciatore
4 5
XT2V 160 TMD 4-40 XT2V 160 TMD 5-50
6,3 XT2V 160 TMD 6,3-63
8
XT2V 160 TMD 8-80
10 XT2V 160 TMD 10-100 12,5 XT2V 160 TMD 12,5-125 16 XT2V 160 TMD 16-300 20 XT2V 160 TMD 20-300 25 XT2V 160 TMD 25-300 32 XT2V 160 TMD 32-320 40 XT2V 160 TMA 40-400 50 XT2V 160 TMA 50-500 63 XT2V 160 TMA 63-630 80 XT2V 160 TMA 80-800 100 XT2V 160 TMA 100-1000 125 XT2V 160 TMA 125-1250 160 XT2V 160 TMA 160-1600
Disponibile solo con la soluzione Parte interruttiva + Sganciatore
XT2 160
TMA
Disponibile solo con la soluzione Parte interruttiva + Sganciatore
125 XT2V 160 TMA 125-1250 InN=50% 160 XT2V 160 TMA 160-1600 InN=50%
SACE XT2V (150 kA) Ekip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2V10LS-I3
Codice METEL XT2V10LS-I4
XT2 160 Ekip LS/I
10 XT2V 160 Ekip LS/I In=10A 25 XT2V 160 Ekip LS/I In=25A 63 XT2V 160 Ekip LS/I In=63A 100 XT2V 160 Ekip LS/I In=100A 160 XT2V 160 Ekip LS/I In=160A
Disponibile solo con la soluzione Parte interruttiva + Sganciatore
Powered by FlippingBook