APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
126
INTERRUTTORI SCATOLATI
127
INDICE
— Codici di ordinazione per XT3 Interruttori di distribuzione
— Soluzioni parte interruttiva + sganciatore
— Interruttori automatici
XT2 - Parte interruttiva
Sganciatore TMA
Sganciatore Ekip Dip
Sganciatore Ekip Touch
Parte interruttiva
Icu
N (36 kA)
S (50 kA) Codice 068164
H (70 kA)
L (120 kA)
V (150 kA)
Poli
Codice 068163 068168
Codice 068165 068170
Codice 068166 068171
Codice 068167 068172
3 4
068169
XT3 - Interruttore
Sganciatori
In
16
20
25
32
40
50
52
63
80
100
125
160
Poli Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice
SACE XT3N (36kA) TMD - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
TMD
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
067226 067227 067228 067229
3 poli
4 poli
067247
067248
067249 067250
Codice METEL XT3N63TMD3 XT3N80TMD3 XT3N100TMD3 XT3N125TMD3 XT3N160TMD3
Codice METEL XT3N63TMD4 XT3N80TMD4 XT3N100TMD4 XT3N125TMDN XT3N160TMDN XT3N125TMD4 XT3N160TMD4 XT3N200TMDN XT3N250TMDN XT3N200TMD4 XT3N250TMD4
TMA
067230 067231 067251 067252
067232 067233 067234 067235 067236
XT3 250
TMD
63 XT3N 250 TMD 63-630 80 XT3N 250 TMD 80-800 100 XT3N 250 TMD 100-1000 125 XT3N 250 TMD 125-1250 160 XT3N 250 TMD 160-1600
067253 067254
067255 067258* 067259*
Ekip LS/I
067296 067329 067301 067335 067306 067341 067311 067347 100128 100167
067297 067330 067302 067336 067307 067342 067312 067348 100129 100168 100101 100143 100105 100147 100109 100151 100113 100155 100117 100159 100121 100163 067353 067358 100125
067298 067331 067303 067337 067308 067343 067313 068052 100130 100169 100102 100144 100106 100148 100110 100153 100114 100156 100118 100160 100122 100164
067299 067333 067304 067339 067309 067345 067314 067350 100131 100170 100103 100145 100107 100149 100111 100152 100115 100157 100119 100161 100123 100165 076538 067355
Ekip I
125 XT3N 250 TMD 125-1250 InN=50% 160 XT3N 250 TMD 160-1600 InN=50%
Ekip LSI
XT3N200TMD3 XT3N250TMD3
200 XT3N 250 TMD 200-2000 250 XT3N 250 TMD 250-2500
Ekip LSIG
200 XT3N 250 TMD 200-2000 InN=50% 250 XT3N 250 TMD 250-2500 InN=50%
Ekip Dip LIG
Ekip Touch LSI
100100 100142 100104 100146 100108 100150 100112 100154 100116 100158 100120 100162
SACE XT3S (50kA) TMD - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
Ekip Touch LSIG 3
Codice METEL XT3S63TMD3 XT3S80TMD3 XT3S100TMD3 XT3S125TMD3 XT3S160TMD3
Codice METEL XT3S63TMD4 XT3S80TMD4 XT3S100TMD4 XT3S125TMDN XT3S160TMDN XT3S125TMD4 XT3S160TMD4 XT3S200TMDN XT3S250TMDN XT3S200TMD4 XT3S250TMD4
4 3 4 3 4
XT3 250
TMD
63 XT3S 250 TMD 63-630 80 XT3S 250 TMD 80-800 100 XT3S 250 TMD 100-1000 125 XT3S 250 TMD 125-1250 160 XT3S 250 TMD 160-1600
Ekip Touch Measuring LSI Ekip Touch Measuring LSIG
Ekip Hi-Touch LSI 3
125 XT3S 250 TMD 125-1250 InN=50% 160 XT3S 250 TMD 160-1600 InN=50%
4 3 4 3 3
Ekip Hi-Touch LSIG
XT3S200TMD3 XT3S250TMD3
200 XT3S 250 TMD 200-2000 250 XT3S 250 TMD 250-2500
MA
067290
067291
067292
067293 067294
200 XT3S 250 TMD 200-2000 InN=50% 250 XT3S 250 TMD 250-2500 InN=50%
Ekip M LIU
067352 067357
067354 067359 100126
Ekip M-LRIU Ekip M Touch LRIU Ekip G LS/I
3
100124
3 4
067362 067368
067363 067369
067364 067370
067365 067372
I codici d'ordine ABB sono sempre composti dal prefisso "1SDA" + le cifre indicate in tabella + suffisso "R1". Esempio "1SDA067381R1". Utilizzare il codice della parte interruttiva + codice dello sganciatore quando non è disponible il codice dell’interruttore completo. *InN=100%. Sono disponibili combinazioni anche per InN=50%. Per i codici di ordinazione si rimanda alle pagine di riferimento “Sganciatori” presenti nel catalogo tecnico.
Powered by FlippingBook