APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
128
INTERRUTTORI SCATOLATI
129
INDICE
— XT2 Interruttore scatolato Tmax XT taglia 160A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico o elettronico
SACE XT2N (36kA) MF/MA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL XT2N1MF3 XT2N2MF3 XT2N4MF3 XT2N8-5MF3 XT2N12-5MF3 XT2N20MA3 XT2N32MA3 XT2N52MA3 XT2N80MA3 XT2N100MA3 XT2N160MA3
160
MF
1 XT2N 160 MF 1 A Im=14 A 2 XT2N 160 MF 2 A Im=28 A 4 XT2N 160 MF 4 A Im=56 A 8,5 XT2N 160 MF 8,5 A Im=120 A 12,5 XT2N 160 MF 12,5 A Im=175 A 20 XT2N 160 MA 20 A Im=120...280 A 32 XT2N 160 MA 32 A Im=192...448 A 52 XT2N 160 MA 52 A Im=314...728 A 80 XT2N 160 MA 80 A Im=480...1120 A 100 XT2N 160 MA 100 A Im=600...1400 A 160 XT2N 160 MA 160 AIm=960...2240 A
— TMAX XT2
160
MA
SACE XT2N (36 kA) Ekip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2N10LS-I3 XT2N25LS-I3 XT2N63LS-I3 XT2N100LS-I3 XT2N160LS-I3
Codice METEL XT2N10LS-I4 XT2N25LS-I4 XT2N63LS-I4 XT2N100LS-I4 XT2N160LS-I4
SACE XT2N (36 kA) TMD/TMA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
160
Ekip LS/I
10 XT2N 160 Ekip LS/I In=10A 25 XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 63 XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 100 XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 160 XT2N 160 Ekip LS/I In=160A
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2N1-6TMD3 XT2N2TMD3 XT2N2-5TMD3 XT2N3-2TMD3 XT2N4TMD3 XT2N5TMD3 XT2N6-3TMD3 XT2N8TMD3 XT2N10TMD3 XT2N12-5TMD3 XT2N16TMD3 XT2N20TMD3 XT2N25TMD3 XT2N32TMD3 XT2N40TMA3 XT2N50TMA3 XT2N63TMA3 XT2N80TMA3 XT2N100TMA3 XT2N125TMA3 XT2N160TMA3
Codice METEL XT2N1-6TMD4 XT2N2TMD4 XT2N2-5TMD4 XT2N3-2TMD4 XT2N4TMD4 XT2N5TMD4 XT2N6-3TMD4 XT2N8TMD4 XT2N10TMD4 XT2N12-5TMD4 XT2N16TMD4 XT2N20TMD4 XT2N25TMD4 XT2N32TMD4 XT2N40TMA4 XT2N50TMA4 XT2N63TMA4 XT2N80TMA4 XT2N100TMA4 XT2N125TMAN XT2N160TMAN XT2N125TMA4 XT2N160TMA4 XT2N25TMG4 XT2N20TMG4 XT2N25TMG4 XT2N32TMG4
160
TMD
1,6 XT2N 160 TMD 1,6-16
2
XT2N 160 TMD 2-20
2,5 XT2N 160 TMD 2,5-25 3,2 XT2N 160 TMD 3,2-32
SACE XT2N (36 kA) Ekip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
4 5
XT2N 160 TMD 4-40 XT2N 160 TMD 5-50
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2N10LSI3 XT2N25LSI3 XT2N63LSI3 XT2N100LSI3 XT2N160LSI3
Codice METEL XT2N10LSI4 XT2N25LSI4 XT2N63LSI4 XT2N100LSI4 XT2N160LSI4
6,3 XT2N 160 TMD 6,3-63
160
Ekip LSI
10 XT2N 160 Ekip LSI In=10A 25 XT2N 160 Ekip LSI In=25A 63 XT2N 160 Ekip LSI In=63A 100 XT2N 160 Ekip LSI In=100A 160 XT2N 160 Ekip LSI In=160A
8
XT2N 160 TMD 8-80
10 XT2N 160 TMD 10-100 12,5 XT2N 160 TMD 12,5-125 16 XT2N 160 TMD 16-300 20 XT2N 160 TMD 20-300 25 XT2N 160 TMD 25-300 32 XT2N 160 TMD 32-320 40 XT2N 160 TMA 40-400 50 XT2N 160 TMA 50-500 63 XT2N 160 TMA 63-630 80 XT2N 160 TMA 80-800 100 XT2N 160 TMA 100-1000 125 XT2N 160 TMA 125-1250 160 XT2N 160 TMA 160-1600
SACE XT2N (36 kA) Ekip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
160
TMA
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2N10LSIG3 XT2N25LSIG3 XT2N63LSIG3 XT2N100LSIG3 XT2N160LSIG3
Codice METEL XT2N10LSIG4 XT2N25LSIG4 XT2N63LSIG4 XT2N100LSIG4 XT2N160LSIG4
160
Ekip LSIG 10 XT2N 160 Ekip LSIG In=10A
25 XT2N 160 Ekip LSIG In=25A 63 XT2N 160 Ekip LSIG In=63A 100 XT2N 160 Ekip LSIG In=100A 160 XT2N 160 Ekip LSIG In=160A
125 XT2N 160 TMA 125-1250 InN=50% 160 XT2N 160 TMA 160-1600 InN=50%
XT2N25TMG3 XT2N20TMG3 XT2N25TMG3 XT2N32TMG3
160
TMG
16 XT2N 160 TMG 16-160 20 XT2N 160 TMG 20-160 25 XT2N 160 TMG 25-160 32 XT2N 160 TMG 32-160
SACE XT2N (36 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100010R1 1SDA100011R1 1SDA100012R1 1SDA100013R1 1SDA100014R1
Codice METEL 1SDA100025R1 1SDA100026R1 1SDA100027R1 1SDA100028R1 1SDA100029R1
160
Ekip Dip LIG 10 XT2N 160 Ekip Dip LIG In=10A
25 XT2N 160 Ekip Dip LIG In=25A 63 XT2N 160 Ekip Dip LIG In=63A 100 XT2N 160 Ekip Dip LIG In=100A 160 XT2N 160 Ekip Dip LIG In=160A
TMD : termico regolabile - magnetico fisso - TMA : termico e magnetico regolabile - TMG : Termico regolabile e magnetica fissa specifica per protezione generatori - MF : magnetico fisso - MA : magnetico regolabile - LS/I : elettronico protezione termica, magnetica selettiva o istantanea - LSI : elettronico protezione termica, magnetica selettiva e istantanea - LSIG : elettronico protezione termica, magnetica selettiva e istantanea e guasto a terra - LIG : elettronico protezione termica, magnetica istantanea e guasto a terra - I : elettronico protezione magnetica istantanea - M-I : elettronico protezione magnetica istantanea per protezione motori - LIU : elettronico protezione termica, magnetica istantanea e sbilanciamento o mancanza di corrente di fase per protezione motori - LRIU : elettronico protezione termica, rotore bloccato, magnetica istantanea, sbilanciamento o mancanza di corrente di fase per protezione motori.
Powered by FlippingBook