APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
130
INTERRUTTORI SCATOLATI
131
INDICE
SACE XT2S (50kA) MF/MA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT2N (36 kA) Ekip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL XT2S1MF3 XT2S2MF3 XT2S4MF3 XT2S8-5MF3 XT2S12-5MF3 XT2S20MA3 XT2S32MA3 XT2S52MA3 XT2S80MA3 XT2S100MA3 XT2S160MA3
3 poli
4 poli
Codice METEL
Codice METEL
160
MF
1 XT2S 160 MF 1 A Im=14 A 2 XT2S 160 MF 2 A Im=28 A 4 XT2S 160 MF 4 A Im=56 A 8,5 XT2S 160 MF 8,5 A Im=120 A 12,5 XT2S 160 MF 12,5 A Im=175 A 20 XT2S 160 MA 20 A Im=120...280 A 32 XT2S 160 MA 32 A Im=192...448 A 52 XT2S 160 MA 52 A Im=314...728 A 80 XT2S 160 MA 80 A Im=480...1120 A 100 XT2S 160 MA 100 A Im=600...1400 A 160 XT2S 160 MA 160 A Im=960...2240 A
XT2N10I3 XT2N25I3 XT2N63I3 XT2N100I3 XT2N160I3
XT2N10I4 XT2N25I4 XT2N63I4 XT2N100I4 XT2N160I4
160
Ekip I
10 XT2N 160 CA EKIP-I 10 A 25 XT2N 160 CA EKIP-I 25 A 63 XT2N 160 CA EKIP-I 63 A 100 XT2N 160 CA EKIP-I 100 A 160 XT2N 160 CA EKIP-I 160 A
160
MA
SACE XT2N (36 kA) Ekip M-I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL XT2N20M-I3 XT2N32M-I3 XT2N52M-I3 XT2N100M-I3
160
Ekip M-I
20 XT2N 160 CA EKIP-M-I 20 A 32 XT2N 160 CA EKIP-M-I 32 A 52 XT2N 160 CA EKIP-M-I 52 A 100 XT2N 160 CA EKIP-M-I 100 A
SACE XT2S (50 kA) Ekip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2S10LSI3 XT2S25LSI3 XT2S63LSI3 XT2S100LSI3 XT2S160LSI3
Codice METEL XT2S10LSI4 XT2S25LSI4 XT2S63LSI4 XT2S100LSI4 XT2S160LSI4
SACE XT2S (50 kA) TMD/TMA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
160
Ekip LSI
10 XT2S 160 Ekip LSI In=10A 25 XT2S 160 Ekip LSI In=25A 63 XT2S 160 Ekip LSI In=63A 100 XT2S 160 Ekip LSI In=100A 160 XT2S 160 Ekip LSI In=160A
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2S1-6TMD3 XT2S2TMD3 XT2S2-5TMD3 XT2S3-2TMD3 XT2S4TMD3 XT2S5TMD3 XT2S6-3TMD3 XT2S8TMD3 XT2S10TMD3 XT2S12-5TMD3 XT2S16TMD3 XT2S20TMD3 XT2S25TMD3 XT2S32TMD3 XT2S40TMA3 XT2S50TMA3 XT2S63TMA3 XT2S80TMA3 XT2S100TMA3 XT2S125TMA3 XT2S160TMA3
Codice METEL XT2S1-6TMD4 XT2S2TMD4 XT2S2-5TMD4 XT2S3-2TMD4 XT2S4TMD4 XT2S5TMD4 XT2S6-3TMD4 XT2S8TMD4 XT2S10TMD4 XT2S12-5TMD4 XT2S16TMD4 XT2S20TMD4 XT2S25TMD4 XT2S32TMD4 XT2S40TMA4 XT2S50TMA4 XT2S63TMA4 XT2S80TMA4 XT2S100TMA4 XT2S125TMAN XT2S160TMAN XT2S125TMA4 XT2S160TMA4 XT2S16TMG4 XT2S20TMG4 XT2S25TMG4 XT2S32TMG4
160
TMD
1,6 XT2S 160 TMD 1,6-16
2
XT2S 160 TMD 2-20
2,5 XT2S 160 TMD 2,5-25 3,2 XT2S 160 TMD 3,2-32
SACE XT2S (50 kA) Ekip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
4 5
XT2S 160 TMD 4-40 XT2S 160 TMD 5-50
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2S10LSIG3 XT2S25LSIG3 XT2S63LSIG3 XT2S100LSIG3 XT2S160LSIG3
Codice METEL XT2S10LSIG4 XT2S25LSIG4 XT2S63LSIG4 XT2S100LSIG4 XT2S160LSIG4
6,3 XT2S 160 TMD 6,3-63
160
Ekip LSIG 10 XT2S 160 Ekip LSIG In=10A
8
XT2S 160 TMD 8-80
25 XT2S 160 Ekip LSIG In=25A 63 XT2S 160 Ekip LSIG In=63A 100 XT2S 160 Ekip LSIG In=100A 160 XT2S 160 Ekip LSIG In=160A
10 XT2S 160 TMD 10-100 12,5 XT2S 160 TMD 12,5-125 16 XT2S 160 TMD 16-300 20 XT2S 160 TMD 20-300 25 XT2S 160 TMD 25-300 32 XT2S 160 TMD 32-320 40 XT2S 160 TMA 40-400 50 XT2S 160 TMA 50-500 63 XT2S 160 TMA 63-630 80 XT2S 160 TMA 80-800 100 XT2S 160 TMA 100-1000 125 XT2S 160 TMA 125-1250 160 XT2S 160 TMA 160-1600
SACE XT2S (50 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
160
TMA
Codice METEL 1SDA100040R1 1SDA100041R1 1SDA100042R1 1SDA100043R1 1SDA100044R1
Codice METEL 1SDA100055R1 1SDA100056R1 1SDA100057R1 1SDA100058R1 1SDA100059R1
160
Ekip Dip LIG 10 XT2S 160 Ekip Dip LIG In=10A
25 XT2S 160 Ekip Dip LIG In=25A 63 XT2S 160 Ekip Dip LIG In=63A 100 XT2S 160 Ekip Dip LIG In=100A 160 XT2S 160 Ekip Dip LIG In=160A
125 XT2S 160 TMA 125-1250 InN=50% 160 XT2S 160 TMA 160-1600 InN=50%
SACE XT2S (50 kA) Ekip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
XT2S16TMG3 XT2S20TMG3 XT2S25TMG3 XT2S32TMG3
160
TMG
16 XT2S 160 TMG 16-160 20 XT2S 160 TMG 20-160 25 XT2S 160 TMG 25-160 32 XT2S 160 TMG 32-160
3 poli
4 poli
Codice METEL
Codice METEL
XT2S10I3 XT2S25I3 XT2S63I3 XT2S100I3 XT2S160I3
XT2S10I4 XT2S25I4 XT2S63I4 XT2S100I4 XT2S160I4
160
Ekip I
10 XT2S 160 CA EKIP-I 10 A 25 XT2S 160 CA EKIP-I 25 A 63 XT2S 160 CA EKIP-I 63 A 100 XT2S 160 CA EKIP-I 100 A 160 XT2S 160 CA EKIP-I 160 A
SACE XT2S (50 kA) Ekip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2S10LS-I3 XT2S25LS-I3 XT2S63LS-I3 XT2S100LS-I3 XT2S160LS-I3
Codice METEL XT2S10LS-I4 XT2S25LS-I4 XT2S63LS-I4 XT2S100LS-I4 XT2S160LS-I4
SACE XT2N (50 kA) Ekip M-I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
160
Ekip LS/I
10 XT2S 160 Ekip LS/I In=10A 25 XT2S 160 Ekip LS/I In=25A 63 XT2S 160 Ekip LS/I In=63A 100 XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 160 XT2S 160 Ekip LS/I In=160A
3 poli Codice METEL XT2S20M-I3 XT2S32M-I3 XT2S52M-I3 XT2S100M-I3
160
Ekip M-I
20 XT2S 160 CA EKIP-M-I 20 A 32 XT2S 160 CA EKIP-M-I 32 A 52 XT2S 160 CA EKIP-M-I 52 A 100 XT2S 160 CA EKIP-M-I 100 A
Powered by FlippingBook