APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
132
INTERRUTTORI SCATOLATI
133
INDICE
SACE XT2H (70 kA) TMD/TMA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT2H (70 kA) Ekip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
3 poli Codice METEL XT2H1MF3 XT2H2MF3 XT2H4MF3 XT2H8-5MF3 XT2H12-5MF3 XT2H20MA3 XT2H32MA3 XT2H52MA3 XT2H80MA3 XT2H100MA3 XT2H160MA3 Codice METEL XT2H1-6TMD3 XT2H2TMD3 XT2H2-5TMD3 XT2H3-2TMD3 XT2H4TMD3 XT2H5TMD3 XT2H6-3TMD3 XT2H8TMD3 XT2H10TMD3 XT2H12-5TMD3 XT2H16TMD3 XT2H20TMD3 XT2H25TMD3 XT2H32TMD3 XT2H40TMA3 XT2H50TMA3 XT2H63TMA3 XT2H80TMA3 XT2H100TMA3 XT2H125TMA3 XT2H160TMA3
Codice METEL XT2H1-6TMD4 XT2H2TMD4 XT2H2-5TMD4 XT2H3-2TMD4 XT2H4TMD4 XT2H5TMD4 XT2H6-3TMD4 XT2H8TMD4 XT2H10TMD4 XT2H12-5TMD4 XT2H16TMD4 XT2H20TMD4 XT2H25TMD4 XT2H32TMD4 XT2H40TMA4 XT2H50TMA4 XT2H63TMA4 XT2H80TMA4 XT2H100TMA4 XT2H125TMAN XT2H160TMAN XT2H125TMA4 XT2H160TMA4
Codice METEL XT2H10LSIG3 XT2H25LSIG3 XT2H63LSIG3 XT2H100LSIG3 XT2H160LSIG3
Codice METEL XT2H10LSIG4 XT2H25LSIG4 XT2H63LSIG4 XT2H100LSIG4 XT2H160LSIG4
160
Ekip LSIG 10 XT2H 160 Ekip LSIG In=10A
160
TMD
1,6 XT2H 160 TMD 1,6-16
25 XT2H 160 Ekip LSIG In=25A 63 XT2H 160 Ekip LSIG In=63A 100 XT2H 160 Ekip LSIG In=100A 160 XT2H 160 Ekip LSIG In=160A
2
XT2H 160 TMD 2-20
2,5 XT2H 160 TMD 2,5-25 3,2 XT2H 160 TMD 3,2-32
4 5
XT2H 160 TMD 4-40 XT2H 160 TMD 5-50
6,3 XT2H 160 TMD 6,3-63
SACE XT2H (70 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
8
XT2H 160 TMD 8-80
3 poli
4 poli
10 XT2H 160 TMD 10-100 12,5 XT2H 160 TMD 12,5-125 16 XT2H 160 TMD 16-300 20 XT2H 160 TMD 20-300 25 XT2H 160 TMD 25-300 32 XT2H 160 TMD 32-320 40 XT2H 160 TMA 40-400 50 XT2H 160 TMA 50-500 63 XT2H 160 TMA 63-630 80 XT2H 160 TMA 80-800 100 XT2H 160 TMA 100-1000 125 XT2H 160 TMA 125-1250 160 XT2H 160 TMA 160-1600
Codice METEL 1SDA100070R1 1SDA100071R1 1SDA100072R1 1SDA100073R1 1SDA100074R1
Codice METEL 1SDA100085R1 1SDA100086R1 1SDA100087R1 1SDA100088R1 1SDA100089R1
160
Ekip Dip LIG 10 XT2H 160 Ekip Dip LIG In=10A
25 XT2H 160 Ekip Dip LIG In=25A 63 XT2H 160 Ekip Dip LIG In=63A 100 XT2H 160 Ekip Dip LIG In=100A 160 XT2H 160 Ekip Dip LIG In=160A
160
TMA
SACE XT2H (70 kA) Ekip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL
Codice METEL
XT2H10I3 XT2H25I3 XT2H63I3 XT2H100I3 XT2H160I3
XT2H10I4 XT2H25I4 XT2H63I4 XT2H100I4 XT2H160I4
160
Ekip I
10 XT2H 160 EKIP-I 10 A 25 XT2H 160 EKIP-I 25 A 63 XT2H 160 EKIP-I 63 A 100 XT2H 160 EKIP-I 100 A 160 XT2H 160 EKIP-I 160 A
125 XT2H 160 TMA 125-1250 InN=50% 160 XT2H 160 TMA 160-1600 InN=50%
SACE XT2H (70kA) MF/MA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT2H (70 kA) Ekip M-I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
160
MF
1 XT2H 160 MF 1 A Im=14 A 2 XT2H 160 MF 2 A Im=28 A 4 XT2H 160 MF 4 A Im=56 A 8,5 XT2H 160 MF 8,5 A Im=120 A 12,5 XT2H 160 MF 12,5 A Im=175 A 20 XT2H 160 MA 20 A Im=120...280 A 32 XT2H 160 MA 32 A Im=192...448 A 52 XT2H 160 MA 52 A Im=314...728 A 80 XT2H 160 MA 80 A Im=480...1120 A 100 XT2H 160 MA 100 A Im=600...1400 A 160 XT2H 160 MA 160 A Im=960...2240 A
3 poli Codice METEL XT2H20M-I3 XT2H32M-I3 XT2H52M-I3 XT2H100M-I3
160
Ekip M-I
20 XT2H 160 EKIP-M-I 20 A 32 XT2H 160 EKIP-M-I 32 A 52 XT2H 160 EKIP-M-I 52 A 100 XT2H 160 EKIP-M-I 100 A
160
MA
SACE XT2L (120kA) MF/MA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL XT2L1MF3 XT2L2MF3 XT2L4MF3 XT2L8-5MF3 XT2L12-5MF3 XT2L20MA3 XT2L32MA3 XT2L52MA3 XT2L80MA3 XT2L100MA3 XT2L160MA3
160
MF
1 XT2L 160 MF 1 A Im=14 A 2 XT2L 160 MF 2 A Im=28 A 4 XT2L 160 MF 4 A Im=56 A 8,5 XT2L 160 MF 8,5 A Im=120 A 12,5 XT2L 160 MF 12,5 A Im=175 A 20 XT2L 160 MA 20 A Im=120...280 A 32 XT2L 160 MA 32 A Im=192...448 A 52 XT2L 160 MA 52 A Im=314...728 A 80 XT2L 160 MA 80 A Im=480...1120 A 100 XT2L 160 MA 100 A Im=600...1400 A 160 XT2L 160 MA 160 A Im=960...2240 A
SACE XT2H (70 kA) Ekip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2H10LS-I3 XT2H25LS-I3 XT2H63LS-I3 XT2H100LS-I3 XT2H160LS-I3
Codice METEL XT2H10LS-I4 XT2H25LS-I4 XT2H63LS-I4 XT2H100LS-I4 XT2H160LS-I4
160
Ekip LS/I
10 XT2H 160 Ekip LS/I In=10A 25 XT2H 160 Ekip LS/I In=25A 63 XT2H 160 Ekip LS/I In=63A 100 XT2H 160 Ekip LS/I In=100A 160 XT2H 160 Ekip LS/I In=160A
160
MA
SACE XT2H (70 kA) Ekip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2H10LSI3 XT2H25LSI3 XT2H63LSI3 XT2H100LSI3 XT2H160LSI3
Codice METEL XT2H10LSI4 XT2H25LSI4 XT2H63LSI4 XT2H100LSI4 XT2H160LSI4
160
Ekip LSI
10 XT2H 160 Ekip LSI In=10A 25 XT2H 160 Ekip LSI In=25A 63 XT2H 160 Ekip LSI In=63A 100 XT2H 160 Ekip LSI In=100A 160 XT2H 160 Ekip LSI In=160A
Powered by FlippingBook