APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
134
INTERRUTTORI SCATOLATI
135
INDICE
SACE XT2L (120 kA) TMD/TMA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT2L (120 kA) Ekip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2L1-6TMD3 XT2L2TMD3 XT2L2-5TMD3 XT2L3-2TMD3 XT2L4TMD3 XT2L5TMD3 XT2L6-3TMD3 XT2L8TMD3 XT2L10TMD3 XT2L12-5TMD3 XT2L16TMD3 XT2L20TMD3 XT2L25TMD3 XT2L32TMD3 XT2L40TMA3 XT2L50TMA3 XT2L63TMA3 XT2L80TMA3 XT2L100TMA3 XT2L125TMA3 XT2L160TMA3
Codice METEL XT2L1-6TMD4 XT2L2TMD4 XT2L2-5TMD4 XT2L3-2TMD4 XT2L4TMD4 XT2L5TMD4 XT2L6-3TMD4 XT2L8TMD4 XT2L10TMD4 XT2L12-5TMD4 XT2L16TMD4 XT2L20TMD4 XT2L25TMD4 XT2L32TMD4 XT2L40TMA4 XT2L50TMA4 XT2L63TMA4 XT2L80TMA4 XT2L100TMA4 XT2L125TMAN XT2L160TMAN XT2L125TMA4 XT2L160TMA4
Codice METEL
Codice METEL
160
TMD
1,6 XT2L 160 TMD 1,6-16 2 XT2L 160 TMD 2-20 2,5 XT2L 160 TMD 2,5-25 3,2 XT2L 160 TMD 3,2-32 4 XT2L 160 TMD 4-40 5 XT2L 160 TMD 5-50 6,3 XT2L 160 TMD 6,3-63 8 XT2L 160 TMD 8-80 10 XT2L 160 TMD 10-100 12,5 XT2L 160 TMD 12,5-125 16 XT2L 160 TMD 16-300 20 XT2L 160 TMD 20-300 25 XT2L 160 TMD 25-300 32 XT2L 160 TMD 32-320 40 XT2L 160 TMA 40-400 50 XT2L 160 TMA 50-500 63 XT2L 160 TMA 63-630 80 XT2L 160 TMA 80-800 100 XT2L 160 TMA 100-1000 125 XT2L 160 TMA 125-1250 160 XT2L 160 TMA 160-1600
XT2L10I3 XT2L25I3 XT2L63I3 XT2L100I3 XT2L160I3
XT2L10I4 XT2L25I4 XT2L63I4 XT2L100I4 XT2L160I4
160
Ekip I
10 XT2L 160 EKIP M DIP I 10 A 25 XT2L 160 EKIP M DIP I 25 A 63 XT2L 160 EKIP M DIP I 63 A 100 XT2L 160 EKIP M DIP I 100 A 160 XT2L 160 EKIP M DIP I 160 A
SACE XT2L (120 kA) Ekip M-I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL XT2L20M-I3 XT2L32M-I3 XT2L52M-I3 XT2L100M-I3
160
Ekip M-I
20 XT2L 160 EKIP-M-I 20 A 32 XT2L 160 EKIP-M-I 32 A 52 XT2L 160 EKIP-M-I 52 A 100 XT2L 160 EKIP-M-I 100 A
160
TMA
SACE XT2V (150kA) TMD/TMA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2V1-6TMD3 XT2V2TMD3 XT2V2-5TMD3 XT2V3-2TMD3 XT2V4TMD3 XT2V5TMD3 XT2V6-3TMD3 XT2V8TMD3 XT2V10TMD3 XT2V12-5TMD3 XT2V16TMD3 XT2V20TMD3 XT2V25TMD3 XT2V32TMD3 XT2V40TMA3 XT2V50TMA3 XT2V63TMA3 XT2V80TMA3 XT2V100TMA3 XT2V125TMA3 XT2V160TMA3
Codice METEL 1SDA067693R1 1SDA067694R1 1SDA067695R1 1SDA067696R1 1SDA067697R1 1SDA067698R1 1SDA067699R1 1SDA067700R1 1SDA067701R1 1SDA067702R1 1SDA067703R1 1SDA067704R1 1SDA067705R1 1SDA067706R1 1SDA067707R1 1SDA067708R1 1SDA067709R1 1SDA067710R1 1SDA067711R1 1SDA067714R1 1SDA067715R1 1SDA067712R1 1SDA067713R1
160
TMD
1,6 XT2V 160 TMD 1,6-16 2 XT2V 160 TMD 2-20 2,5 XT2V 160 TMD 2,5-25 3,2 XT2V 160 TMD 3,2-32 4 XT2V 160 TMD 4-40 5 XT2V 160 TMD 5-50 6,3 XT2V 160 TMD 6,3-63 8 XT2V 160 TMD 8-80 10 XT2V 160 TMD 10-100 12,5 XT2V 160 TMD 12,5-125 16 XT2V 160 TMD 16-300 20 XT2V 160 TMD 20-300 25 XT2V 160 TMD 25-300 32 XT2V 160 TMD 32-320 40 XT2V 160 TMA 40-400 50 XT2V 160 TMA 50-500 63 XT2V 160 TMA 63-630 80 XT2V 160 TMA 80-800 100 XT2V 160 TMA 100-1000 125 XT2V 160 TMA 125-1250 160 XT2V 160 TMA 160-1600
125 XT2L 160 TMA 125-1250 InN=50% 160 XT2L 160 TMA 160-1600 InN=50%
SACE XT2L (120 kA) Ekip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2L10LS-I3 XT2L25LS-I3 XT2L63LS-I3 XT2L100LS-I3 XT2L160LS-I3
Codice METEL XT2L10LS-I4 XT2L25LS-I4 XT2L63LS-I4 XT2L100LS-I4 XT2L160LS-I4
160
Ekip LS/I
10 XT2L 160 Ekip LS/I In=10A 25 XT2L 160 Ekip LS/I In=25A 63 XT2L 160 Ekip LS/I In=63A 100 XT2L 160 Ekip LS/I In=100A 160 XT2L 160 Ekip LS/I In=160A
160
TMA
SACE XT2L (120 kA) Ekip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2L10LSI3 XT2L25LSI3 XT2L63LSI3 XT2L100LSI3 XT2L160LSI3
Codice METEL XT2L10LSI4 XT2L25LSI4 XT2L63LSI4 XT2L100LSI4 XT2L160LSI4
160
Ekip LSI
10 25 63
XT2L 160 Ekip LSI In=10A XT2L 160 Ekip LSI In=25A XT2L 160 Ekip LSI In=63A
125 XT2V 160 TMA 125-1250 InN=50% 160 XT2V 160 TMA 160-1600 InN=50%
100 XT2L 160 Ekip LSI In=100A 160 XT2L 160 Ekip LSI In=160A
SACE XT2V (150kA) MF/MA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL
SACE XT2L (120 kA) Ekip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
XT2V1MF3 XT2V2MF3 XT2V4MF3
160
MF
1 XT2V 160 MF 1 A Im=14 A 2 XT2V 160 MF 2 A Im=28 A 4 XT2V 160 MF 4 A Im=56 A 8,5 XT2V 160 MF 8,5 A Im=120 A 12,5 XT2V 160 MF 12,5 A Im=175 A 20 XT2V 160 MA 20 A Im=120...280 A 32 XT2V 160 MA 32 A Im=192...448 A 52 XT2V 160 MA 52 A Im=314...728 A 80 XT2V 160 MA 80 A Im=480...1120 A 100 XT2V 160 MA 100 A Im=600...1400 A 160 XT2V 160 MA 160 A Im=960...2240 A
Codice METEL XT2L10LSIG3 XT2L25LSIG3 XT2L63LSIG3 XT2L100LSIG3 XT2L160LSIG3
Codice METEL XT2L10LSIG4 XT2L25LSIG4 XT2L63LSIG4 XT2L100LSIG4 XT2L160LSIG4
160
Ekip LSIG 10 XT2L 160 Ekip LSIG In=10A
25 XT2L 160 Ekip LSIG In=25A 63 XT2L 160 Ekip LSIG In=63A 100 XT2L 160 Ekip LSIG In=100A 160 XT2L 160 Ekip LSIG In=160A
XT2V8-5MF3 XT2V12-5MF3 XT2V20MA3 XT2V32MA3 XT2V52MA3 XT2V80MA3 XT2V100MA3 XT2V160MA3
160
MA
SACE XT2L (120 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101950R1
Codice METEL 1SDA101951R1
160
Ekip Dip LIG 10 XT2L 160 Ekip Dip LIG In=10A
Powered by FlippingBook