APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
136
INTERRUTTORI SCATOLATI
137
INDICE
— TMAX XT2
SACE XT2V (150 kA) Ekip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2V10LS-I3 XT2V25LS-I3 XT2V63LS-I3 XT2V100LS-I3
Codice METEL 1SDA068004R1 1SDA068005R1 1SDA068006R1 1SDA068007R1 1SDA068009R1
160
Ekip LS/I
10 XT2V 160 Ekip LS/I In=10A 25 XT2V 160 Ekip LS/I In=25A 63 XT2V 160 Ekip LS/I In=63A 100 XT2V 160 Ekip LS/I In=100A 160 XT2V 160 Ekip LS/I In=160A
SACE XT2V (150 kA) Ekip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2V10LSI3 XT2V25LSI3 XT2V63LSI3 XT2V100LSI3 XT2V160LSI3
Codice METEL 1SDA068016R1 1SDA068017R1 1SDA068018R1 1SDA068019R1 1SDA068021R1
160
Ekip LSI
10 XT2V 160 Ekip LSI In=10A 25 XT2V 160 Ekip LSI In=25A 63 XT2V 160 Ekip LSI In=63A 100 XT2V 160 Ekip LSI In=100A 160 XT2V 160 Ekip LSI In=160A
SACE XT2 (36kA) TMG Taglia (A)
Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL
Codice METEL XT2N40TMG4 XT2N50TMG4 XT2N63TMG4 XT2N80TMG4 XT2N100TMG4 XT2N125TMGN XT2N160TMGN
160
TMG
40 XT2N 160 TMG 40-200 A 50 XT2N 160 TMG 50-200 A 63 XT2N 160 TMG 63-200 A 80 XT2N 160 TMG 80-240 A 100 XT2N 160 TMG 100-300 A 125 XT2N 160 TMG 125-375 A 160 XT2N 160 TMG 160-480 A
XT2N50TMG3 XT2N63TMG3 XT2N80TMG3 XT2N100TMG3 XT2N125TMG3 XT2N160TMG3
SACE XT2V (150 kA) Ekip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2V10LSIG3 XT2V25LSIG3 XT2V63LSIG3 XT2V100LSIG3 XT2V160LSIG3
Codice METEL 1SDA068022R1 1SDA068023R1 1SDA068024R1 1SDA068025R1 1SDA068027R1
160
Ekip LSIG 10 XT2V 160 Ekip LSIG In=10A
25 XT2V 160 Ekip LSIG In=25A 63 XT2V 160 Ekip LSIG In=63A 100 XT2V 160 Ekip LSIG In=100A 160 XT2V 160 Ekip LSIG In=160A
SACE XT2 (50kA) TMG Taglia (A)
Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL XT2S40TMG3 XT2S50TMG3 XT2S63TMG3 XT2S80TMG3 XT2S100TMG3 XT2S125TMG3 XT2S160TMG3
Codice METEL XT2S40TMG4 XT2S50TMG4 XT2S63TMG4 XT2S80TMG4 XT2S100TMG4 XT2S125TMGN XT2S160TMGN
SACE XT2V (150 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
160
TMG
40 XT2S 160 TMG 40-200 A 50 XT2S 160 TMG 50-200 A 63 XT2S 160 TMG 63-200 A 80 XT2S 160 TMG 80-240 A 100 XT2S 160 TMG 100-300 A 125 XT2S 160 TMG 125-375 A 160 XT2S 160 TMG 160-480 A
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101952R1
Codice METEL 1SDA101953R1
160
Ekip Dip LIG 10 XT2V 160 Ekip Dip LIG In=10A
SACE XT2V (150 kA) Ekip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL
Codice METEL 1SDA068010R1 1SDA068011R1 1SDA068012R1 1SDA068013R1 1SDA068015R1
XT2V10I3 XT2V25I3 XT2V63I3 XT2V100I3 XT2V160I3
160
Ekip I
10 XT2V 160 Ekip I In=10A 25 XT2V 160 Ekip I In=25A 63 XT2V 160 Ekip I In=63A 100 XT2V 160 Ekip I In=100A 160 XT2V 160 Ekip I In=160A
SACE XT2V (150 kA) Ekip M-I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL XT2V20M-I3 XT2V32M-I3 XT2V52M-I3 XT2V100M-I3
160
Ekip M-I
20 XT2V 160 CA EKIP-M-I 20 A 32 XT2V 160 CA EKIP-M-I 32 A 52 XT2V 160 CA EKIP-M-I 52 A 100 XT2V 160 CA EKIP-M-I 100 A
TMG : Termico regolabile e magnetica fissa specifica per protezione generatori.
Powered by FlippingBook