APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
138
INTERRUTTORI SCATOLATI
139
INDICE
— Codici di ordinazione per XT5 Interruttori di distribuzione
— Soluzioni parte interruttiva + sganciatore
— Interruttori automatici
XT4 - Parte interruttiva
Sganciatore TMA
Sganciatore Ekip Dip
Sganciatore Ekip Touch
Parte interruttiva
Icu
N (36 kA)
S (50 kA) Codice 068290 068174 068295 068179
H (70 kA)
L (120 kA)
V (150 kA)
X (200 kA)
Poli
Iu
Codice 068289 068173 068294 068178
Codice 068291 068175 068296 068180
Codice 068292 068176 068297 068181
Codice 100261 100262 100263 100264
Codice 100265 100266 100267 100268
3 3 4 4
160 250 160 250
XT5 - Interruttore
Sganciatori
In
16
20 25
32
40 50 52
63 80 100 125 160 200 225 250
SACE XT5N (36 kA) TMA - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
Poli Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice
3 poli
4 poli
TMD
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
067377** 067378**067379**067380 067465** 067468**067469**067470
Codice METEL 1SDA100344R1 1SDA100345R1
Codice METEL 1SDA100383R1 1SDA100385R1 1SDA100382R1 1SDA100384R1 1SDA100387R1 1SDA100389R1 1SDA100386R1 1SDA100388R1
XT5 400
TMA
320 XT5N 400 TMA 320-3200 400 XT5N 400 TMA 400-4000
TMA
067381 067382 067471 067472
067383 067384 067385 067386 067387 067388 067389 067390 067473 067474 067475 067481* 067482*067483*067484*067485*
Ekip LS/I
067498 067518 067503 067523 067508 067528 067513 067533 100303 100339
067499 067519 067504 067524 067509 067529 067514 067534 100304 100340
067500 067520 067505 067525 067510 067530 067515 067535 100305 100341 100279 100318 100282 100321 100285 100324 100288 100327 100291 100330 100294 100333
067501 067521 067506 067526 067511 067531 067516 067536 100306 100342 100280 100319 100283 100322 100286 100325 100289 100328 100292 100331 100295 100334
067502 067522 067507 067527 067512 067532 067517 067537 100307 100343 100281 100320 100284 100323 100287 100326 100290 100329 100293 100332 100296 100335
320 XT5N 400 TMA 320-3200 InN=50% 400 XT5N 400 TMA 400-4000 InN=50%
Ekip I
1SDA100346R1 1SDA100347R1
XT5 630
TMA
500 XT5N 630 TMA 500-5000 630 XT5N 630 TMA 630-6300
Ekip LSI
500 XT5N 630 TMA 500-5000 InN=50% 630 XT5N 630 TMA 630-6300 InN=50%
Ekip LSIG
SACE XT5N (36 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
Ekip Dip LIG
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100352R1 1SDA100353R1 1SDA100354R1 1SDA100355R1
Codice METEL
Ekip Touch LSI
1SDA100394R1 1SDA100395R1 1SDA100396R1 1SDA100397R1
XT5 400 Ekip Dip LS/I 250 XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=250
320 XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320 400 XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400
Ekip Touch LSIG 3
4 3
XT5 630 Ekip Dip LS/I 630 XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630
Ekip Touch Measuring LSI Ekip Touch Measuring LSIG Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSIG
4 3 4 3 4 3 4 3 3
SACE XT5N (36 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100356R1 1SDA100357R1 1SDA100358R1 1SDA100359R1
Codice METEL
1SDA100398R1 1SDA100399R1 1SDA100400R1 1SDA100401R1
XT5 400 Ekip Dip LSI 250 XT5N 400 Ekip Dip LSI In=250
320 XT5N 400 Ekip Dip LSI In=320 400 XT5N 400 Ekip Dip LSI In=400
MA
067493067494067495067496 067497
XT5 630 Ekip Dip LSI 630 XT5N 630 Ekip Dip LSI In=630
Ekip M LIU Ekip M LRIU Ekip M Touch LRIU Ekip G-LS/I
068028 068033
068029 068034
068030 068035 100297
068031
068036 068037
SACE XT5N (36 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3
100298
100299
3 poli
4 poli
3 4
068038 068043
068039 068044
068040 068045
068041 068046
068042 068047
Codice METEL
Codice METEL
1SDA100360R1 1SDA100361R1 1SDA100362R1 1SDA100363R1
1SDA100402R1 1SDA100403R1 1SDA100404R1 1SDA100405R1
XT5 400 Ekip Dip LSIG 250 XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=250
I codici d’ordine ABB sono sempre composti dal prefisso “1SDA” + le cifre indicate in tabella + suffisso “R1”. Esempio “1SDA067381R1”. Utilizzare il codice della parte interruttiva + codice dello sganciatore quando non è disponible il codice dell’interruttore completo. *InN=100%. Sono disponibili combinazioni anche per InN=50%. Per i codici di ordinazione si rimanda alle pagine di riferimento “Sganciatori” presenti nel catalogo tecnico. ** Non disponibile con la parte interruttiva X
320 XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=320 400 XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=400
XT5 630 Ekip Dip LSIG 630 XT5N 630 Ekip Dip LSIG In=630
Powered by FlippingBook