APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
14
QUADRI GEMINI - QUADRI E CONTENITORI
15
INDICE
— Cassa con porta Parete
— Piastra
— Cassa Parete
GRIGIO (RAL 7035)
GRIGIO (RAL 7035)
1SL0201A00
1SL0259A00
1SL0299A00
1SL0221A00
Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali
— Quadri Gemini Quadri in materiale isolante
Tensione massima (V) Materiale
IP: 66 / IK:10 / GWT750°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c.
1000Vc.a. - 1500Vc.c. Metallo
IP: 30 / IK:10 / GWT 750°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c.
- 25°C / + 100°C Termoplastico
- 25°C / + 100°C Termoplastico
PORTA CIECA
PIASTRA DI FONDO Codice METEL Descrizione 1SL0259A00
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Potenza dissipabile (WATT)
Codice METEL Descrizione Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
Potenza dissipabile (WATT)
PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 1
Anche nelle situazioni applicative più difficili le prestazioni di Gemini sono elevate, con resistenza al fuoco e al calore anormale fino a 750 °C e temperatura di funzionamento da -25 °C a 100 °C e con grado di protezione IP66. Le configurazioni sono tante quante le apparecchiature di ABB per l’automazione e la distribuzione in bassa tensione: interruttori scatolati, interruttori automatici, dispositivi di comando, controllo e segnalazione, canaline di cablaggio, sistemi di connessione elettrica. La somma dei componenti dà il “sistema Gemini”, una costellazione di soluzioni ad hoc con la facilità delle operazioni di assemblaggio a scatto.
1SL0260A00
PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 2
QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 1 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 2 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 3 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 4 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 5 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 6
CASSA- TAGLIA 1 CASSA- TAGLIA 2 CASSA- TAGLIA 3 CASSA- TAGLIA 4 CASSA- TAGLIA 5 CASSA- TAGLIA 6
1SL0201A00
250 x 300 x 180 45
1SL0221A00
250 x 300 x 180 24 (2file)
45
1SL0261A00
PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 3
1SL0202A00
375 x 460 x 230 72
1SL0262A00
PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 4
1SL0222A00
375 x 460 x 230 54 (3file)
72
1SL0263A00
PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 5
1SL0203A00
375 x 600 x 230 85
1SL0223A00
375 x 600 x 230 72 (4file)
85
1SL0264A00
PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 6
1SL0204A00
500 x 600 x 230 102
1SL0224A00
500 x 600 x 230 96 (4file)
102
1SL0205A00
500 x 750 x 330 156
1SL0225A00
500 x 750 x 330 120 (5file) 156
PIASTRA MODULARE Codice METEL Descrizione 1SL0297A00
1SL0206A00
750 x 900 x 330 248
1SL0226A00
750 x 900 x 330 180 (5file) 248
PIASTRA MODULARE H150-TAGLIA 2-3
1SL0298A00
PIASTRA MODULARE H150-TAGLIA 4-5
PORTA TRASPARENTE Codice METEL Descrizione
— Montanti
1SL0299A00
PIASTRA MODULARE H150-TAGLIA 6
Dimensioni L x H x P (mm)
Potenza dissipabile (WATT)
1SL0302A00
PIASTRA MODULARE H300-TAGLIA 2-3
1SL0303A00
PIASTRA MODULARE H300-TAGLIA 4-5
1SL0304A00
PIASTRA MODULARE H300-TAGLIA 6
QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 1 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 2 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 3 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 4 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 5 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 6
1SL0211A00
250 x 300 x 180 45
1SL0212A00
375 x 460 x 230 72
OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
1SL0213A00
375 x 600 x 230 85
CEI 23-48
EN 50298
IEC 61439-1-2
UL
CSA
1SL0214A00
500 x 600 x 230 102
1SL0215A00
500 x 750 x 330 156
1SL0216A00
750 x 900 x 330 248
Codice METEL Taglia Dimensioni utili H (mm) Conf. / N° pezzi 1SL0283A00 1 300 1/4 1SL0284A00 2 450 1/4 15L0285A00 3 600 1/4 15L0286A00 4/5 750 1/4 1SL0287A00 6 900 1/4
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Powered by FlippingBook