APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
140
INTERRUTTORI SCATOLATI
141
INDICE
SACE XT5H (70 kA) TMA - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT5N (36 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL
Codice METEL
Codice METEL 1SDA100378R1 1SDA100379R1 1SDA100380R1 1SDA100381R1
Codice METEL
1SDA100484R1 1SDA100485R1
1SDA100519R1 1SDA100521R1 1SDA100518R1 1SDA100520R1 1SDA100523R1 1SDA100525R1 1SDA100522R1 1SDA100524R1
XT5 400
TMA
320 XT5H 400 TMA 320-3200 400 XT5H 400 TMA 400-4000
1SDA100410R1 1SDA100411R1 1SDA100412R1 1SDA100413R1
XT5 400
Ekip Dip LIG 250 XT5N 400 Ekip Dip LIG In=250
320 XT5N 400 Ekip Dip LIG In=320 400 XT5N 400 Ekip Dip LIG In=400
320 XT5H 400 TMA 320-3200 InN=50% 400 XT5H 400 TMA 400-4000 InN=50%
XT5 630
Ekip Dip LIG 630 XT5N 630 Ekip Dip LIG In=630
1SDA100486R1 1SDA100487R1
XT5 630
TMA
500 XT5H 630 TMA 500-5000 630 XT5H 630 TMA 630-6300
SACE XT5S (50 kA) TMA - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
500 XT5H 630 TMA 500-5000 InN=50% 630 XT5H 630 TMA 630-6300 InN=50%
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100414R1 1SDA100415R1
Codice METEL 1SDA100453R1 1SDA100455R1 1SDA100452R1 1SDA100454R1 1SDA100457R1 1SDA100459R1 1SDA100456R1 1SDA100458R1
XT5 400
TMA
320 XT5S 400 TMA 320-3200 400 XT5S 400 TMA 400-4000
SACE XT5H (70 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
320 XT5S 400 TMA 320-3200 InN=50% 400 XT5S 400 TMA 400-4000 InN=50%
3 poli
4 poli
Codice METEL
Codice METEL
1SDA100416R1 1SDA100417R1
XT5 630
TMA
500 XT5S 630 TMA 500-5000 630 XT5S 630 TMA 630-6300
1SDA100488R1 1SDA100489R1 1SDA100490R1 1SDA100491R1
1SDA100526R1 1SDA100527R1 1SDA100528R1 1SDA100529R1
XT5 400 Ekip Dip LS/I 250 XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=250
320 XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=320 400 XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400
500 XT5S 630 TMA 500-5000 InN=50% 630 XT5S 630 TMA 630-6300 InN=50%
XT5 630 Ekip Dip LS/I 630 XT5H 630 Ekip Dip LS/I In=630
SACE XT5S (50 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT5H (70 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100422R1 1SDA100423R1 1SDA100424R1 1SDA100425R1
Codice METEL 1SDA100464R1 1SDA100465R1 1SDA100466R1 1SDA100467R1
Codice METEL
Codice METEL
XT5 400 Ekip Dip LS/I 250 XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=250
1SDA100492R1 1SDA100493R1 1SDA100494R1 1SDA100495R1
1SDA100530R1 1SDA100531R1 1SDA100532R1 1SDA100533R1
XT5 400 Ekip Dip LSI 250 XT5H 400 Ekip Dip LSI In=250
320 XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=320 400 XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400
320 XT5H 400 Ekip Dip LSI In=320 400 XT5H 400 Ekip Dip LSI In=400
XT5 630 Ekip Dip LS/I 630 XT5S 630 Ekip Dip LS/I In=630
XT5 630 Ekip Dip LSI 630 XT5H 630 Ekip Dip LSI In=630
SACE XT5S (50 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT5H (70 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100426R1 1SDA100427R1 1SDA100428R1 1SDA100429R1
Codice METEL 1SDA100468R1 1SDA100469R1 1SDA100470R1 1SDA100471R1
Codice METEL
Codice METEL
XT5 400 Ekip Dip LSI 250 XT5S 400 Ekip Dip LSI In=250
1SDA100496R1 1SDA100497R1 1SDA100498R1 1SDA100499R1
1SDA100534R1 1SDA100535R1 1SDA100536R1 1SDA100537R1
320 XT5S 400 Ekip Dip LSI In=320 400 XT5S 400 Ekip Dip LSI In=400
XT5 400 Ekip Dip LSIG 250 XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=250
320 XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=320 400 XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=400
XT5 630 Ekip Dip LSI 630 XT5S 630 Ekip Dip LSI In=630
XT5 630 Ekip Dip LSIG 630 XT5H 630 Ekip Dip LSIG In=630
SACE XT5S (50 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT5H (70 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100430R1 1SDA100431R1 1SDA100432R1 1SDA100433R1
Codice METEL 1SDA100472R1 1SDA100473R1 1SDA100474R1 1SDA100475R1
3 poli
4 poli
XT5 400 Ekip Dip LSIG 250 XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=250
Codice METEL
Codice METEL
320 XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=320 400 XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=400
1SDA100514R1 1SDA100515R1 1SDA100516R1 1SDA100517R1
1SDA100542R1 1SDA100543R1 1SDA100544R1 1SDA100545R1
XT5 400
Ekip Dip LIG 250 XT5H 400 Ekip Dip LIG In=250
320 XT5H 400 Ekip Dip LIG In=320 400 XT5H 400 Ekip Dip LIG In=400
XT5 630 Ekip Dip LSIG 630 XT5S 630 Ekip Dip LSIG In=630
XT5 630
Ekip Dip LIG 630 XT5H 630 Ekip Dip LIG In=630
SACE XT5S (50 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
SACE XT5L (120 kA) TMA - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
Codice METEL 1SDA100448R1 1SDA100449R1 1SDA100450R1 1SDA100451R1
Codice METEL 1SDA100480R1 1SDA100481R1 1SDA100482R1 1SDA100483R1
3 poli
4 poli
XT5 400
Ekip Dip LIG 250 XT5S 400 Ekip Dip LIG In=250
Codice METEL
Codice METEL
320 XT5S 400 Ekip Dip LIG In=320 400 XT5S 400 Ekip Dip LIG In=400
XT5 400
TMA
320 XT5L 400 TMA 320-3200
400 XT5L 400 TMA 400-4000 320 XT5L 400 TMA 320-3200 InN=50% 400 XT5L 400 TMA 400-4000 InN=50%
XT5 630
Ekip Dip LIG 630 XT5S 630 Ekip Dip LIG In=630
Disponibile solo con la soluzione Parte interruttiva + Sganciatore
XT5 630
TMA
500 XT5L 630 TMA 500-5000 630 XT5L 630 TMA 630-6300
500 XT5L 630 TMA 500-5000 InN=50% 630 XT5L 630 TMA 630-6300 InN=50%
Powered by FlippingBook