APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
142
INTERRUTTORI SCATOLATI
143
INDICE
SACE XT4N (36kA) MA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT4N (36 kA) Ekip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA068112R1 1SDA068113R1 1SDA068114R1 1SDA068115R1 1SDA068116R1 1SDA068117R1 1SDA068118R1 1SDA068119R1 1SDA068120R1 1SDA068121R1
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA068127R1 1SDA068128R1 1SDA068129R1 1SDA068130R1 1SDA068131R1
Codice METEL 1SDA068148R1 1SDA068149R1 1SDA068150R1 1SDA068151R1 1SDA068152R1
160
MA
10 XT4N 160 MA 10 A Im=50...100 A 12,5 XT4N 160 MA 12,5 A Im=62,5...125 A 20 XT4N 160 MA 20 A Im=100...200 A 32 XT4N 160 MA 32 A Im=160...320 A 52 XT4N 160 MA 52 A Im=260...520 A 80 XT4N 160 MA 80 A Im=400...800 A 100 XT4N 160 MA 100 A Im=500...1000 A 125 XT4N 160 MA 125 A Im=625...1250 A 160 XT4N 160 MA 160 A Im=800...1600 A 200 XT4N 250 MA 200 A Im=1000...2000 A
160
Ekip I
40 XT4N 160 Ekip M Dip I In=40A 63 XT4N 160 Ekip M Dip I In=63A 100 XT4N 160 Ekip M Dip I In=100A 160 XT4N 160 Ekip M Dip I In=160A 250 XT4N 250 Ekip M Dip I In=250A
250
Ekip I
SACE XT4S (50kA) TMD/TMA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA068299R1 1SDA068300R1 1SDA068301R1 1SDA068302R1 1SDA068303R1 1SDA068304R1 1SDA068305R1 1SDA068306R1 1SDA068307R1 1SDA068308R1 1SDA068309R1
Codice METEL 1SDA068313R1 1SDA068314R1 1SDA068315R1 1SDA068316R1 1SDA068317R1 1SDA068318R1 1SDA068319R1 1SDA068320R1 1SDA068321R1 1SDA068327R1 1SDA068328R1 1SDA068322R1 1SDA068323R1 1SDA068324R1 1SDA068325R1 1SDA068326R1 1SDA068329R1 1SDA068330R1 1SDA068331R1
250
MA
160
TMD
16 XT4S 160 TMD 16-300 20 XT4S 160 TMD 20-300 25 XT4S 160 TMD 25-300 32 XT4S 160 TMD 32-320 40 XT4S 160 TMA 40-400 50 XT4S 160 TMA 50-500 63 XT4S 160 TMA 63-630 80 XT4S 160 TMA 80-800 100 XT4S 160 TMA 100-1000 125 XT4S 160 TMA 125-1250 160 XT4S 160 TMA 160-1600
SACE XT4N (36 kA) Ekip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
160
TMA
Codice METEL 1SDA068122R1 1SDA068123R1 1SDA068124R1 1SDA068125R1 1SDA068126R1
Codice METEL 1SDA068142R1 1SDA068144R1 1SDA068145R1 1SDA068146R1 1SDA068147R1
160
Ekip LS/I
40 XT4N 160 Ekip LS/I In=40A 63 XT4N 160 Ekip LS/I In=63A 100 XT4N 160 Ekip LS/I In=100A 160 XT4N 160 Ekip LS/I In=160A 250 XT4N 250 Ekip LS/I In=250A
250
Ekip LS/I
125 XT4S 160 TMA 125-1250 InN=50% 160 XT4S 160 TMA 160-1600 InN=50%
SACE XT4N (36 kA) Ekip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
1SDA068310R 1SDA068311R1 1SDA068312R1
250
TMA
200 XT4S 250 TMA 200-2000 225 XT4S 250 TMA 225-2250 250 XT4S 250 TMA 250-2500
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA068132R1 1SDA068133R1 1SDA068134R1 1SDA068135R1 1SDA068136R1
Codice METEL 1SDA068153R1 1SDA068154R1 1SDA068155R1 1SDA068156R1 1SDA068157R1
200 XT4S 250 TMA 200-2000 InN=50% 225 XT4S 250 TMA 225-2250 InN=50% 250 XT4S 250 TMA 250-2500 InN=50%
160
Ekip LSI
40 XT4N 160 Ekip LSI In=40A 63 XT4N 160 Ekip LSI In=63A 100 XT4N 160 Ekip LSI In=100A 160 XT4N 160 Ekip LSI In=160A 250 XT4N 250 Ekip LSI In=250A
250
Ekip LSI
SACE XT4S (50kA) MA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA068431R1 1SDA068432R1 1SDA068433R1 1SDA068434R1 1SDA068435R1 1SDA068436R1 1SDA068437R1 1SDA068438R1 1SDA068439R1 1SDA068440R1
SACE XT4N (36 kA) Ekip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
160
MA
10 XT4S 160 MA 10 A Im=50...100 A 12,5 XT4S 160 MA 12,5 A Im=62,5...125 A 20 XT4S 160 MA 20 A Im=100...200 A 32 XT4S 160 MA 32 A Im=160...320 A 52 XT4S 160 MA 52 A Im=260...520 A 80 XT4S 160 MA 80 A Im=400...800 A 100 XT4S 160 MA 100 A Im=500...1000 A 125 XT4S 160 MA 125 A Im=625...1250 A 160 XT4S 160 MA 160 A Im=800...1600 A 200 XT4S 250 MA 200 A Im=1000...2000 A
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA068137R1 1SDA068138R1 1SDA068139R1 1SDA068140R1 1SDA068141R1
Codice METEL 1SDA068158R1 1SDA068159R1 1SDA068160R1 1SDA068161R1 1SDA068162R1
160
Ekip LSIG 40 XT4N 160 Ekip LSIG In=40A
63 XT4N 160 Ekip LSIG In=63A 100 XT4N 160 Ekip LSIG In=100A 160 XT4N 160 Ekip LSIG In=160A
250
Ekip LSIG 250 XT4N 250 Ekip LSIG In=250A
SACE XT4N (36 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
250
MA
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100181R1 1SDA100182R1 1SDA100183R1 1SDA100184R1 1SDA100185R1
Codice METEL 1SDA100196R1 1SDA100197R1 1SDA100198R1 1SDA100199R1 1SDA100200R1
SACE XT4S (50 kA) Ekip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
160
Ekip Dip LIG 40 XT4N 160 Ekip Dip LIG In=40A
3 poli
4 poli
63 XT4N 160 Ekip Dip LIG In=63A 100 XT4N 160 Ekip Dip LIG In=100A 160 XT4N 160 Ekip Dip LIG In=160A
Codice METEL 1SDA068471R1 1SDA068472R1 1SDA068473R1 1SDA068474R1 1SDA068475R1
Codice METEL 1SDA068491R1 1SDA068492R1 1SDA068493R1 1SDA068494R1 1SDA068495R1
160
Ekip LS/I
40 XT4S 160 Ekip LS/I In=40A 63 XT4S 160 Ekip LS/I In=63A 100 XT4S 160 Ekip LS/I In=100A 160 XT4S 160 Ekip LS/I In=160A 250 XT4S 250 Ekip LS/I In=250A
250
Ekip Dip LIG 250 XT4N 250 Ekip Dip LIG In=250A
250
Ekip LS/I
Powered by FlippingBook