APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
144
INTERRUTTORI SCATOLATI
145
INDICE
SACE XT4H (70kA) MA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT4S (50 kA) Ekip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA068441R1 1SDA068442R1 1SDA068443R1 1SDA068444R1 1SDA068445R1 1SDA068446R1 1SDA068447R1 1SDA068448R1 1SDA068449R1 1SDA068450R1
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA068481R1 1SDA068482R1 1SDA068483R1 1SDA068484R1 1SDA068485R1
Codice METEL 1SDA068501R1 1SDA068502R1 1SDA068503R1 1SDA068504R1 1SDA068505R1
160
MA
10 XT4H 160 MA 10 A Im=50...100 A 12,5 XT4H 160 MA 12,5 A Im=62,5...125 A 20 XT4H 160 MA 20 A Im=100...200 A 32 XT4H 160 MA 32 A Im=160...320 A 52 XT4H 160 MA 52 A Im=260...520 A 80 XT4H 160 MA 80 A Im=400...800 A 100 XT4H 160 MA 100 A Im=500...1000 A 125 XT4H 160 MA 125 A Im=625...1250 A 160 XT4H 160 MA 160 A Im=800...1600 A 200 XT4H 250 MA 200 A Im=1000...2000 A
160
Ekip LSI
40 XT4S 160 Ekip LSI In=40A 63 XT4S 160 Ekip LSI In=63A 100 XT4S 160 Ekip LSI In=100A 160 XT4S 160 Ekip LSI In=160A 250 XT4S 250 Ekip LSI In=250A
250
Ekip LSI
SACE XT4S (50 kA) Ekip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA068486R1 1SDA068487R1 1SDA068488R1 1SDA068489R1 1SDA068490R1
Codice METEL 1SDA068506R1 1SDA068507R1 1SDA068508R1 1SDA068509R1 1SDA068510R1
250
MA
160
Ekip LSIG 40 XT4S 160 Ekip LSIG In=40A
63 XT4S 160 Ekip LSIG In=63A 100 XT4S 160 Ekip LSIG In=100A 160 XT4S 160 Ekip LSIG In=160A
SACE XT4H (70kA) Ekip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA068511R1 1SDA068512R1 1SDA068513R1 1SDA068514R1 1SDA068515R1
Codice METEL 1SDA068531R1 1SDA068532R1 1SDA068533R1 1SDA068534R1 1SDA068535R1
250
Ekip LSIG 250 XT4S 250 Ekip LSIG In=250A
160
Ekip LS/I
40 XT4H 160 Ekip LS/I In=40A 63 XT4H 160 Ekip LS/I In=63A 100 XT4H 160 Ekip LS/I In=100A 160 XT4H 160 Ekip LS/I In=160A 250 XT4H 250 Ekip LS/I In=250A
SACE XT4S (50 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
250
Ekip LS/I
Codice METEL 1SDA100211R1 1SDA100212R1 1SDA100213R1 1SDA100214R1 1SDA100215R1
Codice METEL 1SDA100226R1 1SDA100227R1 1SDA100228R1 1SDA100229R1 1SDA100230R1
160
Ekip Dip LIG 40 XT4S 160 Ekip Dip LIG In=40A
63 XT4S 160 Ekip Dip LIG In=63A 100 XT4S 160 Ekip Dip LIG In=100A 160 XT4S 160 Ekip Dip LIG In=160A
SACE XT4H (70kA) Ekip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA068521R1 1SDA068522R1 1SDA068523R1 1SDA068524R1 1SDA068525R1
Codice METEL 1SDA068541R1 1SDA068542R1 1SDA068543R1 1SDA068544R1 1SDA068545R1
250
Ekip Dip LIG 250 XT4S 250 Ekip Dip LIG In=250A
160
Ekip LSI
40 XT4H 160 Ekip LSI In=40A 63 XT4H 160 Ekip LSI In=63A 100 XT4H 160 Ekip LSI In=100A 160 XT4H 160 Ekip LSI In=160A 250 XT4H 250 Ekip LSI In=250A
SACE XT4S (50 kA) Ekip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
250
Ekip LSI
Codice METEL 1SDA068476R1 1SDA068477R1 1SDA068478R1 1SDA068479R1 1SDA068480R1
Codice METEL 1SDA068496R1 1SDA068497R1 1SDA068498R1 1SDA068499R1 1SDA068500R1
160
Ekip I
40 XT4S 160 CA EKIP-I 40 A 63 XT4S 160 CA EKIP-I 63 A 100 XT4S 160 CA EKIP-I 100 A 160 XT4S 160 CA EKIP-I 160 A 250 XT4S 160 CA EKIP-I 250 A
SACE XT4H (70kA) Ekip LSIG- Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA068526R1 1SDA068527R1 1SDA068528R1 1SDA068529R1 1SDA068530R1
Codice METEL 1SDA068546R1 1SDA068547R1 1SDA068548R1 1SDA068549R1 1SDA068550R1
250
Ekip I
160
Ekip LSIG 40 XT4H 160 Ekip LSIG In=40A
63 XT4H 160 Ekip LSIG In=63A 100 XT4H 160 Ekip LSIG In=100A 160 XT4H 160 Ekip LSIG In=160A
SACE XT4H (70kA) TMD/TMA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
250
Ekip LSIG 250 XT4H 250 Ekip LSIG In=250A
Codice METEL 1SDA068332R1 1SDA068333R1 1SDA068334R1 1SDA068335R1 1SDA068336R1 1SDA068337R1 1SDA068338R1 1SDA068339R1 1SDA068340R1 1SDA068341R1 1SDA068342R1
Codice METEL 1SDA068346R1 1SDA068347R1 1SDA068348R1 1SDA068349R1 1SDA068350R1 1SDA068351R1 1SDA068352R1 1SDA068353R1 1SDA068354R1 1SDA068360R1 1SDA068361R1 1SDA068355R1 1SDA068356R1 1SDA068362R1 1SDA068363R1 1SDA068364R1 1SDA068357R1 1SDA068358R1 1SDA068359R1
160
TMD
16 20 25 32 40 50 63 80
XT4H 160 TMD 16-300 XT4H 160 TMD 20-300 XT4H 160 TMD 25-300 XT4H 160 TMD 32-320 XT4H 160 TMA 40-400 XT4H 160 TMA 50-500 XT4H 160 TMA 63-630 XT4H 160 TMA 80-800
SACE XT4H (70kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
160
TMA
Codice METEL 1SDA100241R1 1SDA100242R1 1SDA100243R1 1SDA100244R1 1SDA100245R1
Codice METEL 1SDA100256R1 1SDA100257R1 1SDA100258R1 1SDA100259R1 1SDA100260R1
160
Ekip Dip LIG 40 XT4H 160 Ekip Dip LIG In=40A
63 XT4H 160 Ekip Dip LIG In=63A 100 XT4H 160 Ekip Dip LIG In=100A 160 XT4H 160 Ekip Dip LIG In=160A
100 XT4H 160 TMA 100-1000
125 XT4H 160 TMA R 125 I3=625...1250 A
250
Ekip Dip LIG 250 XT4H 250 Ekip Dip LIG In=250A
160 XT4H 160 TMA 160-1600
125 XT4H 160 TMA 125-1250 InN=50% 160 XT4H 160 TMA 160-1600 InN=50%
1SDA068343R1 1SDA068344R1 1SDA068345R1
250
TMA
200 XT4H 250 TMA 200-2000 225 XT4H 250 TMA 225-2250 250 XT4H 250 TMA 250-2500
200 XT4H 250 TMA 200-2000 InN=50% 225 XT4H 250 TMA 225-2250 InN=50% 250 XT4H 250 TMA 250-2500 InN=50%
Powered by FlippingBook