APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
146
INTERRUTTORI SCATOLATI
147
INDICE
— Codici di ordinazione per XT6 Interruttori di distribuzione
SACE XT6S (50 kA) TMA - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA107574R1
Codice METEL 1SDA107582R1 1SDA107581R1 1SDA100753R1 1SDA100752R1
XT6 800
TMA
630 XT6S 800 TMA 630-6300
630 XT6S 800 TMA 630-6300 InN=50%
— Interruttori automatici
1SDA100740R1
800 XT6S 800 TMA 800-8000
800 XT6S 800 TMA 800-8000 InN=50%
SACE XT6S (50 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA107575R1 1SDA100741R1
Codice METEL 1SDA107583R1 1SDA100754R1
XT6 800 Ekip Dip LS/I 630 XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=630
800 XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800
SACE XT6S (50 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA107576R1 1SDA100743R1 1SDA100744R1
Codice METEL 1SDA107584R1 1SDA100756R1 1SDA100757R1
XT6 800 Ekip Dip LSI 630 XT6S 800 Ekip Dip LSI In=630
800 XT6S 800 Ekip Dip LSI In=800
XT6 - Interruttore
XT6 1000 Ekip Dip LSI 1000 (1) XT6S 1000 Ekip Dip LSI In=1000
SACE XT6N (36 kA) TMA - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT6S (50 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA107561R1
Codice METEL 1SDA107569R1 1SDA107568R1 1SDA100731R1 1SDA100730R1
Codice METEL 1SDA107577R1 1SDA100745R1 1SDA100746R1
Codice METEL 1SDA107585R1 1SDA100758R1 1SDA100759R1
XT6 800
TMA
630 XT6N 800 TMA 630-6300
XT6 800 Ekip Dip LSIG 630 XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=630
630 XT6N 800 TMA 630-6300 InN=50%
800 XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=800
1SDA100718R1
800 XT6N 800 TMA 800-8000
XT6 1000 Ekip Dip LSIG 1000 (1) XT6S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000
800 XT6N 800 TMA 800-8000 InN=50%
SACE XT6S (50 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
SACE XT6N (36 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
Codice METEL 1SDA107580R1 1SDA100750R1 1SDA100751R1
Codice METEL 1SDA107586R1 1SDA100760R1 1SDA100761R1
3 poli
4 poli
XT6 800
Ekip Dip LIG 630 XT6S 800 Ekip Dip LIG In=630
Codice METEL 1SDA107562R1 1SDA100719R1 1SDA100720R1
Codice METEL 1SDA107570R1 1SDA100732R1 1SDA100733R1
800 XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=800
XT6 800 Ekip Dip LS/I 630 XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=630
XT6 1000 Ekip Dip LIG 1000 (1) XT6S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000
800 XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=800
XT6 1000 Ekip Dip LS/I 1000 (1) XT6N 1000 Ekip Dip LS/I In=1000
SACE XT6H (70 kA) TMA - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT6N (36 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA107587R1
Codice METEL 1SDA107595R1 1SDA107594R1 1SDA100775R1 1SDA100774R1
3 poli
4 poli
XT6 800
TMA
630 XT6H 800 TMA 630-6300
Codice METEL 1SDA107563R1 1SDA100721R1 1SDA100722R1
Codice METEL 1SDA107571R1 1SDA100734R1 1SDA100735R1
630 XT6H 800 TMA 630-6300 InN=50%
XT6 800 Ekip Dip LSI 630 XT6N 800 Ekip Dip LSI In=630
1SDA100762R1
800 XT6H 800 TMA 800-8000
800 XT6N 800 Ekip Dip LSI In=800
800 XT6H 800 TMA 800-8000 InN=50%
XT6 1000 Ekip Dip LSI 1000 (1) XT6N 1000 Ekip Dip LSI In=1000
SACE XT6H (70 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT6N (36 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA107588R1 1SDA100763R1 1SDA100764R1
Codice METEL 1SDA107596R1 1SDA100776R1 1SDA100777R1
Codice METEL 1SDA107564R1 1SDA100723R1 1SDA100724R1
Codice METEL 1SDA107572R1 1SDA100736R1 1SDA100737R1
XT6 800 Ekip Dip LS/I 630 XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=630
XT6 800 Ekip Dip LSIG 630 XT6N 800 Ekip Dip LSIG In=630
800 XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=800
800 XT6N 800 Ekip Dip LSIG In=800
XT6 1000 Ekip Dip LS/I 1000 (1) XT6H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000
XT6 1000 Ekip Dip LSIG 1000 (1) XT6N 1000 Ekip Dip LSIG In=1000
SACE XT6H (70 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT6N (36 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA107589R1 1SDA100765R1 1SDA100766R1
Codice METEL 1SDA107597R1 1SDA100778R1 1SDA100779R1
Codice METEL 1SDA107567R1 1SDA100728R1 1SDA100729R1
Codice METEL 1SDA107573R1 1SDA100738R1 1SDA100739R1
XT6 800 Ekip Dip LSI 630 XT6H 800 Ekip Dip LSI In=630
XT6 800
Ekip Dip LIG 630 XT6N 800 Ekip Dip LIG In=630
800 XT6H 800 Ekip Dip LSI In=800
800 XT6N 800 Ekip Dip LIG In=800
XT6 1000 Ekip Dip LSI 1000 (1) XT6H 1000 Ekip Dip LSI In=1000
XT6 1000 Ekip Dip LIG 1000 (1) XT6N 1000 Ekip Dip LIG In=1000
(1) 1000A solo con terminali EF, ES, R e FCCuAl. I terminali EF sono forniti come standard se non sono ordinati altri terminali montati sull’interruttore.
Powered by FlippingBook