APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
148
INTERRUTTORI SCATOLATI
149
INDICE
— XT5
— Parte interruttiva e sganciatori
Interruttore scatolato Tmax XT taglia 400A o 630A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico o elettronico
— TMAX XT5
XT4 - Parte interruttiva
Sganciatore TMA
Sganciatore Ekip Dip
Sganciatore Ekip Touch
Parte interruttiva
Icu
N (36 kA)
S (50 kA) Codice 068290 068174 068295 068179
H (70 kA)
L (120 kA)
V (150 kA)
X (200 kA)
Poli Taglia Codice
Codice 068291 068175 068296 068180
Codice 068292 068176 068297 068181
Codice 100261 100262 100263 100264
Codice 100265 100266 100267 100268
068289 068173 068294 068178
3 160 3 250 4 160 4 250
Sganciatori
In 63 80 100 125 160 200 225 250 Poli Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice 16 20 25 32 40 50 52
067377** 067378**067379**067380 067465** 067468**067469**067470
TMD
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
067381 067382 067471 067472
067383 067384 067385 067386 067387 067388 067389 067390 067473 067474 067475 067481* 067482*067483* 067484* 067485*
TMA
SACE XT5N (36 kA) TMA/TMG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
067498 067518 067503 067523 067508 067528 067513 067533 100303 100339
067499 067519 067504 067524 067509 067529 067514 067534 100304 100340
067500 067520 067505 067525 067510 067530 067515 067535 100305 100341 100279 100318 100282 100321 100285 100324 100288 100327 100291 100330 100294 100333
067501 067521 067506 067526 067511 067531 067516 067536 100306 100342 100280 100319 100283 100322 100286 100325 100289 100328 100292 100331 100295 100334
067502 067522 067507 067527 067512 067532 067517 067537 100307 100343 100281 100320 100284 100323 100287 100326 100290 100329 100293 100332 100296 100335
Ekip LS/I
Codice METEL 1SDA100344R1 1SDA100345R1
Codice METEL 1SDA100383R1 1SDA100385R1 1SDA100382R1 1SDA100384R1 1SDA100387R1 1SDA100389R1 1SDA100386R1 1SDA100388R1 1SDA100406R1 1SDA100407R1 1SDA100408R1 1SDA100409R1
Ekip I
400
TMA
320 XT5N 400 TMA 320-3200 400 XT5N 400 TMA 400-4000
Ekip LSI
320 XT5N 400 TMA 320-3200 InN=50% 400 XT5N 400 TMA 400-4000 InN=50%
Ekip LSIG 3
1SDA100346R1 1SDA100347R1
630
TMA
500 XT5N 630 TMA 500-5000 630 XT5N 630 TMA 630-6300
4 3 4
Ekip Dip LIG
500 XT5N 630 TMA 500-5000 InN=50% 630 XT5N 630 TMA 630-6300 InN=50%
Ekip Touch LSI 3
1SDA100374R1 1SDA100375R1 1SDA100376R1 1SDA100377R1
400
TMG
320 XT5N 400 TMG 320-1600 400 XT5N 400 TMG 400-2000 500 XT5N 630 TMG 500-2500 630 XT5N 630 TMG 630-3150
4 3 4 3
Ekip Touch LSIG
630
TMG
Ekip Touch Measuring LSI Ekip Touch Measuring LSIG Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSIG
4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4
SACE XT5N (36 kA) MA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA100364R1 1SDA100365R1 1SDA100366R1
400
MA
320 XT5N 400 MA 320 Im=2240...4160 400 XT5N 400 MA 400 Im=2800...5200 500 XT5N 630 MA 500 Im=3500...6500
630
MA
067493067494067495067496 067497
MA
068028
068029
068030 100297
068031
Ekip M LIU
100298 100299
Ekip M Touch LRIU Ekip G-LS/I
068038 068043 068048
068039 068044 068049
068040 068045 068050
068041 068046
068042 068047
Ekip N-LS/I 068051 I codici d’ordine ABB sono sempre composti dal prefisso “ 1SDA ” + le cifre indicate in tabella + suffisso “ R1 ”. Esempio “1SDA067381R1”. Utilizzare il codice della parte interruttiva + codice dello sganciatore quando non è disponible il codice dell’interruttore completo.
*InN=100%. Sono disponibili combinazioni anche per InN=50%. Per i codici di ordinazione si rimanda alle pagine di riferimento “Sganciatori” presenti nel catalogo tecnico.
TMA : termico e magnetico regolabile - TMG : Termico regolabile e magnetica fissa specifica per protezione generatori - MA : magnetico regolabile - LS/I : elettronico protezione termica, magnetica selettiva o istantanea - LSI : elettronico protezione termica, magnetica selettiva e istantanea - LSIG : elettronico protezione termica, magnetica selettiva e istantanea e guasto a terra - LIG : elettronico protezione termica, magnetica istantanea e guasto a terra - M-I : elettronico protezione magnetica istantanea per protezione motori - LIU : elettronico protezione termica, magnetica istantanea e sbilanciamento o mancanza di corrente di fase per protezione motori.
** Non disponibile con la parte interruttiva X
Powered by FlippingBook