APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
150
INTERRUTTORI SCATOLATI
151
INDICE
SACE XT5N (36 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT5S (50 kA) TMA/TMG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100352R1 1SDA100353R1 1SDA100354R1 1SDA100355R1
Codice METEL
Codice METEL 1SDA100414R1 1SDA100415R1
Codice METEL 1SDA100453R1 1SDA100455R1 1SDA100452R1 1SDA100454R1 1SDA100457R1 1SDA100459R1 1SDA100456R1 1SDA100458R1 1SDA100476R1 1SDA100477R1 1SDA100478R1 1SDA100479R1
1SDA100394R1 1SDA100395R1 1SDA100396R1 1SDA100397R1
400
TMA
320 XT5S 400 TMA 320-3200 400 XT5S 400 TMA 400-4000
400
Ekip Dip LS/I
250 XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=250 320 XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320 400 XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 630 XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630
320 XT5S 400 TMA 320-3200 InN=50% 400 XT5S 400 TMA 400-4000 InN=50%
630
Ekip Dip LS/I
1SDA100416R1 1SDA100417R1
630
TMA
500 XT5S 630 TMA 500-5000 630 XT5S 630 TMA 630-6300
SACE XT5N (36 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
500 XT5S 630 TMA 500-5000 InN=50% 630 XT5S 630 TMA 630-6300 InN=50% 320 XT5S 400 TMG R 320 I3=800...1600 400 XT5S 400 R 400 I3=1000...2000 500 XT5S 630 R 500 I3=1250...2500 630 XT5S 630 R 630 I3=1575...3150
3 poli
4 poli
1SDA100444R1 1SDA100445R1 1SDA100446R1 1SDA100447R1
400
TMG
Codice METEL 1SDA100356R1 1SDA100357R1 1SDA100358R1 1SDA100359R1
Codice METEL
1SDA100398R1 1SDA100399R1 1SDA100400R1 1SDA100401R1
400
Ekip Dip LSI
250 XT5N 400 Ekip Dip LSI In=250 320 XT5N 400 Ekip Dip LSI In=320 400 XT5N 400 Ekip Dip LSI In=400 630 XT5N 630 Ekip Dip LSI In=630
630
TMG
650
Ekip Dip LSI
SACE XT5S (50 kA) MA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT5N (36 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA100434R1 1SDA100435R1 1SDA100436R1
3 poli
4 poli
400
MA
320 XT5S 400 MA 320 Im=2240...4160 400 XT5S 400 MA 400 Im=2800...5200 500 XT5S 630 MA 500 Im=3500...6500
Codice METEL
Codice METEL
1SDA100360R1 1SDA100361R1 1SDA100362R1 1SDA100363R1
1SDA100402R1 1SDA100403R1 1SDA100404R1 1SDA100405R1
400
Ekip Dip LSIG 250 XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=250
630
MA
320 XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=320 400 XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=400
630
Ekip Dip LSIG 630 XT5N 630 Ekip Dip LSIG In=630
SACE XT5S (50 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
SACE XT5N (36 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
Codice METEL 1SDA100422R1 1SDA100423R1 1SDA100424R1 1SDA100425R1
Codice METEL 1SDA100464R1 1SDA100465R1 1SDA100466R1 1SDA100467R1
400
Ekip Dip LS/I
250 XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=250 320 XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=320 400 XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400 630 XT5S 630 Ekip Dip LS/I In=630
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100378R1 1SDA100379R1 1SDA100380R1 1SDA100381R1
Codice METEL
1SDA100410R1 1SDA100411R1 1SDA100412R1 1SDA100413R1
400
Ekip Dip LIG
250 XT5N 400 Ekip Dip LIG In=250 320 XT5N 400 Ekip Dip LIG In=320 400 XT5N 400 Ekip Dip LIG In=400 630 XT5N 630 Ekip Dip LIG In=630
630
Ekip Dip LS/I
630
Ekip Dip LIG
SACE XT5S (50 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
SACE XT5N (36 kA) Ekip M Dip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
Codice METEL 1SDA100426R1 1SDA100427R1 1SDA100428R1 1SDA100429R1
Codice METEL 1SDA100468R1 1SDA100469R1 1SDA100470R1 1SDA100471R1
400
Ekip Dip LSI
250 XT5S 400 Ekip Dip LSI In=250 320 XT5S 400 Ekip Dip LSI In=320 400 XT5S 400 Ekip Dip LSI In=400 630 XT5S 630 Ekip Dip LSI In=630
3 poli Codice METEL 1SDA100367R1 1SDA100368R1 1SDA100369R1
400
Ekip M Dip I
320 XT5N 400 Ekip M Dip I In=320A 400 XT5N 400 Ekip M Dip I In=400A 630 XT5N 400 Ekip M Dip I In=630A
630
Ekip Dip LSI
630
Ekip M Dip I
SACE XT5S (50 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT5N (36 kA) Ekip M Dip LIU - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100430R1 1SDA100431R1 1SDA100432R1 1SDA100433R1
Codice METEL 1SDA100472R1 1SDA100473R1 1SDA100474R1 1SDA100475R1
3 poli Codice METEL 1SDA100370R1 1SDA100371R1 1SDA100372R1 1SDA100373R1
400
Ekip Dip LSIG 250 XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=250
320 XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=320 400 XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=400
400
Ekip M DIP LIU 250 XT5N 400 Ekip M Dip LIU In=250A
320 XT5N 400 Ekip M Dip LIU In=320A 400 XT5N 400 Ekip M Dip LIU In=400A
630
Ekip Dip LSIG 630 XT5S 630 Ekip Dip LSIG In=630
630
Ekip M DIP LIU 500 XT5N 630 Ekip M Dip LIU In=500A
Powered by FlippingBook